検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

同軸サーミスタ・マウント

478A/8478B同軸サーミスタ・マウントは、N432A/432Aパワー・メータと組み合わせて使用することにより、-30 dBm (1 uW)~+10 dBm (1 mW) のマイクロ波パワーを1 MHz~18 GHzの周波数レンジにわたって測定できます。このマウント・デザインにより、測定中の環境温度の変化による悪影響が最小限に抑えられ、測定確度が向上します。実効効率と校正係数が、マウントごとに、動作範囲の特定の周波数で測定されます。

製品の比較/一覧 (2)

製品の検索

  • 478A 同軸サーミスタ・マウント 478A 同軸サーミスタ・マウント (1) 

    478A 同軸サーミスタ・マウント

    N432Aまたは432Aパワー・メータと組み合わせて使用すれば、478A同軸サミスタ・マウントは、1 MHz~10 GHzの周波数レンジで高い確度を実現します。

  • 8478B 同軸サーミスタ・マウント 8478B 同軸サーミスタ・マウント (1) 

    8478B 同軸サーミスタ・マウント

    N432Aまたは432Aパワー・メータと組み合わせて使用すれば、8478B同軸サーミスタ・マウントは、10 MHz~18 GHzの周波数レンジで高い確度を実現します。