検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

RFプローブ

Keysight では、インサーキット・テスト測定用に作成された革新的なプローブ・ファミリを提供しています。プローブは、シグナル/スペクトラム・アナライザ、シグナル・ソース・アナライザ、ネットワーク・アナライザと使用できます。有線/無線通信、航空宇宙、防衛業界での研究開発、および高速PCB設計/検証作業に使用します。

平坦な周波数応答、低ノイズ・フロア、測定器接続からのダイレクト給電により、Keysight RFアナライザのダイナミック・レンジをフルに利用しながら測定を実行できます。

  • U1818A アクティブ差動プローブ、100 KHz~7 GHz U1818A アクティブ差動プローブ、100 KHz~7 GHz 

    U1818A アクティブ差動プローブ、100 KHz~7 GHz

    インサーキット測定用の高周波アクティブ差動プローブ

  • U1818B アクティブ差動プローブ、100 KHz~12 GHz U1818B アクティブ差動プローブ、100 KHz~12 GHz 

    U1818B アクティブ差動プローブ、100 KHz~12 GHz

    インサーキット測定用の高周波アクティブ差動プローブ

  • 41800A アクティブ・プローブ 5Hz - 500MHz 41800A アクティブ・プローブ 5Hz - 500MHz 

    41800A アクティブ・プローブ 5Hz - 500MHz

    Keysight41800A アクティブ・プローブは、5Hz - 500MHzにわたってネットワーク・アナライザやスペクトラム・アナライザの入力...

  • 85024A 高周波プローブ 300kHz - 3GHz 85024A 高周波プローブ 300kHz - 3GHz 

    85024A 高周波プローブ 300kHz - 3GHz

    85024A 高周波プローブにより、インサーキット測定を簡単に行うことができます。低入力キャパシタンス(0.7pF、1MΩ)のため、ほとんど被測定回路に影響を与える...