ハイライト

次世代データ収集システム

3スロットのメインフレームと選択可能な9個のプラグインモジュールを備えた次世代データ収集システム(DAQ)・データロガーをご活用ください。 Keysight BenchVue DAQソフトウェアを用いたDAQとの接続、タスク指向の直感的なグラフィカル・フロント・パネル、セルフガイドメニューが使用できます。DAQ970A/DAQ973Aデータ収集システムは、高品質のスイッチングと高度な6.5桁のマルチメータを内蔵し、高精度な測定を実現します。

  • 6.5桁DMMを内蔵した3スロットのメインフレーム
  • 9個のスイッチおよび制御プラグインモジュール
  • 12種類の入力信号を測定・変換:熱電対/RTD/サーミスターによる温度、DC/AC電圧、2線式/4線式抵抗、周波数/周期、DC/AC電流、およびキャパシタンス
  • USB、LAN、GPIBインタフェースが選択でき、PCへの接続が簡単
  • ポイント・アンド・クリックで監視・制御ができるグラフィカル・ウェブ・インタフェース
  • フロントパネルに搭載したUSBポートを使い、USBメモリへのデータロギングとデータミラーリングが可能

無料でBenchVue Basicアプリをダウンロードして、測定器を制御してください。

PathWave BenchVue データ収集ソフトウェア

データ収集ユニットをすぐさま制御して、データの記録、簡単な解析のためのさまざまな表示オプションによるデータの視覚化が可能です。

  • 複数のデータ収集ユニットから特定のテスト構成の測定チャネルを制御。
  • タイムドメインチャートでさまざまな波形測定操作が可能。
  • 全高調波歪み(THD)、THD+ノイズ、そして信号 対 雑音 + 歪み比(SINAD)測定オペレーションを高速フーリエ変換(FFT)チャートでキャプチャ。
  • 最小限の測定器に関する知識で自動化されたテストシーケンスを迅速に作成できます。
  • 新しい測定器を購入するたびに、KeysightCareソフトウェアサポートのサブスクリプションとライセンスを受け取ります。

BenchVue DAQ ソフトウェアのパワーをご確認ください。

ツアーを開始する

  • 今すぐ開始
  • セルフサービスですか。 Yes
  • 体験時間:3分

ライブデモをリクエスト

  • 2日以内に開始
  • セルフサービスですか。 ✕
  • 体験時間:30分

無料の試用版をリクエスト

  • 今すぐ開始
  • セルフサービスですか。 Yes
  • 体験期間:180日

比類のない機能性

これほど低価格のデータ収集システムから何を期待できるでしょうか。 信頼できる測定です。 DAQ970A/DAQ973Aのパワフルな測定性能、柔軟性、接続性、コスト要因、使いやすさにより、他のすべてのデータ収集システムを凌駕します。価格が3〜5倍のシステムでも同様です。

  • シグナルコンディショニング内蔵
  • 標準型PC接続
  • USBフラッシュメモリによる便利なデータ保存
  • BenchVueウェブインタフェースによるバーチャルなフロントパネル制御
  • ニーズに合わせて変更可能なカスタム構成
DAQ970A 高度な測定性能

Key Specifications

最大スキャン速度

450チャネル/秒

Max Sampling Rate

800 kSa/秒

最大電流

1 A

最大電圧

300 V

その他の詳細仕様もご覧ください。

作業指導書が必要ですか。

PathWave BenchVueソフトウェアとDAQ970Aを使用したDC-DCコンバーターのテスト

Keysight DAQ970Aデータ収集(DAQ)システムは、DC-DCコンバーターの入力電力、出力電力、ゲイン、効率をテスト・監視するのに効果的なツールであることをご存じですか?
このビデオでは、PathWave BenchVueソフトウェアがお客様のDAQ970Aを迅速に構成し、複数の測定器を制御し、最小限の測定器の知識でテストシーケンスを自動化し、詳細な解析を行う方法をご紹介しています。

自分に合ったモデルを見つける

DAQシステムの注目のリソース

すべてのリソースを表示

すべてのリソースを表示

ご要望、ご質問はございませんか。