検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

データ収集 オプションとアクセサリ

  • DAQM900A DAQ970A/DAQ973A用20チャネル半導体マルチプレクサ・モジュール DAQM900A DAQ970A/DAQ973A用20チャネル半導体マルチプレクサ・モジュール 

    DAQM900A DAQ970A/DAQ973A用20チャネル半導体マルチプレクサ・モジュール

    • 20チャネル半導体マルチプレクサ
    • 2線式/4線式スキャニング
    • 120 Vをスイッチング可能
    • 450チャネル/sのスキャン速度

  • DAQM901A DAQ970A/DAQ973A用20チャネル・マルチプレクサ(2/4線)モジュール DAQM901A DAQ970A/DAQ973A用20チャネル・マルチプレクサ(2/4線)モジュール 

    DAQM901A DAQ970A/DAQ973A用20チャネル・マルチプレクサ(2/4線)モジュール

    • 20チャネル・マルチプレクサ+電流測定専用の2チャネル
    • 2線式/4線式スキャニング
    • 300 Vをスイッチング可能
    • 80チャネル/sのスキャン速度
    • 熱電対基準接点を内蔵

  • DAQM909A DAQ970A/DAQ973A用4チャネル同時サンプリングモジュール DAQM909A DAQ970A/DAQ973A用4チャネル同時サンプリングモジュール 

    DAQM909A DAQ970A/DAQ973A用4チャネル同時サンプリングモジュール

    DAQ970A/DAQ973A用4チャネル同時サンプリングモジュール

  • DAQM902A DAQ970A/DAQ973A用16チャネル・マルチプレクサ(2/4線)モジュール DAQM902A DAQ970A/DAQ973A用16チャネル・マルチプレクサ(2/4線)モジュール 

    DAQM902A DAQ970A/DAQ973A用16チャネル・マルチプレクサ(2/4線)モジュール

    • 16チャネル・マルチプレクサ
    • 2線式/4線式スキャンニング
    • 250チャネル/sのスキャン速度
    • 熱電対基準接点を内蔵

  • DAQM903A DAQ970A/DAQ973A用20チャネル・アクチュエータ/汎用スイッチモジュール DAQM903A DAQ970A/DAQ973A用20チャネル・アクチュエータ/汎用スイッチモジュール 

    DAQM903A DAQ970A/DAQ973A用20チャネル・アクチュエータ/汎用スイッチモジュール

    • 20チャネル・アクチュエータ/汎用スイッチモジュール
    • SPDT(Form C)ラッチング・リレー
    • 300 V、1 Aのアクチュエーション/制御

  • DAQM904A DAQ970A/DAQ973A用4×8 2線 マトリクス・モジュール DAQM904A DAQ970A/DAQ973A用4×8 2線 マトリクス・モジュール 

    DAQM904A DAQ970A/DAQ973A用4×8 2線 マトリクス・モジュール

    • 4×8マトリクス・スイッチ
    • 32個の2線式クロスポイント
    • 300 V、1 Aをスイッチング可能

  • DAQM905A DAQ970A/DAQ973A用 2 GHzデュアル1:4 RFマルチプレクサ、50 Ωモジュール DAQM905A DAQ970A/DAQ973A用 2 GHzデュアル1:4 RFマルチプレクサ、50 Ωモジュール 

    DAQM905A DAQ970A/DAQ973A用 2 GHzデュアル1:4 RFマルチプレクサ、50 Ωモジュール

    • デュアル4チャネルRFマルチプレクサ
    • 帯域幅2 GHz、50 Ω
    • カスケード接続により、最大16:1のマルチプレクサを構成可能

  • DAQM907A DAQ970A/DAQ973A用 マルチファンクション・モジュール DAQM907A DAQ970A/DAQ973A用 マルチファンクション・モジュール 

    DAQM907A DAQ970A/DAQ973A用 マルチファンクション・モジュール

    • 16ビットのデジタル入出力
    • 100 kHzのトータライザ入力
    • 2つの±12 Vアナログ出力+2つの電圧/電流センシングチャネル

  • DAQM908A DAQ970A/DAQ973A用 40チャネル・シングル・エンド・マルチプレクサ・モジュール DAQM908A DAQ970A/DAQ973A用 40チャネル・シングル・エンド・マルチプレクサ・モジュール 

    DAQM908A DAQ970A/DAQ973A用 40チャネル・シングル・エンド・マルチプレクサ・モジュール

    • 40チャネル・シングル・エンド・マルチプレクサ
    • コモン‐ローアプリケーション用の単線式スイッチング機能
    • 100チャネル/sのスキャン速度
    • 熱電対基準接点を内蔵

  • DAQA190A/1CM124A ラック・マウント・キット DAQA190A/1CM124A ラック・マウント・キット 

    DAQA190A/1CM124A ラック・マウント・キット

    • ラックキャビネット: システムIIまたはシステムIIプラス

  • DAQA191A/1CM107A 2Uデュアル・フランジ・キット DAQA191A/1CM107A 2Uデュアル・フランジ・キット 

    DAQA191A/1CM107A 2Uデュアル・フランジ・キット

    • ラックキャビネット: システムIIまたはシステムIIプラス

  • DAQA194A デュアル・ロック・リンク・キット DAQA194A デュアル・ロック・リンク・キット 

    DAQA194A デュアル・ロック・リンク・キット

    Keysight DAQA194A デュアル・ロック・リンク・キットは、Keysight DAQ970A、34970A/34972A データ収集/スイッチユニット、Keysight 34460A/34461A/34465A/34470A/34420A DMMに使用できます。

  • 34131A 基本測定器用トランジット・ケース 34131A 基本測定器用トランジット・ケース 

    34131A 基本測定器用トランジット・ケース

    34131A 基本測定器用トランジット・ケースは、頑丈なハード・カバー・キャリング・ケースで、堅牢なABS樹脂製で...

  • 34161A アクセサリ・ポーチ 34161A アクセサリ・ポーチ 

    34161A アクセサリ・ポーチ

    34161A アクセサリ・ポーチは、テスト・リード、クリップ、ジャンパ、トランスデューサなど、使用するすべてのアクセサリ...

  • 34190A ラック・マウント・キット 34190A ラック・マウント・キット 

    34190A ラック・マウント・キット

    Keysight 34190A ラック・マウント・キットは、EIA(Electronics Industries Association)適合のラックで使用するように設計...

  • 34191A 2U デュアル・フランジ・キット 34191A 2U デュアル・フランジ・キット 

    34191A 2U デュアル・フランジ・キット

    34191A 2U デュアル・ラックマウント・フランジ・キットは、システム II キャビネットの前面に機器を設置できます。

  • 34194A デュアル・ロック・リンク・キット 34194A デュアル・ロック・リンク・キット 

    34194A デュアル・ロック・リンク・キット

    34194Aデュアル・ロック・リンク・キットは、隣に置いた機器をつなぎとめるため、長さの異なる様々な部品が入った推奨キットです。

  • 34307A 熱電対キット 34307A 熱電対キット 

    34307A 熱電対キット

    • 10個のJ型熱電対
    • 長さ:180 cm

  • 34308A サーミスタ・キット 34308A サーミスタ・キット 

    34308A サーミスタ・キット

    • 5個の0~75 ℃サーミスタ
    • 温度許容差:0.1 ℃
    • 終端:裸線
    • 直径2.4 mm(最大)
    • 32 AWG すずめっき銅線:76 mm(最小)

  • 34901A 34970A/34972A用20チャネル・マルチプレクサ(2/4線)モジュール 34901A 34970A/34972A用20チャネル・マルチプレクサ(2/4線)モジュール 

    34901A 34970A/34972A用20チャネル・マルチプレクサ(2/4線)モジュール

    Keysightの34970A/34972Aデータ収集/スイッチ・ユニット用の34901Aモジュールは、汎用スキャン用の用途の広いマルチプレクサです。

  • 34902A 34970A/34972A用16チャネル・マルチプレクサ(2/4線)モジュール 34902A 34970A/34972A用16チャネル・マルチプレクサ(2/4線)モジュール 

    34902A 34970A/34972A用16チャネル・マルチプレクサ(2/4線)モジュール

    Keysightの34970A/34972Aデータ収集/スイッチ・ユニット用の34902Aモジュールは、リード・リレーを採用して、最大250チャネル/sのスキャン・レートを実現しています。

  • 34903A 34970A/34972A用20チャネル・アクチュエータ/汎用スイッチ・モジュール 34903A 34970A/34972A用20チャネル・アクチュエータ/汎用スイッチ・モジュール 

    34903A 34970A/34972A用20チャネル・アクチュエータ/汎用スイッチ・モジュール

    Keysight 34903Aは、34970A/34972Aデータ収集/スイッチ・ユニット用の汎用スイッチ・モジュールです。

  • 34904A 34970A/34972A用4×8 2線マトリクス・モジュール 34904A 34970A/34972A用4×8 2線マトリクス・モジュール 

    34904A 34970A/34972A用4×8 2線マトリクス・モジュール

    Keysightの34970A/34972Aデータ収集/スイッチ・ユニット用の34904Aモジュールを使用すれば、被試験デバイスとテスト機器を柔軟に接続できます。

  • 34905A 34970A/34972A用2 GHzデュアル1:4 RFマルチプレクサ、50 Ωモジュール 34905A 34970A/34972A用2 GHzデュアル1:4 RFマルチプレクサ、50 Ωモジュール 

    34905A 34970A/34972A用2 GHzデュアル1:4 RFマルチプレクサ、50 Ωモジュール

    Keysightの34970A/34972Aデータ収集/スイッチ・ユニット用のKeysight 34905A RFマルチプレクサ・モジュールは、高周波信号/パルス信号用の広帯域スイッチング機能を備えています。

  • 34906A 34970A/34972A用2 GHzデュアル1:4 RFマルチプレクサ、75 Ωモジュール 34906A 34970A/34972A用2 GHzデュアル1:4 RFマルチプレクサ、75 Ωモジュール 

    34906A 34970A/34972A用2 GHzデュアル1:4 RFマルチプレクサ、75 Ωモジュール

    Keysightの34970A/34972Aデータ収集/スイッチ・ユニット用の34906A RFマルチプレクサ・モジュールは、高周波信号やパルス信号用のさまざまなスイッチング機能を提供します。

  • 34907A 34970A/34972A用マルチファンクション・モジュール 34907A 34970A/34972A用マルチファンクション・モジュール 

    34907A 34970A/34972A用マルチファンクション・モジュール

    Keysightの34970A/34972Aデータ収集/スイッチ・ユニット用の34907Aモジュールは、さまざまなセンス/制御アプリケーションに使用できる高い柔軟性を備えています。

  • 34908A 34970A/34972A用40チャネル・シングルエンド・マルチプレクサ・モジュール 34908A 34970A/34972A用40チャネル・シングルエンド・マルチプレクサ・モジュール 

    34908A 34970A/34972A用40チャネル・シングルエンド・マルチプレクサ・モジュール

    Keysightの34970A/34972Aデータ収集/スイッチ・ユニット用の34908Aモジュールは、バッテリ・テスト、コンポーネント特性評価、ベンチトップ・テストといった、高密度のコモン・ロー・アプリケーションに使用できます。

  • 82357B USB/GPIBインタフェース、High-Speed USB 2.0対応 82357B USB/GPIBインタフェース、High-Speed USB 2.0対応 

    82357B USB/GPIBインタフェース、High-Speed USB 2.0対応

    82357B USB/GPIBインタフェースは、PCのUSBポートとGPIB測定器をダイレクトに接続します。

  • E5810B LAN/GPIB/USBゲートウェイ E5810B LAN/GPIB/USBゲートウェイ 

    E5810B LAN/GPIB/USBゲートウェイ

    • GPIB/USB/RS-232C測定器のリモート・アクセスおよびリモート制御をLAN経由でワンボックス・ソリューションで実現
    • 最高1.2 MB/sの高速なGPIB転送速度
    • 1000BASE-T(1ギガビット)/100BASE-TX/10BASE-T LAN/イーサネット接続のサポート
    • 設定用のパスワードで保護されたWebインタフェース