検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

オシロスコープ電流プローブ

電流プローブは、導体を流れる電流を検知し、オシロスコープで表示/測定できる電圧に変換します。Keysightの電流プローブは、DC電流を検知するホール効果センサと、AC電流を検知する電流トランスを使用した、ハイブリッド・テクノロジーを採用しています。分離コア構造により、電流プローブは導体に容易に取り付けたり取り外したりできるため、回路への電気的接続が不要です。測定帯域幅はDC~100 MHzまでです。
 

【電流事例紹介】
 海外の電子機器メーカー(設計・開発部門)
 スマホの待機時消費電力が測れない。電流プローブで思わぬつまずき


 スマホ市場での巻き返しを狙い、慎重に開発を進めた新型機。特徴は長い電池駆動時間である。
 しかし、それの実証に不可欠な待機時の消費電力が測れない。何が問題なのか。その解決方法は?
http://jp.em.keysight.com/tmo/TechnicalSupport/current_probe_case/case.html
 

製品の比較/一覧 (13)

製品の検索

  • 1146B 100 kHz/100 A 4電流プローブ 1146B 100 kHz/100 A 4電流プローブ (1) 

    1146B 100 kHz/100 A 4電流プローブ

    • 周波数レンジ:DC~100 kHz(-3dB、電流ディレーティングあり)
    • 電流範囲:100 mV/A:100 mA~10 Aピーク、10 mV/A:1~100 Aピーク
    • 動作電圧:最大600 V

  • N2893A 100 MHz/15A AC/DC電流プローブ N2893A 100 MHz/15A AC/DC電流プローブ (1) 

    N2893A 100 MHz/15A AC/DC電流プローブ

    Keysight N2893Aは、100 MHz/15 AのAC/DC電流プローブであり、InfiniiumおよびInfiniiVisionシリーズ・オシロスコープ(6000シリーズ100 MHzを除く)用のAutoProbeインタフェースを備えています。

  • N7026A AC/DC高感度クランプオン電流プローブ、150 MHz N7026A AC/DC高感度クランプオン電流プローブ、150 MHz (1) 

    N7026A AC/DC高感度クランプオン電流プローブ、150 MHz

    • クランプオン型 
    • DC~150 MHz 
    • 高感度:最小1 mA/div
    • 40 Apk
       

  • N7040A ロゴスキーAC電流プローブ、23 MHz、3000 A N7040A ロゴスキーAC電流プローブ、23 MHz、3000 A (1) 

    N7040A ロゴスキーAC電流プローブ、23 MHz、3000 A

    • ピーク電流:3,000 Aピーク
    • 使いやすくフレキシブルなプローブ・チップ・ループ
    • 帯域幅:3 Hz~24 MHz

  • N7041A ロゴスキーAC電流プローブ、30 MHz、600 A N7041A ロゴスキーAC電流プローブ、30 MHz、600 A (1) 

    N7041A ロゴスキーAC電流プローブ、30 MHz、600 A

    • ピーク電流:600 Aピーク
    • 使いやすくフレキシブルなプローブ・チップ・ループ 
    • 帯域幅:12 Hz~30 MHz
       

  • N7042A ロゴスキーAC電流プローブ、30 MHz、300 A N7042A ロゴスキーAC電流プローブ、30 MHz、300 A (1) 

    N7042A ロゴスキーAC電流プローブ、30 MHz、300 A

    • ピーク電流:300 Aピーク
    • 使いやすくフレキシブルなプローブ・チップ・ループ 
    • 帯域幅:9.2 Hz~30 MHz
       

  • 1147B 50 MHz/15 A AC/DC電流プローブ 1147B 50 MHz/15 A AC/DC電流プローブ (1) 

    1147B 50 MHz/15 A AC/DC電流プローブ

    • フラットな帯域幅(DC~50 MHz)
    • 低雑音(<2.5 mA rms)
    • 低挿入損失

  • N2780B 2 MHz/500 Arms AC/DC電流プローブ N2780B 2 MHz/500 Arms AC/DC電流プローブ (1) 

    N2780B 2 MHz/500 Arms AC/DC電流プローブ

    新しいN2780B電流プローブは、ハイ・インピーダンスBNC入力を備えたオシロスコープで使用でき、AC/DC電流測定用の正確で信頼性の高い ソリューションを提供します。

  • N2781B 10 MHz/150 Arms AC/DC電流プローブ N2781B 10 MHz/150 Arms AC/DC電流プローブ (1) 

    N2781B 10 MHz/150 Arms AC/DC電流プローブ

    新しいN2781B電流プローブは、ハイ・インピーダンスBNC入力を備えたオシロスコープで使用でき、AC/DC電流測定用の正確で信頼性の高い ソリューションを提供します。

  • N2782B 50 MHz/30 Arms AC/DC電流プローブ N2782B 50 MHz/30 Arms AC/DC電流プローブ (1) 

    N2782B 50 MHz/30 Arms AC/DC電流プローブ

    新しいN2782B電流プローブは、ハイ・インピーダンスBNC入力を備えたオシロスコープで使用でき、AC/DC電流測定用の正確で信頼性の高い ソリューションを提供します。

Oscilloscope Current Probes [販売終了製品]
Product support information for your discontinued and obsolete oscilloscope current probes.