検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

オシロスコープ高電圧差動アクティブ・プローブ

「差動」プローブとは、正と負の2つの入力と、独立したグランド・リードを持つアクティブ・プローブであり、1本の終端された50 Ωケーブルで出力を1つのオシロスコープ・チャネルに送ります。出力信号は、2つの入力の電圧差に比例します。差動プローブは、グランドの代わりに互いを基準とする信号をモニタしたり、大きなDCオフセットまたは電源雑音などの他のコモン・モード信号が存在する状況で小信号をモニタする場合に使用します。

製品の比較/一覧 (10)

製品の検索

  • DP0001A 400 MHz高電圧差動プローブ DP0001A 400 MHz高電圧差動プローブ (1) 

    DP0001A 400 MHz高電圧差動プローブ

    DP0001Aは、2 kV主電源がアイソレートされているか、1 kV CAT IIIの定格を備えた、400 MHz高電圧差動プローブで、今日のWBGパワーデバイス、パワーコンバーターまたはモータードライブのテストに欠かせない正確な高圧電力測定を実現するように設計されています。

  • N2891A 70 MHz、7 kV高電圧差動プローブ N2891A 70 MHz、7 kV高電圧差動プローブ (1) 

    N2891A 70 MHz、7 kV高電圧差動プローブ

    N2891A 70 MHz差動プローブを使用すれば、最高±7000 Vの差動およびコモン・モード電圧のフローティング信号の測定に、従来のグランドを備えたKeysightオシロスコープを使用できます。

  • N2818A 200 MHz 10:1差動プローブとAutoProbe N2818A 200 MHz 10:1差動プローブとAutoProbe (1) 

    N2818A 200 MHz 10:1差動プローブとAutoProbe

    • 広いダイナミック・レンジでさまざまなアプリケーションに対応:±20 V(差動)、±60 V(コモン・モード)
    • 高い入力抵抗と小さい入力キャパシタンスによる小さいプローブ負荷:入力間で1 MΩ//3.5 pF
    • AutoProbeインタフェースへのダイレクト接続(電源不要)

  • N2819A 800 MHz 10:1差動プローブとAutoProbe N2819A 800 MHz 10:1差動プローブとAutoProbe (1) 

    N2819A 800 MHz 10:1差動プローブとAutoProbe

    • 広いダイナミック・レンジでさまざまなアプリケーションに対応:±15V(差動)、±30V(コモン・モード)
    • 高い入力抵抗と小さい入力キャパシタンスによる小さいプローブ負荷:入力間で200 kΩ//1 pF
    • AutoProbeインタフェースへのダイレクト接続(電源不要)

  • N2791A 25 MHz高電圧差動プローブ N2791A 25 MHz高電圧差動プローブ (1) 

    N2791A 25 MHz高電圧差動プローブ

    N2791A 25 MHz低価格/高電圧差動プローブを使用することにより、オシロスコープで安全で正確なフローティング測定が行えます。

  • N2790A 100 MHz高電圧差動プローブ N2790A 100 MHz高電圧差動プローブ (1) 

    N2790A 100 MHz高電圧差動プローブ

    N2790Aを使用すれば、最高1,400 Vの差動電圧および1,000 Vのコモンモード電圧のフローティング信号の測定に、従来のアースグランドを備えたKeysightオシロスコープを使用できます。

  • N2792A 200 MHz 10:1差動プローブ N2792A 200 MHz 10:1差動プローブ (1) 

    N2792A 200 MHz 10:1差動プローブ

    N2792A差動プローブは、今日の高速パワー測定、車載用バス測定、高速デジタル・システム・デザインに必要な、優れた高速差動信号測定を実現します。

  • N2793A 800 MHz 10:1差動プローブ N2793A 800 MHz 10:1差動プローブ (1) 

    N2793A 800 MHz 10:1差動プローブ

    N2793A差動プローブは、今日の高速パワー測定、車載用バス測定、高速デジタル・システム・デザインに必要な、優れた高速差動信号測定を実現します。

  • N2804A 300 MHz高電圧差動プローブ N2804A 300 MHz高電圧差動プローブ (1) 

    N2804A 300 MHz高電圧差動プローブ

    • 300 MHz帯域幅の差動プローブ
    • ±300 Vdc+ピークAC(1 MHz)を>70 dBの高いCMRRにより実現
    • AutoProbeインタフェース
       

  • N2805A 200 MHz高電圧差動プローブ N2805A 200 MHz高電圧差動プローブ (1) 

    N2805A 200 MHz高電圧差動プローブ

    • 200 MHz帯域幅の差動プローブ
    • ±100 Vdc+ピークAC(1 MHz、>70 dBの高いCMRR)
    • 延長ケーブル(5 m)