検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

InfiniiMaxオシロスコープ差動アクティブ・プローブ

Keysight InfiniiMax 1130A-34Aおよび1168A/69Aシングルエンド/差動プローブ・システムは、1.5 GHz~12 GHzの帯域幅、優れた性能、使いやすさを備え、次のような特長があります。

  • 帯域幅仕様全体でフラットな周波数応答により、帯域内共振があるプローブで生じる歪みや負荷を排除
  • 革新的なダンピング抵抗プローブ・チップにより、リードのインダクタンスとキャパシタンスを補正し、被測定信号の歪みを防止
  • 革新的なプローブ・システム・デザインにより、プローブ・ヘッドとアクセサリを選択することで、1つのプローブ・アンプでシングルエンドと差動のいずれかの測定を実行可能
  • 交換可能なブラウザ用チップにより、プローブの使いやすさと汎用性を改善
  • 環境チャンバなどの極端な温度条件でのオシロスコープ測定を可能にした業界初のプロービング・ソリューション
  • 業界初のZIFプローブ・ヘッドによる低価格の無鉛はんだ付けプローブ・ソリューション
  • N2880Aインライン・アッテネータによる業界初の広ダイナミック・レンジ、高速プロービング・ソリューション

KeysightのInfiniiumオシロスコープとInfiniiMaxプローブを組み合わせることで、高速デジタル・デザインのための使いやすく高性能のプロービング・システムを実現できます。
 

製品の比較/一覧 (16)

製品の検索

  • N7000A InfiniiMax III+シリーズ 8 GHzプローブアンプ N7000A InfiniiMax III+シリーズ 8 GHzプローブアンプ (1) 

    N7000A InfiniiMax III+シリーズ 8 GHzプローブアンプ

    • InfiniiMode
    • すべてのInfiniiMax III/III+アクセサリおよび新しいQuickTipヘッドで使用可能
    • プローブアンプに保存された「実測」Sパラメータによる正確なAC補正

  • N7001A 13 GHz InfiniiMax III+シリーズ プローブアンプ N7001A 13 GHz InfiniiMax III+シリーズ プローブアンプ (1) 

    N7001A 13 GHz InfiniiMax III+シリーズ プローブアンプ

    • InfiniiMode : 差動、コモン、シングルエンドモードをスイッチで切り替えて測定できるモードに対応
    • すべてのInfiniiMax III/III+アクセサリおよび新しいQuickTipヘッドで使用可能
    • 各プローブアンプごとに個々の実測Sパラメータを保持。本体接続時に正確なAC補正を実施。

  • N7002A 16 GHz InfiniiMax III+シリーズ プローブアンプ N7002A 16 GHz InfiniiMax III+シリーズ プローブアンプ (1) 

    N7002A 16 GHz InfiniiMax III+シリーズ プローブアンプ

    • InfiniiMode : 差動、コモン、シングルエンドモードをスイッチで切り替えて測定できるモードに対応
    • すべてのInfiniiMax III/III+アクセサリおよび新しいQuickTipヘッドで使用可能
    • 各プローブアンプごとに個々の実測Sパラメータを保持。本体接続時に正確なAC補正を実施。
       

  • N7003A 20 GHz InfiniiMax III+シリーズ プローブアンプ N7003A 20 GHz InfiniiMax III+シリーズ プローブアンプ (1) 

    N7003A 20 GHz InfiniiMax III+シリーズ プローブアンプ

    • InfiniiMode : 差動、コモン、シングルエンドモードをスイッチで切り替えて測定できるモードに対応
    • すべてのInfiniiMax III/III+アクセサリおよび新しいQuickTipヘッドで使用可能
    • 各プローブアンプごとに個々の実測Sパラメータを保持。本体接続時に正確なAC補正を実施。

  • 1130B InfiniiMax 1.5 GHzプローブ 1130B InfiniiMax 1.5 GHzプローブ (1) 

    1130B InfiniiMax 1.5 GHzプローブ

    • 帯域幅:1.5 GHz
    • ダイナミックレンジ:±2.5 V
    • DCオフセットレンジ:±12 V(シングルエンド信号のプロービング時)
    • 最大入力電圧:30 Vピーク
       

  • 1131B InfiniiMax 3.5 GHzプローブ 1131B InfiniiMax 3.5 GHzプローブ (1) 

    1131B InfiniiMax 3.5 GHzプローブ

    • 帯域幅:3.5 GHz
    • ダイナミックレンジ:±2.5 V
    • DCオフセットレンジ:±12 V
    • 最大入力電圧:30 V
       

  • 1132B InfiniiMax 5 GHzプローブ 1132B InfiniiMax 5 GHzプローブ (1) 

    1132B InfiniiMax 5 GHzプローブ

    • 帯域幅:5 GHz
    • ダイナミックレンジ:±2.5 V
    • DCオフセットレンジ:±12 V
    • 最大入力電圧:±30 V
       

  • 1134B InfiniiMax 7 GHzプローブ 1134B InfiniiMax 7 GHzプローブ (1) 

    1134B InfiniiMax 7 GHzプローブ

    • 帯域幅:7 GHz
    • ダイナミックレンジ:±2.5 V
    • DCオフセットレンジ:±12 V
    • 最大入力電圧:±30 V
       

  • 1168B 10 GHz InfiniiMax IIシリーズ プローブアンプ 1168B 10 GHz InfiniiMax IIシリーズ プローブアンプ (1) 

    1168B 10 GHz InfiniiMax IIシリーズ プローブアンプ

    • 帯域幅:10 GHz
    • ダイナミックレンジ:3.3 Vpp
    • DCオフセットレンジ:±16 V
    • 最大電圧:+/-30 V
       

  • 1169B 12 GHz InfiniiMax IIシリーズ プローブアンプ 1169B 12 GHz InfiniiMax IIシリーズ プローブアンプ (1) 

    1169B 12 GHz InfiniiMax IIシリーズ プローブアンプ

    • 帯域幅:12 GHz(仕様値)、13 GHz(代表値)
    • ダイナミックレンジ:3.3 Vpp
    • DCオフセットレンジ:±16 V
    • 最大電圧:±30 V