検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

InfiniiMaxオシロスコープ差動アクティブ・プローブ

Keysight InfiniiMax 1130A-34Aおよび1168A/69Aシングルエンド/差動プローブ・システムは、1.5 GHz~12 GHzの帯域幅、優れた性能、使いやすさを備え、次のような特長があります。

  • 帯域幅仕様全体でフラットな周波数応答により、帯域内共振があるプローブで生じる歪みや負荷を排除
  • 革新的なダンピング抵抗プローブ・チップにより、リードのインダクタンスとキャパシタンスを補正し、被測定信号の歪みを防止
  • 革新的なプローブ・システム・デザインにより、プローブ・ヘッドとアクセサリを選択することで、1つのプローブ・アンプでシングルエンドと差動のいずれかの測定を実行可能
  • 交換可能なブラウザ用チップにより、プローブの使いやすさと汎用性を改善
  • 環境チャンバなどの極端な温度条件でのオシロスコープ測定を可能にした業界初のプロービング・ソリューション
  • 業界初のZIFプローブ・ヘッドによる低価格の無鉛はんだ付けプローブ・ソリューション
  • N2880Aインライン・アッテネータによる業界初の広ダイナミック・レンジ、高速プロービング・ソリューション

KeysightのInfiniiumオシロスコープとInfiniiMaxプローブを組み合わせることで、高速デジタル・デザインのための使いやすく高性能のプロービング・システムを実現できます。
 

製品の比較/一覧 (17)

製品の検索

  • MX0023A InfiniiMax 25 GHz RC probe amp MX0023A InfiniiMax 25 GHz RC probe amp (1) 

    MX0023A InfiniiMax 25 GHz RC probe amp

    The MX0023A InfiniiMax RC probe provides up to 25 GHz differential bandwidth and RC input impedance profile for extremely low midband loading necessary for modern high-speed probing requirements. Included is a wide variety of connectivity solution.

  • N7000A InfiniiMax III+シリーズ 8 GHzプローブアンプ N7000A InfiniiMax III+シリーズ 8 GHzプローブアンプ (1) 

    N7000A InfiniiMax III+シリーズ 8 GHzプローブアンプ

    • InfiniiMode
    • すべてのInfiniiMax III/III+アクセサリおよび新しいQuickTipヘッドで使用可能
    • プローブアンプに保存された「実測」Sパラメータによる正確なAC補正

  • N7001A 13 GHz InfiniiMax III+シリーズ プローブアンプ N7001A 13 GHz InfiniiMax III+シリーズ プローブアンプ (1) 

    N7001A 13 GHz InfiniiMax III+シリーズ プローブアンプ

    • InfiniiMode : 差動、コモン、シングルエンドモードをスイッチで切り替えて測定できるモードに対応
    • すべてのInfiniiMax III/III+アクセサリおよび新しいQuickTipヘッドで使用可能
    • 各プローブアンプごとに個々の実測Sパラメータを保持。本体接続時に正確なAC補正を実施。

  • N7002A 16 GHz InfiniiMax III+シリーズ プローブアンプ N7002A 16 GHz InfiniiMax III+シリーズ プローブアンプ (1) 

    N7002A 16 GHz InfiniiMax III+シリーズ プローブアンプ

    • InfiniiMode : 差動、コモン、シングルエンドモードをスイッチで切り替えて測定できるモードに対応
    • すべてのInfiniiMax III/III+アクセサリおよび新しいQuickTipヘッドで使用可能
    • 各プローブアンプごとに個々の実測Sパラメータを保持。本体接続時に正確なAC補正を実施。
       

  • N7003A 20 GHz InfiniiMax III+シリーズ プローブアンプ N7003A 20 GHz InfiniiMax III+シリーズ プローブアンプ (1) 

    N7003A 20 GHz InfiniiMax III+シリーズ プローブアンプ

    • InfiniiMode : 差動、コモン、シングルエンドモードをスイッチで切り替えて測定できるモードに対応
    • すべてのInfiniiMax III/III+アクセサリおよび新しいQuickTipヘッドで使用可能
    • 各プローブアンプごとに個々の実測Sパラメータを保持。本体接続時に正確なAC補正を実施。

  • 1130B InfiniiMax 1.5 GHzプローブ 1130B InfiniiMax 1.5 GHzプローブ (1) 

    1130B InfiniiMax 1.5 GHzプローブ

    • 帯域幅:1.5 GHz
    • ダイナミックレンジ:±2.5 V
    • DCオフセットレンジ:±12 V(シングルエンド信号のプロービング時)
    • 最大入力電圧:30 Vピーク
       

  • 1131B InfiniiMax 3.5 GHzプローブ 1131B InfiniiMax 3.5 GHzプローブ (1) 

    1131B InfiniiMax 3.5 GHzプローブ

    • 帯域幅:3.5 GHz
    • ダイナミックレンジ:±2.5 V
    • DCオフセットレンジ:±12 V
    • 最大入力電圧:30 V
       

  • 1132B InfiniiMax 5 GHzプローブ 1132B InfiniiMax 5 GHzプローブ (1) 

    1132B InfiniiMax 5 GHzプローブ

    • 帯域幅:5 GHz
    • ダイナミックレンジ:±2.5 V
    • DCオフセットレンジ:±12 V
    • 最大入力電圧:±30 V
       

  • 1134B InfiniiMax 7 GHzプローブ 1134B InfiniiMax 7 GHzプローブ (1) 

    1134B InfiniiMax 7 GHzプローブ

    • 帯域幅:7 GHz
    • ダイナミックレンジ:±2.5 V
    • DCオフセットレンジ:±12 V
    • 最大入力電圧:±30 V
       

  • 1168B 10 GHz InfiniiMax IIシリーズ プローブアンプ 1168B 10 GHz InfiniiMax IIシリーズ プローブアンプ (1) 

    1168B 10 GHz InfiniiMax IIシリーズ プローブアンプ

    • 帯域幅:10 GHz
    • ダイナミックレンジ:3.3 Vpp
    • DCオフセットレンジ:±16 V
    • 最大電圧:+/-30 V