検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

オシロスコープ・シングルエンド・アクティブ・プローブ

アクティブ・プローブは、パッシブ・プローブとは異なり、プローブ・ボディのプローブ・チップ近くに小型のアクティブ増幅器が組み込まれているため、プローブの入力キャパシタンスをきわめて小さく(通常2 pF未満)できます。キャパシタンスが小さいので、高周波で高い入力インピーダンスを実現できます。抵抗負荷と容量性負荷が最適に組み合わされています。このような低負荷のアクティブ・プローブは、パッシブ・プローブでは大きな負荷がかかる可能性のある高インピーダンス回路に使用できます。アクティブ・プローブは、あらゆるプローブの中でターゲットに与える影響が最も小さいものです。

製品の比較/一覧 (3)

製品の検索

  • N2795A アクティブ・プローブ、1 GHz N2795A アクティブ・プローブ、1 GHz (1) 

    N2795A アクティブ・プローブ、1 GHz

    N2795A 1 GHzアクティブ・プローブは、AutoProbeインタフェースを備えた低コストのシングルエンド・アクティブ・プローブです。

  • N2796A アクティブ・プローブ、2 GHz N2796A アクティブ・プローブ、2 GHz (1) 

    N2796A アクティブ・プローブ、2 GHz

    N2796A 2 GHzアクティブ・プローブは、AutoProbeインタフェースを備えた低コストのシングルエンド・アクティブ・プローブです。

  • N2797A 温度負荷試験用アクティブ・プローブ N2797A 温度負荷試験用アクティブ・プローブ (1) 

    N2797A 温度負荷試験用アクティブ・プローブ

    • -40~+85 ℃の広い動作温度レンジにより、極端な温度条件の環境チャンバ・テストを実現
    • 1.5 GHz帯域幅(-3 dB)
    • AutoProbeインタフェースへのダイレクト接続(電源不要)
       

Oscilloscope Single-Ended Active Probes [販売終了製品]
Product support information for your discontinued and obsolete oscilloscope single-ended active probes.