検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

オシロスコープ・パッシブ・プローブ

最も広く用いられているオシロスコープ・プローブのタイプは、「パッシブ・プローブ」です。パッシブ・プローブは、最も堅牢で安価なプローブでもあります。プローブ内にトランジスタや増幅器などのアクティブ・コンポーネントが存在しないため、電源が不要です。

パッシブ・プローブは次のタイプに分類されます。
  1:1高インピーダンス・パッシブ・プローブ 10:1または20:1高インピーダンス・パッシブ・プローブ 100:1または1000:1高インピーダンス・パッシブ・プローブ 抵抗ディバイダ・パッシブ・プローブ
特長 一端がBNCコネクタ、もう一端がプローブになった、低キャパシタンスの同軸ケーブル。 * 最も広く使用されているオシロスコープ・プローブのタイプで、1 GHz未満のほとんどのオシロスコープに標準装備
* 1:1プローブよりも入力キャパシタンスが小さく、帯域幅が広い
* 大振幅信号向けの大きな減衰を提供
* 減衰が大きいため、オシロスコープに高利得増幅器が必要
* 高周波、低インピーダンス回路の測定に使用する最も帯域幅の広いパッシブ・プローブ
* オシロスコープの50 Ω入力で使用
適する用途 小信号(<1 V)の測定 300 V程度までの測定 15 kVまでの高電圧の測定 高周波低インピーダンス(50 Ω)のデジタル回路、伝送ライン
適しない用途 高周波信号のプロービング 600 MHzを超えるシステム帯域幅の実現 フローティング(グランドなし)測定の実行 大振幅、高インピーダンス信号のプロービング
代表的な帯域幅 最大35 MHz 最大600 MHz 最大250 MHz 最大6 GHz
Keysightモデル N2870A、10070C、1162A N2871/2/3/5A、10073C、10074C、
1160/1/3/4/5A、N2862/3A
10076A、N2771A N2874/6A、54006A、1163A

  

パッシブ・プローブ製品 主な特長と利点
N2870A-76A 直径2.5 mmのプローブ・チップによりファインピッチのコンポーネントへのプロービングが可能、容易に交換可能なばね式プローブ・チップ、さまざまなプローブ・チップおよびグランド・アクセサリが付属、10~25 pFの入力容量(10:1高インピーダンス)により広範囲のオシロスコープ入力をカバー、7種類のプローブ、4種類のアクセサリ・キット
10070D/73D/74D/76B 5 mmプローブ・チップ、汎用プローブ、堅牢、広い補正範囲(6~15 pF)
N2862A/63A 5 mmプローブ・チップ、汎用プローブ、堅牢、10 MΩ入力容量(1 MΩオシロスコープ入力に接続した場合)、広い補正範囲(5~30 pF)、低価格
1160A~65Aと104xxB 直径2.5 mmのプローブ・チップによりファインピッチのコンポーネントへのプロービングが可能、さまざまなプローブ・チップおよびグランド・アクセサリが付属、6~9 pFの入力容量により従来のInfiniiumモデル(54800シリーズ)に対応

製品の比較/一覧 (28)

製品の検索

  • N2870A パッシブ・プローブ、1:1、35 MHz、1.3 m N2870A パッシブ・プローブ、1:1、35 MHz、1.3 m (1) 

    N2870A パッシブ・プローブ、1:1、35 MHz、1.3 m

    N2870Aパッシブ・プローブは、DC~35 MHzの周波数レンジと1:1の分圧比により、低レベル信号の測定に最適です。

  • N2871A パッシブ・プローブ、10:1、200 MHz、1.3 m N2871A パッシブ・プローブ、10:1、200 MHz、1.3 m (1) 

    N2871A パッシブ・プローブ、10:1、200 MHz、1.3 m

    N2871Aパッシブ・プローブは、DC~200 MHzの周波数レンジと10:1の分圧比により、さまざまな測定ニーズに対応できます。

  • N2872A パッシブ・プローブ、10:1、350 MHz、1.3 m N2872A パッシブ・プローブ、10:1、350 MHz、1.3 m (1) 

    N2872A パッシブ・プローブ、10:1、350 MHz、1.3 m

    N2872Aパッシブ・プローブは、DC~350 MHzの周波数レンジと10:1の分圧比により、さまざまな測定ニーズに対応できます。

  • N2873A パッシブ・プローブ、10:1、500 MHz、1.3 m N2873A パッシブ・プローブ、10:1、500 MHz、1.3 m (1) 

    N2873A パッシブ・プローブ、10:1、500 MHz、1.3 m

    N2873Aパッシブ・プローブは、DC~500 MHzの周波数レンジと10:1の分圧比により、さまざまな測定ニーズに対応できます。

  • N2875A パッシブ・プローブ、20:1、500 MHz、1.3 m N2875A パッシブ・プローブ、20:1、500 MHz、1.3 m (1) 

    N2875A パッシブ・プローブ、20:1、500 MHz、1.3 m

    N2875Aパッシブ・プローブは、DC~500 MHzの周波数レンジと20:1の分圧比により、さまざまな測定ニーズに対応できます。

  • N2874A パッシブ・プローブ、10:1、1.5 GHz、1.3 m N2874A パッシブ・プローブ、10:1、1.5 GHz、1.3 m (1) 

    N2874A パッシブ・プローブ、10:1、1.5 GHz、1.3 m

    N2874Aパッシブ・プローブは、DC~1.5 GHzの周波数レンジと10:1の分圧比により、高速アプリケーションの急峻なエッジを正確に測定できます。

  • N2140A パッシブプローブ 2本セット 10:1 / 1:1 切換え可 200MHz N2140A パッシブプローブ 2本セット 10:1 / 1:1 切換え可 200MHz (1) 

    N2140A パッシブプローブ 2本セット 10:1 / 1:1 切換え可 200MHz

    • 帯域幅:DC~200 MHz 
    • 減衰比 1:1または10:1 
    • 高品質、低価格
       

  • N2142A パッシブプローブ2本セット10:1/1:1切換え可 75MHz N2142A パッシブプローブ2本セット10:1/1:1切換え可 75MHz (1) 

    N2142A パッシブプローブ2本セット10:1/1:1切換え可 75MHz

    • 帯域幅:DC~75 MHz 
    • 10:1/1:1の減衰比の切換えが可能 
    • 高品質、低価格
       

  • N2876A パッシブ・プローブ、100:1、1.5 GHz、1.3 m N2876A パッシブ・プローブ、100:1、1.5 GHz、1.3 m (1) 

    N2876A パッシブ・プローブ、100:1、1.5 GHz、1.3 m

    N2876Aパッシブ・プローブは、DC~1.5 GHzの周波数レンジと100:1の分圧比により、高速アプリケーションの急峻なエッジを正確に測定できます。

  • 10070D パッシブ・プローブ、1:1、20 MHz、1.5 m 10070D パッシブ・プローブ、1:1、20 MHz、1.5 m (1) 

    10070D パッシブ・プローブ、1:1、20 MHz、1.5 m

    Keysight 10070D 20 MHzパッシブ・プローブは、お求め安い価格の高品質プローブです。