検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

汎用ファンクション・テスト・システム

KeysightのTS-5000ファミリのエレクトロニクス・ファンクション・テスト・システムは、さまざまな汎用測定器/電源/スイッチとDIO機能を提供します。ラックの高さも選択でき、オープン・アーキテクチャ・ソフトウェアのTest Exec SLとシームレスに接続でき、徹底的にテストも行われています。

テスト・システムとアプリケーションの詳細については、テクニカル・サポートのタブから無料のテクニカル・マニュアルとアプリケーション・ノートをご覧ください。

その他のテスト・システム・ソリューションをお探しですか? 自動車ファンクション・テスト・システムの詳細をご覧ください。

  • TS-3000 スマート・メータ・ファンクション・テスト・システム TS-3000 スマート・メータ・ファンクション・テスト・システム 

    TS-3000 スマート・メータ・ファンクション・テスト・システム

    TS-3000は、スマート・メータの製造でスループット、テスト機能、品質を最大化するためのKeysightのファンクション・テスト・システムです。

  • TS-5040 ファンクション・テスト・システム TS-5040 ファンクション・テスト・システム 

    TS-5040 ファンクション・テスト・システム

    プロフェッショナルのTS-5040エントリ・レベル・ファンクション・テスト・システムは、過不足のない機能から充実した機能まで、さまざまなテスト・ニーズに合わせてスケーラブルに構築できます。

  • M9185A PXI 8/16チャネル・アイソレートD/Aコンバータ M9185A PXI 8/16チャネル・アイソレートD/Aコンバータ 

    M9185A PXI 8/16チャネル・アイソレートD/Aコンバータ

    M9185Aは、完全にアイソレートされたD/Aコンバータで、最大8個または16個のチャネルに並列に高電圧レベルを供給できます。

  • M9186A PXIアイソレーテッド・シングル・チャネル電圧/電流源、100 V M9186A PXIアイソレーテッド・シングル・チャネル電圧/電流源、100 V 

    M9186A PXIアイソレーテッド・シングル・チャネル電圧/電流源、100 V

    この電圧/電流源は、電圧を供給して電流を測定するか、電流を供給して電圧を測定するために使用できます。「ロー」と「ハイ」の切り替えレンジが、共通の出力接続になっています。

  • M9216A PXI 32チャネル高電圧データ収集 M9216A PXI 32チャネル高電圧データ収集 

    M9216A PXI 32チャネル高電圧データ収集

    Keysight M9216Aは、マルチチャネルで広い電圧レンジの測定器です。複数のチャネルから動的な正の電圧レベルを同時に収集でき、自動車用エレクトロニクス・アプリケーションの自動テスト機器(ATE)に最適です。

  • TS-8900 電子ファンクション・テスト・システム TS-8900 電子ファンクション・テスト・システム 

    TS-8900 電子ファンクション・テスト・システム

    PXIベースのKeysight TS-8900モジュラ・ファンクション・テスト・システムは、高いスループットと広いテスト・カバレージを提供し、電子ファンクション・テスト用機器のコストを削減します。