業界標準のLCRメータを体験

キーサイトは、研究開発、製造、品質保証、受入れ検査などの分野におけるインピーダンス測定のニーズに応えるため、幅広いベンチトップLCRメータを提供しています。キーサイトベンチトップLCRメータの高い測定性能と多彩な機能に加え、キーサイトインピーダンス測定のフルラインナップの中から、測定に最適なLCRアクセサリを見つけることができます。

  • E4980AプレシジョンLCRメータ(周波数レンジ20 Hz~2 MHz)は、さまざまなコンポーネント測定で使用できる確度、速度、汎用性を備えています。
  • E4980ALプレシジョンLCRメータ (20 Hz~300 kHz/500 kHz/1 MHz)は、優れた確度、速度、汎用性を備えた業界標準の基本的なLCRメータです。 周波数オプションがあり、アップグレードも可能で、堅実な投資オプションで資産を有効活用できます。
  • E4982A LCRメータは、SMDインダクタやEMIフィルタなどのパッシブコンポーネント製造において、高周波(1 MHz~300 M/500 M/1 G/3 GHz)でのインピーダンステストが必要な場合に、最高の性能を提供します。 E4982Aは、リスト測定などの高度な機能を備えているので製造だけでなく研究開発、品質保証にも使用できます。
  • E4981A キャパシタンスメータは、製造ラインにおけるセラミックコンデンサのテストを高速に行い、信頼性のある測定を実現します。 E4981Aは、小~大容量のキャパシタンスを測定でき、確度の高い測定を実現します。

PathWave BenchVue LCRメータ制御/自動化ソフトウェア

LCRメーターを補正、リストスイープ、その他の機能を簡単に制御します。

  • LCR測定の基本設定と詳細設定を制御します。
  • リスト掃引テストをこれまで以上に迅速に設定し、可視化ができます。
  • 経時的にデータを可視化し、被試験デバイス(DUT)をより深く理解することができます。
  • テストフロー機能により、測定器のプログラミングなしにLCRの制御と測定を自動化することができます。
  • 新しい測定器を購入するたびに、KeysightCareソフトウェアサポートのサブスクリプションとライセンスを受け取ります。

お使いのアプリケーションに最適なモデルの検索

これらの製品のいずれかをすでにお持ちですか? テクニカル・サポートを見る

最適なアクセサリで設定を完璧に

キーサイト・テクノロジーは、インピーダンスアナライザ /LCRメータ、キャパシタンスメータ、ネットワーク・アナライザで使用するさまざまなアクセサリとテストフィクスチャを提供しています。 各アクセサリは、測定器の性能を低下させることなく、高精度な測定を実現するために設計されています。

ベンチトップLCRメータの注目のリソース

すべてのリソースを表示

すべてのリソースを表示

ご要望、ご質問はございませんか。