検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

ベンチトップLCR/メータ

Keysightは、さまざまなベンチトップLCRメータを提供し、研究開発、製造、品質保証、受入れ検査の分野の測定ニーズに対応しています。KeysightベンチトップLCRメータの優れた測定性能と汎用機能に加えて、目的の測定に最適なアクセサリを、豊富なKeysightインピーダンス測定アクセサリのラインナップから選択できます。

製品の比較/一覧 (4)

製品の検索

  • E4980AL プレシジョンLCRメータ、20 Hz~300 kHz/500 kHz/1 MHz E4980AL プレシジョンLCRメータ、20 Hz~300 kHz/500 kHz/1 MHz (1) 

    E4980AL プレシジョンLCRメータ、20 Hz~300 kHz/500 kHz/1 MHz

    • 周波数:20 Hz~300 kHz/500 kHz/1 MHz
    • ±0.05 %の基本確度
    • 100 uV~2 Vrms、1 uA~20 mAの可変テスト信号
    • DCバイアス:1.5/2 V
    • Rdc測定

  • E4980A プレシジョンLCRメータ、20 Hz~2 MHz E4980A プレシジョンLCRメータ、20 Hz~2 MHz (1) 

    E4980A プレシジョンLCRメータ、20 Hz~2 MHz

    • 周波数: 20 Hz~2 MHz
    • ±0.05 %の基本確度 
    • 内蔵の40 Vdcバイアス、20 Vrmsのテスト信号(オプション001) 
    • 42841Aバイアス電流源による40 Adcのサポート(オプション002) 
    • Rdc測定(オプション200)

  • E4982A LCRメータ、1 MHz~300 M/500 M/1 G/3 GHz E4982A LCRメータ、1 MHz~300 M/500 M/1 G/3 GHz (1) 

    E4982A LCRメータ、1 MHz~300 M/500 M/1 G/3 GHz

    • 高速測定:0.9 ms(モード1)、2.1 ms(モード2)、3.7 ms(モード3)
    • 0.8 %の基本確度、優れた測定の再現性
    • 広いインピーダンス測定レンジ:140 mΩ~4.8 kΩ
    • 4287Aと互換性のあるSCPIコマンドとハンドラ・インタフェース

  • E4981A キャパシタンス・メータ E4981A キャパシタンス・メータ (1) 

    E4981A キャパシタンス・メータ

    E4981A キャパシタンス・メータは、製造ラインにおけるセラミック・コンデンサのテストを高速に行い、信頼性のある測定を実現します。

  • LCR メータのアップグレード LCR メータのアップグレード 

    LCR メータのアップグレード

    LCR メータ・アップグレードのリスト

Bench Top LCR Meters [販売終了製品]
This page provides product support information for discontinued and obsolete LCR meters.