検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

GPIB製品およびケーブル

Top Image GPIB Products and Cables

GPIBインタフェースは今日の多くのテスト機器に広く装備されています。KeysightのさまざまなGPIB製品を使用すれば、測定器を低コストで簡単に接続して制御できます。

時間とコストを節約し、生産性を向上するには、下のリストから最適な製品を選択してください。

製品の比較/一覧 (11)

  • 82357B USB/GPIBインタフェース、High-Speed USB 2.0対応 82357B USB/GPIBインタフェース、High-Speed USB 2.0対応 (1) 

    82357B USB/GPIBインタフェース、High-Speed USB 2.0対応

    82357B USB/GPIBインタフェースは、PCのUSBポートとGPIB測定器をダイレクトに接続します。

  • 82350C 高性能PCI-GPIBインタフェースカード 82350C 高性能PCI-GPIBインタフェースカード (1) 

    82350C 高性能PCI-GPIBインタフェースカード

    • PC用のPCI IEEE-488インタフェース
    • 最高900 KB/sの転送速度
    • 最新のWindowsオペレーティングシステムでデュアルプロセッサに対応
    • すべての構成で最高のGPIBスループット
    • 標準の薄型ブラケットによる柔軟性の高い接続
       

  • 82351B 高性能PCIe-GPIBインタフェースカード 82351B 高性能PCIe-GPIBインタフェースカード (1) 

    82351B 高性能PCIe-GPIBインタフェースカード

    • 1.4 MB/sの高速伝送速度
    • PCIe 1x以上に装着可能で、高い柔軟性を実現
    • 3.3 Vの信号レベルで、消費電力を低減
    • 帯域幅が大きなテストアプリケーション
       

  • E5810B LAN/GPIB/USBゲートウェイ E5810B LAN/GPIB/USBゲートウェイ (1) 

    E5810B LAN/GPIB/USBゲートウェイ

    • GPIB/USB/RS-232C測定器のリモート・アクセスおよびリモート制御をLAN経由でワンボックス・ソリューションで実現
    • 最高1.2 MB/sの高速なGPIB転送速度
    • 1000BASE-T(1ギガビット)/100BASE-TX/10BASE-T LAN/イーサネット接続のサポート
    • 設定用のパスワードで保護されたWebインタフェース

  • 10833A GPIBケーブル 1m 10833A GPIBケーブル 1m (1) 

    10833A GPIBケーブル 1m

    Keysight 10833A (1 m) GPIBケーブルは、厳しい使用条件下でも優れた信頼性と耐久性を提供します。

  • 10833B GPIBケーブル 2m 10833B GPIBケーブル 2m (1) 

    10833B GPIBケーブル 2m

    Keysight 10833B (2 m) GPIBケーブルは、厳しい使用条件下でも優れた信頼性と耐久性を提供します。

  • 10833C GPIBケーブル 4m 10833C GPIBケーブル 4m (1) 

    10833C GPIBケーブル 4m

    Keysight 10833C (4 m) GPIBケーブルは、厳しい使用条件下でも優れた信頼性と耐久性を提供します。

  • 10833D GPIBケーブル 0.5m 10833D GPIBケーブル 0.5m (1) 

    10833D GPIBケーブル 0.5m

    Keysight 10833D (0.5 m) GPIBケーブルは、厳しい使用条件下でも優れた信頼性と耐久性を提供します。

  • 10833F GPIBケーブル、6 m 10833F GPIBケーブル、6 m (1) 

    10833F GPIBケーブル、6 m

    Keysight 10833F (6 m) GPIBケーブルは、厳しい使用条件下でも優れた信頼性と耐久性を提供します。

  • 10833G GPIBケーブル、8 m 10833G GPIBケーブル、8 m (1) 

    10833G GPIBケーブル、8 m

    Keysight 10833G (8 m) GPIBケーブルは、厳しい使用条件下でも優れた信頼性と耐久性を提供します。