検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

ハンドヘルドLCRメータ / キャパシタンスメータ

データシート: U1730Cシリーズ ハンドヘルドLCRメータ - 豊富な機能を備えた最新のLCRメータ

U1730シリーズ ハンドヘルドLCRメータを使用すれば、最高100 kHzの周波数でコンポーネントを測定できます。ボタンを1回押すだけで、コンポーネントタイプを自動的に判別する自動識別 (Ai) 機能搭載。
バッテリが16時間持続するので、現場作業に最適です。
 

どのハンドヘルド・メータが適しているかを確認するには、こちらの選択および比較を表示してください。

オプションSMDを使えば、ノイズ・イミュニティを向上させてコストを節約できます。オプションSMDは、便利なソフト・キャリング・ケースとSMDピンセットから構成されています。SMDピンセットは、SMDコンポーネントの測定に便利であり、メータのガード端子との組み合わせでノイズ・イミュニティを改善する効果があります。

製品の比較/一覧 (4)

製品の検索

Handheld Capacitance and LCR Meters [販売終了製品]
This page provides product support information for discontinued and obsolete handheld capacitance and LCR meters..