検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

無線テスト・セット・ソフトウェア

ソフトウェアでテストを自動化すれば、無線テスト・セットの機能を活用できるだけでなく、ソフトウェアのメンテナンスも容易になります。

Keysightの無線テスト・セットの機能をソフトウェア製品で拡張することにより、無線測定の簡素化やテストの自動化が容易になり、時間のかかる複雑な測定/解析が容易に行えます。ソフトウェア製品は、すべての無線通信テスト・セットに使用でき、セルラ移動機、WiMAX™、LTE、Bluetooth®/無線LAN機器などのテストを自動化できます。

製品の比較/一覧 (79)

製品の検索

1-25 / 43

並べ替え
E7515A UXM Wireless Test Set - Brochure
The UXM is a highly-integrated signaling test set for functional and RF design validation in the 4G era and beyond, so you can assess design readiness with greater confidence and make a clear call.

ブローシャ 2017-09-20

PDF PDF 13.78 MB
電源にGaNパワー素子の適用始まる、トランスフォームがレイアウト/回路設計ノウハウを詳説

ブローシャ 2017-03-03

PDF PDF 344 KB
Keysight E7515A UXMワイヤレス・テスト・セット
新しいチップセットやUEは、必要なテストに合格する必要があります。クリアーな通話は解析の積み重ねによって実現します。これを可能にするのがKeysight UXMワイヤレス・テスト・セットです。

ブローシャ 2016-03-07

PDF PDF 511 KB
E6640A EXM Wireless Test Set - Flyer
The EXM wireless test set is scalable to meet your production needs. It delivers the speed, accuracy and port density you need to ramp up rapidly and optimize full-volume manufacturing.

プロモーション資料 2015-07-31

PDF PDF 1.42 MB
移動体デバイスのバッテリー寿命を最適化するための10のヒント
移動体デバイスのバッテリ寿命を最適化するための10のヒント

ブローシャ 2015-06-05

PDF PDF 2.88 MB
Measurement Applications for the E6640A EXM Wireless Test Set - Solution Brochure
Covers technology-specific software applications for the EXM wireless test set, developed to help you expedite the manufacturing of your cellular and wireless connectivity devices.

ブローシャ 2015-05-06

PDF PDF 3.94 MB
Keysight E7515A UXM ワイヤレステストセット
チームが求めているのは、新しいチップセットや端末が重要なテストに合格できるかどうかを知ることです。はっきりした答えを出すには、解析の積み重ねが必要です。そのためにキーサイト・テクノロジーはUXM ワイヤレステストセットを開発しました。UXMなら、明快な判定を下して、チームの期待に応えることができます。

ブローシャ 2015-03-10

AVI AVI 3.86 MB
Keysight E6640A EXM ワイヤレス・テスト・セット
新しいEXM ワイヤレス・テスト・セットは、製造ニー ズに応じた拡張が可能です。

ブローシャ 2015-01-16

PDF PDF 542 KB
E6650A EXF Wireless Test Set for Femtocell - Flyer
The E6650A EXF is the industry's first one-box tester dedicated to femtocell manufacturing and it is validated with the latest cellular and WLAN chipsets.

プロモーション資料 2014-09-10

PDF PDF 1.30 MB
E6630A Wireless Connectivity Test Set - Modernizing Manufacturing Test - Flyer
Accelerate manufacturing test of access points, laptops, smartphones, tables and other devices with wireless connectivity interfaces-including 802.11ac WLAN, 802.11a/b/g/n WLAN, Bluetooth, and GNSS.

ブローシャ 2014-03-13

PDF PDF 1.22 MB
U90xxA X-Series Measurement Applications for the EXT Wireless Communications Test Set
This brochure highlights the U90xxA X-Series measurement applications. Use with the EXT wireless communications test set for fast and accurate measurements for high-throughput manufacturing.

ブローシャ 2012-11-08

PDF PDF 7.01 MB
E5515CU Hardware Upgrade Sets - Brochure
This photocard provides high level information on the E5515CU-58B and E5515CU-58C hardware upgrade kits.

ブローシャ 2012-10-24

PDF PDF 1.32 MB
自動テスト・システムの開発とサポートによる、ワイヤレス・デバイス開発の加速
Keysight のテスト・ソリューションは、新しいワイヤレス・デバイスのタイムトゥマーケットの目標達成を支援します。

ブローシャ 2012-10-11

PDF PDF 478 KB
E6607B EXT Wireless Communications Test Set
This flyer highlights the features and benefits of the E6607B EXT Wireless Communications Test Set and E6617A Multiport Adapter for EXT.

プロモーション資料 2012-07-30

PDF PDF 409 KB
E6720A Lab Application Annual Contract
Learn about the E6720A lab application annual contract.

ブローシャ 2011-06-11

PDF PDF 707 KB
HSPA/W-CDMA 無線デバイス用テスト機能
Keysightでは、E5515Cを核として携帯電話の主要な標準規格をサポートしたマルチフォーマット対応のGS-8800シリーズ無線性能試験システムをご提供しています。E1963A-403を使用することで、HSDPAの測定にも対応可能です。

ブローシャ 2011-02-08

PDF PDF 940 KB
8960 無線通信テスト・セット

ブローシャ 2011-02-08

PDF PDF 837 KB
GSM/GPRS/EGPRS/E-EDGE 無線デバイスの最も包括的なテスト・ソリューション

ブローシャ 2010-07-29

PDF PDF 2.11 MB
8960 R & D Solutions Brochure for Wireless Data Devices - Brochure
Speed development of new wireless data devices with Keysight's cost-effective, multi-format R&D test solutions.

ブローシャ 2010-02-17

PDF PDF 1.61 MB
An integrated low-cost GPS test solution for mobile phones - Brochure
This photocard provides a brief overview and a typical test step for the E1999A-206 solution for GPS testing with the 8960 (E5515C) wireless communications test set.

ブローシャ 2009-08-06

PDF PDF 471 KB
N8300A無線ネットワーク・テスト・セット
Keysight N8300A 無線ネットワーク・テスト・セットは、モバイルWiMAX に最適なソリューションです。このRF パラメトリック・テスト・セットは、優れた性能と高速テスト機能を併せ持ち、製造のスループットが向上します。

ブローシャ 2009-04-29

PDF PDF 1.31 MB
Mobile WiMAX 研究開発テスト・セット・ソリューション:ソフトウェア/テクニカル・サポート契約

ブローシャ 2009-04-23

PDF PDF 876 KB
Solutions for Mobile Device Assisted GPS (A-GPS) Test - Promotional Materials
Provides a brief overview of the Keysight solutions (8960 and GS-9000) for A-GPS testing.

プロモーション資料 2009-03-20

PDF PDF 181 KB
E5515U Premier Upgrade Service - Brochure
Keysight’s premier upgrade service makes it easier than ever to get all the latest features and capabilities for wireless technologies.

ブローシャ 2008-07-29

PDF PDF 170 KB
Mobile WiMAXテスト・ソリューション
Keysight E6651A Mobile WiMAX テスト・セットは、Mobile WiMAX 製品の市場投入までの時間を短縮する柔軟性の高いツールで、Keysight の測定に関する専門知識と革新的なエンジニアリングを結集したソューションです。

ブローシャ 2008-02-14

PDF PDF 5.74 MB

1 2 次へ