検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

無線テスト・セット・ソフトウェア

ソフトウェアでテストを自動化すれば、無線テスト・セットの機能を活用できるだけでなく、ソフトウェアのメンテナンスも容易になります。

Keysightの無線テスト・セットの機能をソフトウェア製品で拡張することにより、無線測定の簡素化やテストの自動化が容易になり、時間のかかる複雑な測定/解析が容易に行えます。ソフトウェア製品は、すべての無線通信テスト・セットに使用でき、セルラ移動機、WiMAX™、LTE、Bluetooth®/無線LAN機器などのテストを自動化できます。

製品の比較/一覧 (79)

製品の検索

1-13 / 13

並べ替え
E6650A EXF Wireless Test Set for Femtocell - Configuration Guide
The E6650A EXF configuration guide contains a step-by-step process to help you configure the wireless test set for femtocell with hardware, software, accessories and services to meet your requirements.

構成ガイド 2017-12-01

PDF PDF 868 KB
Keysight E6640A EXMワイヤレス・テスト・セット
EXMワイヤレス・テスト・セットは、製造ニーズに応じた拡張が可能です。また、最新の携帯電話/無線LANチップセットにすぐに対応できます。

構成ガイド 2015-12-21

Keysight E7515A UXMワイヤレス・テスト・セット
この構成ガイドに記載されている手順で、ハードウェア、ソフトウェア、アクセサリを選択してE7515A UXMワイヤレス・テスト・セットを構成することにより、お客様独自のテスト要件に対応することができます。また、既存のUXMをアップグレードするときにもこの手順を利用できます。

構成ガイド 2015-12-18

E7515A UXMワイヤレス・テスト・セットのアプリケーションの機能の比較
UXMワイヤレス・テスト・セットは、LTEおよびLTE AdvancedのRFパラメトリック/ファンクションテスト機能を提供します。 UXMハードウェアとテストアプリケーションやラボアプリケーションの組み合わせにより、テストニーズに合った完全なソリューションが実現します。 リンクを選択して機能を比較できます。

セレクション・ガイド 2015-12-01

Keysight 8960 無線通信テストセット
8960シリーズ10無線通信テスト・セットの構成ガイドです。

構成ガイド 2015-07-03

cdma2000® Applications Feature Comparison
This table compares key features present in the 8960 cdma2000® Test and Lab Application products.

セレクション・ガイド 2014-11-06

PDF PDF 92 KB
1xEV-DO Applications Feature Comparison
This table compares key features present in the 8960 1xEV-DO Test and Lab Application products.

セレクション・ガイド 2014-11-06

PDF PDF 92 KB
W-CDMA/HSPA Applications Feature Comparison
This table compares key features present in the 8960 W-CDMA/HSPA Test and Lab Application products. Click the link at the top of the Release Notes to view.

セレクション・ガイド 2014-11-06

PDF PDF 142 KB
GSM/GPRS/EGPRS Applications Feature Comparison
This table compares key features present in the 8960 GSM/GPRS/EGPRS Test and Lab Application products. Click the link at the top of the Release Notes to view.

セレクション・ガイド 2014-11-06

PDF PDF 113 KB
8960アプリケーションの機能の比較
8960アプリケーションの機能の比較

セレクション・ガイド 2014-04-18

E6607B EXT Wireless Communications Test Set and E6617A Multiport Adapter - Configuration Guide
This document explains the configuration of the Keysight E6607B EXT test set, and the supporting test sequencer, measurement applications, and Signal Studio software.

構成ガイド 2013-11-19

PDF PDF 2.89 MB
ワイヤレス・テスト・マネージャ・ファミリ
この構成ガイドには、新しい無線テスト・マネージャのオーダ情報および既存の無線テスト・マネージャから最新バージョンへのアップグレード情報が掲載されています。

構成ガイド 2012-10-31

E6601A Wireless Communication Test Set Configuration Guide
Learn about the configuration options for the E6601AWireless Communications Test Set.

構成ガイド 2007-08-09

PDF PDF 163 KB