検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

無線テスト・セット・ソフトウェア

ソフトウェアでテストを自動化すれば、無線テスト・セットの機能を活用できるだけでなく、ソフトウェアのメンテナンスも容易になります。

Keysightの無線テスト・セットの機能をソフトウェア製品で拡張することにより、無線測定の簡素化やテストの自動化が容易になり、時間のかかる複雑な測定/解析が容易に行えます。ソフトウェア製品は、すべての無線通信テスト・セットに使用でき、セルラ移動機、WiMAX™、LTE、Bluetooth®/無線LAN機器などのテストを自動化できます。

製品の比較/一覧 (79)

製品の検索

226-250 / 354

並べ替え
E6833A cdma2000/1xEV-DO Calibration Application - Data Sheet
Learn how this non-signaling application can save cdma2000/1xEV-DO wireless device calibration manufacturing time.

データシート 2007-12-06

PDF PDF 115 KB
E6890A General Purpose Application - Data Sheet
This data sheet describes the capabilities of the E6890A, which is the base application used on the E6601A test set.

データシート 2007-12-06

PDF PDF 262 KB
Testing HSUPA devices
By: Jeanne Fightmaster, Agilent Technologies Published with permissions of EETimes Asia

記事 2007-11-16

PDF PDF 404 KB
Repository of E1963A, E6703A/B/C/D/E/T/U Manual Operation Guides
Click here to access the current and previous revisions of the printable Manual Operation Guides for the W-CDMA/HSPA applications.

ユーザ・マニュアル 2007-11-12

8960/E6601A無線テスト・セット
Keysightは、GSM、EGPRS、HSDPA、cdma2000、GPRS、1xEV-DO、W-CDMA、IS-95など多くの無線フォーマットをデザイン/開発/製造テスト/サービス/修理などの製品のライフサイクルにあわせて、テストできる製品を提供しています。

ブローシャ 2007-11-07

PDF PDF 3.06 MB
How to test UMA/GAN-enabled mobile phones
By Jamie Allan and John Russell, Agilent Technologies Published with permissions of Mobile Handset DesignLine

記事 2007-10-29

E6601A無線通信テスト・セット
E6601Aは、量産時の移動機校正用に開発されたKeysightの最新テスト・セットです。

ブローシャ 2007-10-23

PDF PDF 1.35 MB
Evaluating data transfer in HSDPA/W-CDMA nets
Published with permission from Global Sources October 2007

記事 2007-10-15

PDF PDF 2.84 MB
Keysight E5515B リリース・ノート
Keysight E5515B メインフレームにアプリケーションをダウンロードする前に、互換性があることを確かめてください。

リリース・ノート 2007-10-01

8960:ユニークなラボ・アプリケーション機能を提供
移動機のデザインと検証が可能な、E1966A1xEV-DOテスト・アプリケーションとE1962B cdma2000/IS-95/AMPSテスト・アプリケーション用の新しいオプション

ブローシャ 2007-09-20

PDF PDF 449 KB
E6601A Wireless Communication Test Set Configuration Guide
Learn about the configuration options for the E6601AWireless Communications Test Set.

構成ガイド 2007-08-09

PDF PDF 163 KB
W-CDMA移動機校正用の高速デバイス・チューニング測定ソリューション
このアプリケーション・ノートでは、8960によるW-CDMA移動機校正用の高速デバイス・チューニング測定について説明します。

アプリケーション・ノート 2007-08-06

Customizing the E656XC/N588XA Wireless Test Manager - Application Note
This document shows how to use the WTM program to perform extra test procedures and implement some of the program’s advanced capabilities.

アプリケーション・ノート 2007-07-30

移動機のハンドオーバ・テスト
本書では、セル選択、セル再選択、ハンドオーバについて説明するとともに、8960を使用したそれらのテスト方法について説明しています。

アプリケーション・ノート 2007-07-10

8960 Documentation Guide
This two-page guide highlights the documentation available to help you use the 8960 and explains where to go to find key information.

ユーザ・マニュアル 2007-07-01

PDF PDF 56 KB
MDC Upgrade for E5515B/C - E5515-90353
Installation note for MDC Upgrade for E5515B/C

インストール・マニュアル 2007-06-13

PDF PDF 35 KB
E6702B/T cdma2000/IS-95/AMPS Lab Application - Data Sheet
Technical specifications and product information for the E6702A cdma2000 lab application.

データシート 2007-05-12

PDF PDF 275 KB
Repository of E1987A, E6785A/B/C/D/E/T/U Syntax Guides
Repository of E1987A, E6785A/B/C/D/E/T/U CHM Help File and Reference Guides

ユーザ・マニュアル 2007-04-18

Repository of E1968A, E6701A/B/C/D/E/F/T/U E6704A Programming Guides
Click here to access the current and previous revisions of the printable Programming Guides for the GSM/GPRS/EGPRS applications.

ユーザ・マニュアル 2007-04-16

Repository of E1968A, E6701A/B/C/D/E/F/T/U, E6704A GPIB Syntax Guides
Click here to access the current and previous revisions of the printable GPIB Syntax Guides for the GSM/GPRS/EGPRS applications.

ユーザ・マニュアル 2007-04-16

Repository of E1968A, E6701A/B/C/D/E/F/T/U, E6704A Manual Operation Guides
Click here to access the current and previous revisions of the printable Manual Operation Guides for the GSM/GPRS/EGPRS applications.

ユーザ・マニュアル 2007-04-16

N7805A校正ソフトウェア
Keysightでは、Keysight工場の標準に沿った校正をお客様自身で行なえるようにN7805A校正ソフトウェアをリリースしました。

ブローシャ 2007-04-04

PDF PDF 1.21 MB
Repository of E1966A, E6706A/T Manual Operation Guides
Click here to access the current and previous revisions of the printable Manual Operation Guides for the 1xEV-DO applications.

ユーザ・マニュアル 2007-03-29

E6831A GSM/GPRS/EGPRS Calibration Application - Data Sheet
This data sheet provides information about the performance of the E6831A application.

データシート 2007-03-24

PDF PDF 128 KB
無線デバイスのデータ・スループットのテスト
このアプリケーション・ノートでは、8960テスト・セットを使ってデータ・スループット・テストの設定と実行方法さらに、テスト中に発生する可能性のある一般的な問題について紹介しています。

アプリケーション・ノート 2007-03-16

前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 次へ