検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

コンプライアンス:PCI Express® 1.0および2.0用プロトコル・テスト・カード

コンプライアンス・テスト

  • 180種類以上のコンプライアンス・テスト・スクリプトが用意されており、PCI Express® 1.0および2.0に対するコンプライアンスをトランザクション層やデータ・リンク層、およびコンフィギュレーション・スペース内で、迅速にテストできます。
  • プロトコル・エクセサイザは、使いやすいGUIを備え、ワンクリックで、すべてのテストの実行やテスト・ケースのサブセクションを実行できます。
  • 正確なレポートにより、合格、不合格、警告の結果がわかりやすく表示されます。

PCI Express と PCIeはPCI-SIGの登録商標です。

  • E2969B PCI Express® 2.0 用プロトコル・テスト・カード (PTC) II [販売終了製品] E2969B PCI Express® 2.0 用プロトコル・テスト・カード (PTC) II [販売終了製品] 

    E2969B PCI Express® 2.0 用プロトコル・テスト・カード (PTC) II [販売終了製品]

    PCI-SIG® による公式コンプライアンス・テストとして、PCI Express 2.0 ソリューションの機能とコンプライアンスが簡単に検証できます。