検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

PCI Express® アナライザ・モジュール

信頼性の高いトラフィック表示と解析:x1~x16プロトコル・アナライザにより、システム・トラフィックを容易に把握できます。

  • 2.5 Gb/sおよび 5 Gb/s PCI Expressトラフィックを高い信頼性で捕捉できます。
  • 高度なトリガ機能により、見つけ難いエラーの検出にかかる時間を短縮できます。
  • 11個の高速トレーニング・シーケンスで業界最高速のロック・タイム(代表値)を実現し、L0終了時でもデータを高い信頼性で捕捉できます。
  • イージー・フロー・ビューとコンテキスト依存カラム解析を使用して、データを高速かつ容易に解析できます。

詳細はこちら: Probing Guide

PCI Express と PCIeはPCI-SIGの登録商標です。