検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

アンテナ・テスト・システム

Keysight Antenna Test

アンテナ測定の業界標準: N5264A PNA-X測定レシーバ

  • 近傍界測定、遠方界測定、RCS測定を実行できます。
  • 8510/8530システムをPNA-Xベースのソリューションに置き換えることができます。
  • MXG信号発生器、Keysightのミキサ/スイッチと組み合わせて、アンテナ・テスト・ソリューションを構築できます。

表示する: Keysight Antenna Test Selection Guide(英語)

アンテナ測定について情報交換できます: ネットワーク・アナライザ・ディスカッション・フォーラム(英語)

予算を拡大できます: ネットワーク・アナライザのプロモーション

ヘルプ: PNAシリーズのeサービス&サポート(英語)

次のページを参照してください: アンテナ測定アプリケーション・ページ

  • 85309B LO/IF Distribution Unit 85309B LO/IF Distribution Unit 

    85309B LO/IF Distribution Unit

    • Allows mixers to be located at the antenna under test
    • Allows fundamental mixing to 18 GHz for best sensitivity
    • Provides best rejection of unwanted spurious signals
       

  • 85320A テスト・ミキサ・モジュール 85320A テスト・ミキサ・モジュール 

    85320A テスト・ミキサ・モジュール

    85320Aは、85309A LO/IF分配器と併用し、マイクロ波信号をIF信号に変換するために必要なテスト・ミキサ・モジュールです。

  • 85320B 基準ミキサ・モジュール 85320B 基準ミキサ・モジュール 

    85320B 基準ミキサ・モジュール

    85320Bは、85309A LO/IF分配器と併用し、マイクロ波信号をIF信号に変換するために必要な基準ミキサ・モジュールです。

  • 85331B SPDT半導体スイッチ,45 MHz~50 GHz 85331B SPDT半導体スイッチ,45 MHz~50 GHz 

    85331B SPDT半導体スイッチ,45 MHz~50 GHz

    Keysight 85331B SPDT(単極双投)半導体スイッチは、45 MHz~50 GHzの周波数レンジをカバーし、高アイソレーション、高速スイッチング速度の優れた性能を発揮します。

  • 85332B SP4T半導体スイッチ,45 MHz~50 GHz 85332B SP4T半導体スイッチ,45 MHz~50 GHz 

    85332B SP4T半導体スイッチ,45 MHz~50 GHz

    Keysightの85332B単極4投(SP4T)半導体スイッチは、周波数レンジを45 MHz~50 GHzに拡大し、優れた性能とともに高絶縁、高速スイッチングを提供します。

  • N5280A 周波数ダウンコンバータ、10 MHz~26.5 GHz N5280A 周波数ダウンコンバータ、10 MHz~26.5 GHz 

    N5280A 周波数ダウンコンバータ、10 MHz~26.5 GHz

    N5280Aは4チャネル周波数コンバータ・テスト・セットです。このテスト・セットは、N5242A 2ポート/4ポートPNA-Xネットワーク・アナライザ、およびN5264Aメジャメント・レシーバと組み合わせて使用します。

  • N5281A 周波数ダウンコンバータ、10 MHz~50 GHz N5281A 周波数ダウンコンバータ、10 MHz~50 GHz 

    N5281A 周波数ダウンコンバータ、10 MHz~50 GHz

    N5281Aは4チャネル周波数コンバータ・テスト・セットです。このテスト・セットは、N5242A 2ポート/4ポートPNA-Xネットワーク・アナライザ、およびN5264Aメジャメント・レシーバと組み合わせて使用します。