検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

ミリ波ネットワーク・アナライザ・システム

PNA Millimeter-Wave Network Analyzers

1 mm同軸コネクタを備えたシングル掃引ソリューション(最大110 GHz):

PNA-Xミリ波ネットワーク・アナライザ
N5250C PNAミリ波ネットワーク・アナライザ、10 MHz~110 GHz

導波管バンド・ソリューション(最大1.05 THz)、WR22、WR15、WR12、WR12X、WR10、WR06、WR05、WR03、WR2.2をカバー:

  • 2ポートPNAとN5260と組み合わせて、コスト・パフォーマンスの高いソリューションが実現
  • 2ポート/4ポートPNA-XとN5261(2ポート・ミリ波ソリューション用)またはN5262(4ポート・ミリ波ソリューション用)と組み合わせて、オールインワンのソリューションが実現

優れた性能と柔軟性

  • 広帯域ミリ波測定で最高の性能を発揮
  • 同軸/オンウェーハ/導波管測定
  • パルスドRF、マルチポート、4ポートの真の差動測定
  • デバイスの特性評価、モデリング、パラメータ抽出
  • Keysight 8510シリーズとのコードの互換性

技術概要をご覧ください: PNA/PNA-Xミリ波ネットワーク・アナライザの技術概要

ヘルプ: PNAシリーズのサービス&サポート

  • N5261A PNA-Xシリーズ2ポート用ミリ波コントローラ N5261A PNA-Xシリーズ2ポート用ミリ波コントローラ 

    N5261A PNA-Xシリーズ2ポート用ミリ波コントローラ

    N5261Aは2ポートのミリ波コントローラで、PNA-Xネットワーク・アナライザを使ってバンド別導波管測定を実行できます。

  • N5262A PNA-X用4ポート測定用ミリ波コントローラ N5262A PNA-X用4ポート測定用ミリ波コントローラ 

    N5262A PNA-X用4ポート測定用ミリ波コントローラ

    PNA-Xネットワーク・アナライザ・シリーズ、4ポート測定用のミリ波コントローラ N5262Aは4ポートのミリ波コントローラで、PNA-Xネットワーク・アナライザを使ってバンド別導波管測定を実行できます。