検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

プローブ・ポジショナ

製品の比較/一覧 (4)

製品の検索

  • N2784A 1アーム・プローブ・ポジショナ N2784A 1アーム・プローブ・ポジショナ (1) 

    N2784A 1アーム・プローブ・ポジショナ

    N2784Aプローブ・ポジショナを使用すれば、「リフト・アンド・ドロップ(持ち上げて落とす)」動作だけで、X-Y位置の迅速かつ安定した位置決めが可能で、ハンズフリーのプロービングが必要なプリント基板やデバイスの所定の場所にプローブを配置できます。

  • N2785A 2アーム・プローブ・ポジショナ N2785A 2アーム・プローブ・ポジショナ (1) 

    N2785A 2アーム・プローブ・ポジショナ

    N2785Aプローブ・ポジショナを使用すれば、「リフト・アンド・ドロップ(持ち上げて落とす)」動作だけで、X-Y位置の迅速かつ安定した位置決めが可能で、ハンズフリーのプロービングが必要なプリント基板やデバイスの所定の場所にプローブを配置できます。

  • N2786A 2端子プローブ・ポジショナ N2786A 2端子プローブ・ポジショナ (1) 

    N2786A 2端子プローブ・ポジショナ

    N2786Aは、汎用プロービング・アプリケーション用の低コストの使いやすい二軸プローブ・ポジショナです。

  • N2787A 3次元プローブ・ポジショナ N2787A 3次元プローブ・ポジショナ (1) 

    N2787A 3次元プローブ・ポジショナ

    N2787Aは3次元プローブ・ポジショナです。