検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

アクティブ・プローブ・アクセサリ

製品の比較/一覧 (18)

製品の検索

  • N2744A T2Aプローブ・インタフェース・アダプタ N2744A T2Aプローブ・インタフェース・アダプタ (1) 

    N2744A T2Aプローブ・インタフェース・アダプタ

    N2744A T2Aインタフェース・アダプタを使用すれば、特定のTektronix TekProbe®インタフェース・レベルIIプローブを、KeysightのAutoProbeインタフェースを装備したオシロスコープで使用できます。

  • N2779A N2780~83A/B電流プローブ用電源 N2779A N2780~83A/B電流プローブ用電源 (1) 

    N2779A N2780~83A/B電流プローブ用電源

    N2779A電源は、N2780~83A/B AC/DC電流プローブ専用電源で安全な動作を保証します。

  • N2852A AutoProbe II-AutoProbe IIIインタフェースアダプター N2852A AutoProbe II-AutoProbe IIIインタフェースアダプター (1) 

    N2852A AutoProbe II-AutoProbe IIIインタフェースアダプター

    • AutoProbe II-AutoProbe IIIインタフェースアダプター
    • UXRシリーズ オシロスコープでAutoProbe IIプロービング製品を使用可能
    • InfiniiMax AutoProbe IIアダプターとカスケード接続が可能(N5442AまたはN5449A)

  • N4839A デュアル・リード・ソケット・アダプタ、6 cm N4839A デュアル・リード・ソケット・アダプタ、6 cm (1) 

    N4839A デュアル・リード・ソケット・アダプタ、6 cm

    • 25ミル方形ピンやファインピッチ・アクセサリへの接続が可能
    • 長さ6 cm
    • 1.5 GHz(N2796A使用時)
    • ダンピング抵抗を内蔵するアダプタによる、フラット周波数応答の実現

  • N4840A デュアル・リードはんだ付けアダプタ、5 cm N4840A デュアル・リードはんだ付けアダプタ、5 cm (1) 

    N4840A デュアル・リードはんだ付けアダプタ、5 cm

    • 25ミル方形ピンやファインピッチ・アクセサリへの接続が可能
    • 長さ9 cm
    • 1 GHz(N2796A使用時)
    • ダンピング抵抗を内蔵するアダプタによる、フラット周波数応答の実現

  • N4841A デュアル・リード・ソケット・アダプタ、9 cm N4841A デュアル・リード・ソケット・アダプタ、9 cm (1) 

    N4841A デュアル・リード・ソケット・アダプタ、9 cm

    • 25ミル方形ピンやファインピッチ・アクセサリへの接続が可能
    • 長さ9 cm
    • 1 GHz(N2795/96A/97A使用時)
    • ダンピング抵抗を内蔵するアダプタによる、フラット周波数応答の実現

  • N4842A デュアル・ピンPCBヘッダ N4842A デュアル・ピンPCBヘッダ (1) 

    N4842A デュアル・ピンPCBヘッダ

    • デュアル・ピンPCBヘッダ
    • PCB上の100ミル(2.5 mm)間隔のスルー・ホールに接続可能
    • フル帯域幅(N2795/96A/97A使用時)

  • N4843A はんだ付け可能チップ N4843A はんだ付け可能チップ (1) 

    N4843A はんだ付け可能チップ

    • はんだ付け可能チップ・キット
    • 25ミル方形ピンをターゲット・ボードにはんだ付けして、一時的なテスト・ポイントの作成が可能
    • フル帯域幅(N2795/96A/97A使用時)

  • N4844A 直角グランド・リード、5 cm N4844A 直角グランド・リード、5 cm (1) 

    N4844A 直角グランド・リード、5 cm

    • 一般的な低周波プロービング用の直角グランド・リード
    • 長さ5 cm
    • 25ミル方形ピンに接続可能

  • N4845A グランド・ブレード N4845A グランド・ブレード (1) 

    N4845A グランド・ブレード

    • 低インダクタンス・グランド・ブレード
    • グランド・リード・インダクタンスの低減
    • N2795A/96A/97Aアクティブ・プローブ用