検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

InfiniiMax シリーズ・プローブ・アクセサリ

製品の比較/一覧 (57)

製品の検索

  • D9010SCNA InfiniiScan Event Identification Software for 9000/S-Series D9010SCNA InfiniiScan Event Identification Software for 9000/S-Series (1) 

    D9010SCNA InfiniiScan Event Identification Software for 9000/S-Series

    Catch a 100-ps glitch, a non-monotonic edge and 80-bit serial patterns

  • E2668A InfiniiMax シングル・エンド コネクティビティ・キット [販売終了製品] E2668A InfiniiMax シングル・エンド コネクティビティ・キット [販売終了製品] (1) 

    E2668A InfiniiMax シングル・エンド コネクティビティ・キット [販売終了製品]

    InfiniiMax 1130シリーズ・プローブの増幅器と組み合わせて使用するように設計されています。

  • E2668B InfiniiMaxシングルエンド・コネクティビティー・キット E2668B InfiniiMaxシングルエンド・コネクティビティー・キット (1) 

    E2668B InfiniiMaxシングルエンド・コネクティビティー・キット

    • シングルエンド・ブラウザー・プローブ・ヘッドとエルゴノミックハンドル
    • シングルエンド・ソケット・プローブ・ヘッド
    • シングルエンドはんだ付けプローブヘッド
       

  • E2669A InfiniiMax 差動/シングル・エンド コネクティビティ・キット [販売終了製品] E2669A InfiniiMax 差動/シングル・エンド コネクティビティ・キット [販売終了製品] (1) 

    E2669A InfiniiMax 差動/シングル・エンド コネクティビティ・キット [販売終了製品]

    InfiniiMax 1130シリーズ・プローブの増幅器と組み合わせて使用するように設計されています。

  • E2669B InfiniiMax差動/シングルエンド・コネクティビティー・キット E2669B InfiniiMax差動/シングルエンド・コネクティビティー・キット (1) 

    E2669B InfiniiMax差動/シングルエンド・コネクティビティー・キット

    • 差動ブラウザー・プローブ・ヘッドとエルゴノミックハンドル
    • 2個の差動ソケット・プローブ・ヘッド
    • 4個の差動はんだ付けプローブヘッド
       

  • E2675B InfiniiMax 6 GHz差動ブラウザー E2675B InfiniiMax 6 GHz差動ブラウザー (1) 

    E2675B InfiniiMax 6 GHz差動ブラウザー

    • 6 GHz帯域幅のブラウザーヘッド 
    • InfiniiMax I/IIプローブアンプ用 
    • 信号の汎用手動プロービング/トラブルシューティング用

  • E2676A シングルエンド・ブラウザ・プローブ・ヘッドおよびアクセサリ [販売終了製品] E2676A シングルエンド・ブラウザ・プローブ・ヘッドおよびアクセサリ [販売終了製品] (1) 

    E2676A シングルエンド・ブラウザ・プローブ・ヘッドおよびアクセサリ [販売終了製品]

    InfiniiMaxシングルエンド・ブラウザ・プローブ・ヘッドおよびアクセサリです。

  • E2676B InfiniiMaxシングルエンド・ブラウザー・プローブヘッドおよびアクセサリ E2676B InfiniiMaxシングルエンド・ブラウザー・プローブヘッドおよびアクセサリ (1) 

    E2676B InfiniiMaxシングルエンド・ブラウザー・プローブヘッドおよびアクセサリ

    • 6 GHzの帯域幅
    • InfiniiMaxシングルエンド・ブラウザー・プローブ・ヘッド
    • 10個の交換用プローブチップ(ダンピング抵抗を内蔵)
       

  • E2677A InfiniiMax 12 GHz差動はんだ付けプローブ・ヘッド(E2677A) [販売終了製品] E2677A InfiniiMax 12 GHz差動はんだ付けプローブ・ヘッド(E2677A) [販売終了製品] (1) 

    E2677A InfiniiMax 12 GHz差動はんだ付けプローブ・ヘッド(E2677A) [販売終了製品]

    E2677A InfiniiMax差動はんだ付けプローブ・ヘッドおよびアクセサリには、20個のフル帯域幅および10個の中帯域幅ダンピング抵抗が付属しています。

  • E2677B InfiniiMax 12 GHz差動はんだ付けプローブヘッド E2677B InfiniiMax 12 GHz差動はんだ付けプローブヘッド (1) 

    E2677B InfiniiMax 12 GHz差動はんだ付けプローブヘッド

    • 仕様値12 GHz、代表値12.5 GHzの帯域幅
    • 低負荷、差動入力キャパシタンス≦270 fF
    • 信頼性のある半永久接続
    • 狭いスペースにも届く約10 cmのリード長
    • 0.2~3.3 mm(8~130ミル)の範囲で間隔を変更可能