検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

InfiniiMax シリーズ・プローブ・アクセサリ

製品の比較/一覧 (51)

製品の検索

  • MX0105A InfiniiMax differential SMA probe head - 20 GHz MX0105A InfiniiMax differential SMA probe head - 20 GHz (1) 

    MX0105A InfiniiMax differential SMA probe head - 20 GHz

    • 20 GHz with MX0023A
    • Connect to SMA fixtured differential pairs
    • Single channel to measure differential signals
    • Includes semi-rigid coax to change span between SMA connectors
    • Allows for termination to a common DC voltage (± 4 V)

  • MX0106A InfiniiMax differential solder-in head - 23 GHz MX0106A InfiniiMax differential solder-in head - 23 GHz (1) 

    MX0106A InfiniiMax differential solder-in head - 23 GHz

    • 23 GHz with MX0023A
    • Very low probe loading, differential input capacitance of 170 fF
    • Reliable semi-permanent connection
    • 6.4" coax cable length for reaching into tight spaces
    • Variable span of leads from 0.2 - 3.3 mm (8 to 130 mils)

  • E2668B InfiniiMaxシングルエンド・コネクティビティー・キット E2668B InfiniiMaxシングルエンド・コネクティビティー・キット (1) 

    E2668B InfiniiMaxシングルエンド・コネクティビティー・キット

    • シングルエンド・ブラウザー・プローブ・ヘッドとエルゴノミックハンドル
    • シングルエンド・ソケット・プローブ・ヘッド
    • シングルエンドはんだ付けプローブヘッド
       

  • E2669B InfiniiMax差動/シングルエンド・コネクティビティー・キット E2669B InfiniiMax差動/シングルエンド・コネクティビティー・キット (1) 

    E2669B InfiniiMax差動/シングルエンド・コネクティビティー・キット

    • 差動ブラウザー・プローブ・ヘッドとエルゴノミックハンドル
    • 2個の差動ソケット・プローブ・ヘッド
    • 4個の差動はんだ付けプローブヘッド
       

  • E2675B InfiniiMax 6 GHz差動ブラウザー E2675B InfiniiMax 6 GHz差動ブラウザー (1) 

    E2675B InfiniiMax 6 GHz差動ブラウザー

    • 6 GHz帯域幅のブラウザーヘッド 
    • InfiniiMax I/IIプローブアンプ用 
    • 信号の汎用手動プロービング/トラブルシューティング用

  • E2676B InfiniiMaxシングルエンド・ブラウザー・プローブヘッドおよびアクセサリ E2676B InfiniiMaxシングルエンド・ブラウザー・プローブヘッドおよびアクセサリ (1) 

    E2676B InfiniiMaxシングルエンド・ブラウザー・プローブヘッドおよびアクセサリ

    • 6 GHzの帯域幅
    • InfiniiMaxシングルエンド・ブラウザー・プローブ・ヘッド
    • 10個の交換用プローブチップ(ダンピング抵抗を内蔵)
       

  • E2677B InfiniiMax 12 GHz差動はんだ付けプローブヘッド E2677B InfiniiMax 12 GHz差動はんだ付けプローブヘッド (1) 

    E2677B InfiniiMax 12 GHz差動はんだ付けプローブヘッド

    • 仕様値12 GHz、代表値12.5 GHzの帯域幅
    • 低負荷、差動入力キャパシタンス≦270 fF
    • 信頼性のある半永久接続
    • 狭いスペースにも届く約10 cmのリード長
    • 0.2~3.3 mm(8~130ミル)の範囲で間隔を変更可能

  • E2678B InfiniiMaxシングルエンド/差動プローブヘッドおよびアクセサリ E2678B InfiniiMaxシングルエンド/差動プローブヘッドおよびアクセサリ (1) 

    E2678B InfiniiMaxシングルエンド/差動プローブヘッドおよびアクセサリ

    • 12 GHzの帯域幅
    • 低負荷、差動入力キャパシタンス≦270 fF
    • DIMMソケットなどの小さなスペースにも届く約10 cmのリード長
       

  • E2679A InfiniiMaxシングルエンドはんだ付けプローブ・ヘッドおよびアクセサリ [販売終了製品] E2679A InfiniiMaxシングルエンドはんだ付けプローブ・ヘッドおよびアクセサリ [販売終了製品] (1) 

    E2679A InfiniiMaxシングルエンドはんだ付けプローブ・ヘッドおよびアクセサリ [販売終了製品]

    InfiniiMaxシングルエンドはんだ付けプローブ・ヘッドおよびアクセサリです。

  • E2679B InfiniiMaxシングルエンドはんだ付けプローブヘッドおよびアクセサリ E2679B InfiniiMaxシングルエンドはんだ付けプローブヘッドおよびアクセサリ (1) 

    E2679B InfiniiMaxシングルエンドはんだ付けプローブヘッドおよびアクセサリ

    • ≦6 GHz入力
    • 低負荷、差動入力キャパシタンス≦270 fF
    • 信頼性のある半永久接続
    • DIMMソケットなどの小さなスペースにも届く約10 cmのリード長