検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

U1600 シリーズ・オシロスコープ・アクセサリ

U1600 シリーズ・オシロスコープのアクセサリ

製品の比較/一覧 (6)

  • U1570A AC電源アダプタ [販売終了製品] U1570A AC電源アダプタ [販売終了製品] (1) 

    U1570A AC電源アダプタ [販売終了製品]

    U1570A AC電源アダプタは、U1600Aシリーズ・ハンドヘルド・オシロスコープ用です。

  • U1571A U1600ハンドヘルド・オシロスコープ用ニッケル水素電池パック U1571A U1600ハンドヘルド・オシロスコープ用ニッケル水素電池パック (1) 

    U1571A U1600ハンドヘルド・オシロスコープ用ニッケル水素電池パック

    U1571A U1600ハンドヘルド・オシロスコープ用ニッケル水素電池パック

  • U1580A DMM端子テスト・リード U1580A DMM端子テスト・リード (1) 

    U1580A DMM端子テスト・リード

    • テストリード: CAT III 1000 V、CAT IV 600 V、定格15A
    • テストプローブ(4 mmチップ): CAT III 1000 V、CAT IV 600 V、定格15A
    • ワニ口クリップ: CAT III 1000 V、CAT IV 600 V、定格15A

  • U1583B AC電流クランプ U1583B AC電流クランプ (1) 

    U1583B AC電流クランプ

    U1583B電流クランプは、デュアル・レンジのAC電流クランプで、測定対象の回路を遮断せずに電流を測定できます。

  • U1586B Temperature Module U1586B Temperature Module (1) 

    U1586B Temperature Module

    U1586B Temperature Module

  • U1590A キャリング・ケース(ソフト) U1590A キャリング・ケース(ソフト) (1) 

    U1590A キャリング・ケース(ソフト)

    U1590Aソフト・キャリング・ケース

U1600 Series Oscilloscope Accessories [販売終了製品]
Product support information for your discontinued and obsolete U1600 Series oscilloscope accessories.