検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

InfiniiVision オシロスコープ・アクセサリ

InfiniiVision 5000/6000/7000 シリーズ・オシロスコープのアクセサリ

製品の比較/一覧 (17)

  • 1180CZ オシロスコープ・カート 1180CZ オシロスコープ・カート (1) 

    1180CZ オシロスコープ・カート

    Keysight 1180CZオシロスコープ・カートは、試験用機器を手軽に移動するためのもので...

  • N2733B ソフト・キャリング・ケース N2733B ソフト・キャリング・ケース (1) 

    N2733B ソフト・キャリング・ケース

    • InfiniiVision 4000 Xシリーズ オシロスコープ
    • InfiniiVision 7000シリーズ オシロスコープ
    • 高い耐久性

  • DSOXGPIB InfiniiVision 2000/3000 Xシリーズ オシロスコープ用GPIB接続モジュール DSOXGPIB InfiniiVision 2000/3000 Xシリーズ オシロスコープ用GPIB接続モジュール (1) 

    DSOXGPIB InfiniiVision 2000/3000 Xシリーズ オシロスコープ用GPIB接続モジュール

    InfiniiVision 2000/3000 Xシリーズ オシロスコープ用GPIB接続モジュール

  • DSOXLAN InfiniiVision 2000/3000 Xシリーズ オシロスコープ用LAN/VGAモジュール DSOXLAN InfiniiVision 2000/3000 Xシリーズ オシロスコープ用LAN/VGAモジュール (1) 

    DSOXLAN InfiniiVision 2000/3000 Xシリーズ オシロスコープ用LAN/VGAモジュール

    InfiniiVision 2000/3000 Xシリーズ オシロスコープ用LAN/VGAモジュール

  • N2116A 5 mmテスト間隔のプログラマブルNFC 3in1アンテナ N2116A 5 mmテスト間隔のプログラマブルNFC 3in1アンテナ (1) 

    N2116A 5 mmテスト間隔のプログラマブルNFC 3in1アンテナ

    • 5 mmテスト間隔のプログラマブルNFC 3in1アンテナ
    • Poller 3サイズ等価コイル
    • Listener 3サイズ等価コイル
    • 共振周波数テストコイル
       

  • N2133A InfiniiVision 1000 Xシリーズ オシロスコープ用ラックマウントキット N2133A InfiniiVision 1000 Xシリーズ オシロスコープ用ラックマウントキット (1) 

    N2133A InfiniiVision 1000 Xシリーズ オシロスコープ用ラックマウントキット

    • ラックマウントキット
    • 1000 Xシリーズ オシロスコープで使用可能
    • オシロスコープを簡単に積み重ねて、ラック構成にすることが可能

  • N2134A 10 mmテスト間隔のプログラマブルNFC 3in1アンテナ N2134A 10 mmテスト間隔のプログラマブルNFC 3in1アンテナ (1) 

    N2134A 10 mmテスト間隔のプログラマブルNFC 3in1アンテナ

    • 10 mmテスト間隔のプログラマブルNFC 3in1アンテナ
    • Poller 3サイズ等価コイル
    • Listener 3サイズ等価コイル
    • 共振周波数テストコイル
       

  • N2135A 15 mmテスト間隔のプログラマブルNFC 3in1アンテナ N2135A 15 mmテスト間隔のプログラマブルNFC 3in1アンテナ (1) 

    N2135A 15 mmテスト間隔のプログラマブルNFC 3in1アンテナ

    • 15 mmテスト間隔のプログラマブルNFC 3in1アンテナ
    • Poller 3サイズ等価コイル
    • Listener 3サイズ等価コイル
    • 共振周波数テストコイル
       

  • N2138A DSOX1204A/DSOX1204Gオシロスコープ用ラックマウントキット N2138A DSOX1204A/DSOX1204Gオシロスコープ用ラックマウントキット (1) 

    N2138A DSOX1204A/DSOX1204Gオシロスコープ用ラックマウントキット

    • 測定器をラックに取り付け
    • オシロスコープに適合したカラー
       

  • N2747A InfiniiVision 2000/3000 Xシリーズ オシロスコープ用フロント・パネル・カバー N2747A InfiniiVision 2000/3000 Xシリーズ オシロスコープ用フロント・パネル・カバー (1) 

    N2747A InfiniiVision 2000/3000 Xシリーズ オシロスコープ用フロント・パネル・カバー

    2000/3000 Xシリーズ オシロスコープ用スタンドアロン・フロント・パネル・カバー