Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
SystemVueベースバンド解析/検証ライブラリ
最新通信規格の物理層に準拠するための、規格に準拠した物理層ライブラリ、コンパイル済みの信号源、レシーバー、機能ブロック、リファレンスデザイン。
SystemVueの規格に準拠したベースバンド物理層ライブラリを使用すれば、アルゴリズムや高性能システムアーキテクチャーが実環境で機能するように、迅速に作成/検証することができます。 SystemVueにより物理層のアイデアをきわめて短時間で現実化できます。
SystemVueベースバンド検証ライブラリ
ベースバンド検証ライブラリは、コンパイル済みの信号源/レシーバー/ファンクションのブロックおよび、最新規格の物理層に準拠したリファレンスデザインを提供します。 これらを使用すれば、システムダイアグラムのさまざまな箇所で物理層波形やテストベクターの作成、解析、受信を行って、システムアーキテクチャーやアルゴリズムをブロックレベルまで解析できます。 TCP/IP接続にてデータのやり取りを行う事で、それらのベースバンド/RF信号を、シミュレーションだけでなくハードウエアテストに利用したコデザインが可能です。
SystemVueベースバンド エクスポラレーションライブラリ
エクスポラレーションライブラリは検証ライブラリのソースコードを公開します。また、エクスポラレーションライブラリは、システム開発者やアルゴリズム開発者に、手持ちのIPとの比較の為のアルゴリズムを提供します。ユーザーIPの組み込みも用意な構成になっています。 最新規格を扱うデザイナーにとっては、学習と生産性向上のための強力なツールにもなります。ライセンスとサポートに関しては特別見積が必要ですので、計測お客様窓口までお問い合わせください。
ライブラリ | ベースバンド検証ライブラリ | ベースバンド エクスポラレーションライブラリ (ソースコード開示) |
---|---|---|
5G (現在要素検討されている方式) | W1906BEL | |
LTE-Advanced(3GPPリリース8、9、10、11) |
W1918EP | W1912BEL |
LTE(3GPPリリース8) |
W1910EP | W1912BEL |
3G(GSM、EDGE、CDMA、CDMA2000、WCDMA、HSUPA、HSDPA、HSPA+、MSRテストベンチのサポート) |
W1916EP | W1912BEL |
WiMAX™ 802.16e |
W1912BEL | |
WLAN(802.11a/b/g/n、802.11ac、Bluetooth 2.1+EDR) |
W1917EP | |
ミリ波WPAN(802.15.3c、802.11ad1) | W1915EP | |
DVB-x2(DVB-S2、DVB-T2、ISDB-T) |
W1914EP | |
OFDM2、Zigbee2、約40種類の一般的なデジタル変調(ソースコードのみ)2 |
W1461BP | |
デジタルモデム(ベーシック、衛星、軍事通信) | W1902EP | |
レーダー(パルスドドップラー、FMCW、DAR、SAR、SFR、MIMO、フェーズドアレイ) |
W1905EP | |
Automotive Radar | W1908EP | |
GNSS(GPSに加えて、GLONASS、Beidou、Galileoも) |
||
DOCSIS 3.1(カスタムTX/RXライブラリ) | 特別見積 | |
DVB-S2X(カスタムライブラリに加えて、従来のDVB-S2も含む) | 特別見積 |
表1. SystemVueのベースバンド物理層ライブラリ対IPアクセスのレベル
1 WGA物理層仕様1.1と互換性もあります。
2 W1461 SystemVueコア環境には、様々な変調フォーマットを構築可能なブロックセットとExampleが含まれております。
Signal Studioとの連携ライセンス
Keysight Signal Studioの最新のバージョンでは、「キーサイトのシミュレーションにエクスポートするための」オプションを提供しています。Signal Studionoのオプションに対応した.WFMファイルは暗号化されたまま出力されます。出力されたファイルはSystemVue 2013.01以降のVerで使用可能です。
Signal Studioのオプション7FP(ノードロックライセンス)またはオプション7NP(フローティングライセンス)をご確認ください。以下にいくつかの信号オプションを示します。
- N7600B WCDMA
- N7601B CDMA
- N7602B GSM/EDGE
- N7606B Bluetooth
- N7611B DAB
- N7612B TD-SCDMA
- N7615B WiMAX
- N7617B WLAN
- N7623B DVB
- N7624B LTE FDD
- N7625B LTE TDD
構成
SystemVueベースバンド・リファレンス・ライブラリは任意のSystemVue環境またはバンドルに追加できます。 SystemVueのその他の構成を見るには下のリンク先を参照してください。
Protect Your Innovation Investment
Featured Resources for SystemVueベースバンド解析/検証ライブラリ
Want help or have questions?