検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

SystemVueベースバンド解析/検証ライブラリ

SystemVueの規格に準拠したベースバンド物理層ライブラリを使用すれば、アルゴリズムや高性能システムアーキテクチャーが実環境で機能するように、迅速に作成/検証することができます。 SystemVueにより物理層のアイデアをきわめて短時間で現実化できます。

SystemVueベースバンド検証ライブラリ

ベースバンド検証ライブラリは、コンパイル済みの信号源/レシーバー/ファンクションのブロックおよび、最新規格の物理層に準拠したリファレンスデザインを提供します。 これらを使用すれば、システムダイアグラムのさまざまな箇所で物理層波形やテストベクターの作成、解析、受信を行って、システムアーキテクチャーやアルゴリズムをブロックレベルまで解析できます。 TCP/IP接続にてデータのやり取りを行う事で、それらのベースバンド/RF信号を、シミュレーションだけでなくハードウエアテストに利用したコデザインが可能です。

SystemVueベースバンド エクスポラレーションライブラリ

エクスポラレーションライブラリは検証ライブラリのソースコードを公開します。また、エクスポラレーションライブラリは、システム開発者やアルゴリズム開発者に、手持ちのIPとの比較の為のアルゴリズムを提供します。ユーザーIPの組み込みも用意な構成になっています。 最新規格を扱うデザイナーにとっては、学習と生産性向上のための強力なツールにもなります。ライセンスとサポートに関しては特別見積が必要ですので、計測お客様窓口までお問い合わせください。 
 

ライブラリ ベースバンド検証ライブラリ ベースバンド エクスポラレーションライブラリ
(ソースコード開示)
5G (現在要素検討されている方式)

W1907BP

W1906EP

W1906BEL

LTE-Advanced(3GPPリリース8、9、10、11)

W1918EP W1912BEL

LTE(3GPPリリース8)

W1910EP W1912BEL

3G(GSM、EDGE、CDMA、CDMA2000、WCDMA、HSUPA、HSDPA、HSPA+、MSRテストベンチのサポート)
 

W1916EP W1912BEL

WiMAX™ 802.16e

W1911EP

W1912BEL

WLAN(802.11a/b/g/n、802.11ac、Bluetooth 2.1+EDR)

W1917EP  
ミリ波WPAN(802.15.3c、802.11ad1) W1915EP  

DVB-x2(DVB-S2、DVB-T2、ISDB-T)

W1914EP  

OFDM2、Zigbee2、約40種類の一般的なデジタル変調(ソースコードのみ)2

W1461BP  
デジタルモデム(ベーシック、衛星、軍事通信) W1902EP  

レーダー(パルスドドップラー、FMCW、DAR、SAR、SFR、MIMO、フェーズドアレイ)

W1905EP  
Automotive Radar W1908EP  

GNSS(GPSに加えて、GLONASS、Beidou、Galileoも)

W1919EP

 
DOCSIS 3.1(カスタムTX/RXライブラリ) 特別見積  
DVB-S2X(カスタムライブラリに加えて、従来のDVB-S2も含む) 特別見積  

表1. SystemVueのベースバンド物理層ライブラリ対IPアクセスのレベル

1 WGA物理層仕様1.1と互換性もあります。
2 W1461 SystemVueコア環境には、様々な変調フォーマットを構築可能なブロックセットとExampleが含まれております。

Signal Studioとの連携ライセンス

Keysight Signal Studioの最新のバージョンでは、「キーサイトのシミュレーションにエクスポートするための」オプションを提供しています。Signal Studionoのオプションに対応した.WFMファイルは暗号化されたまま出力されます。出力されたファイルはSystemVue 2013.01以降のVerで使用可能です。

Signal Studioのオプション7FP(ノードロックライセンス)またはオプション7NP(フローティングライセンス)をご確認ください。以下にいくつかの信号オプションを示します。
 

  • N7600B WCDMA
  • N7601B CDMA
  • N7602B GSM/EDGE
  • N7606B Bluetooth
  • N7611B DAB
  • N7612B TD-SCDMA
  • N7615B WiMAX
  • N7617B WLAN
  • N7623B DVB
  • N7624B LTE FDD
  • N7625B LTE TDD

構成

SystemVueベースバンド・リファレンス・ライブラリは任意のSystemVue環境またはバンドルに追加できます。 SystemVueのその他の構成を見るには下のリンク先を参照してください。

  • W1902EP SystemVue デジタル・モデム・ライブラリ W1902EP SystemVue デジタル・モデム・ライブラリ 

    W1902EP SystemVue デジタル・モデム・ライブラリ

    W1902EP/ETは、衛星/軍事通信の設計、ベースバンド・アルゴリズムの研究、コンポーネントの評価などで使用する、R&D向けのシミュレーション・リファレンス・ライブラリです。

  • W1905EP SystemVueレーダ・モデル・ライブラリ W1905EP SystemVueレーダ・モデル・ライブラリ 

    W1905EP SystemVueレーダ・モデル・ライブラリ

    W1905レーダ・モデル・ライブラリは、動作するレーダ・システム・シナリオを作成するための、40種類以上の高度にパラメータ化されたプリミティブ・ブロックと26種類以上の上位レベルのリファレンス・デザインを提供します。

  • W1908EP SystemVue オートモーティブ・レーダー・ライブラリ W1908EP SystemVue オートモーティブ・レーダー・ライブラリ 

    W1908EP SystemVue オートモーティブ・レーダー・ライブラリ

    W1908 SystemVue オートモーティブ・レーダー・ライブラリは、車載レーダー・シナリオ・シミュレーション向けに、多数の高度にパラメータ化されたシミュレーションモデル/リファレンスデザインを提供します。

  • W1906EP 5Gベースバンド検証ライブラリ W1906EP 5Gベースバンド検証ライブラリ 

    W1906EP 5Gベースバンド検証ライブラリ

    • マルチアンテナ・システム・アーキテクチャー
    • ミリ波チャネル特性をサポートする修正3GPP 3Dチャネルモデル
    • さまざまな5G候補波形テクノロジーをサポートする高度なリファレンス・ベースバンド・モデリングIP
    • マルチチャネルRFビヘイビアモデル

  • W1907BP 5Gフォワードベースバンド検証バンドル W1907BP 5Gフォワードベースバンド検証バンドル 

    W1907BP 5Gフォワードベースバンド検証バンドル

    • SystemVueリファレンスライブラリの汎用バンドル
    • 5G、plus 2G/3G/4G、MIMOチャネルフェージング、互換性/スループット/干渉研究用
    • システム設計者、アルゴリズム研究者が、RFとBBの協調検証、広帯域電子計測のために使用

  • W1910EP SystemVue LTEベースバンド検証 W1910EP SystemVue LTEベースバンド検証 

    W1910EP SystemVue LTEベースバンド検証

    システム・アーキテクトやアルゴリズム・デザイナは、3GPP LTE仕様を含め、信号源、コーディング、レシーバのコンパイル済み機能ブロックを使って、デザインをテストできます。

  • W1911EP SystemVue WiMAXベースバンド検証 W1911EP SystemVue WiMAXベースバンド検証 

    W1911EP SystemVue WiMAXベースバンド検証

    SystemVue WiMAXベースバンド検証

  • W1914EP SystemVue DVB-x2ベースバンド検証 W1914EP SystemVue DVB-x2ベースバンド検証 

    W1914EP SystemVue DVB-x2ベースバンド検証

    SatComm送信信号源用のIPリファレンスを提供し、ベースバンド・レシーバ・アーキテクチャやデジタル・ビデオ放送(DVB-x2)に準拠した信号のアルゴリズムの検証に使用できます。

  • W1915EP SystemVueミリ波WPANベースバンド検証ライブラリ W1915EP SystemVueミリ波WPANベースバンド検証ライブラリ 

    W1915EP SystemVueミリ波WPANベースバンド検証ライブラリ

    60 GHzで動作する802.11ad/802.15.3cパーソナル・エリア・ネットワークのTX/RXの設定可能なIPリファレンスを提供します。SystemVueを使用したシミュレーションとハードウェア・ベースの検証をサポートします。

  • W1916EP 3Gベースバンド検証ライブラリ W1916EP 3Gベースバンド検証ライブラリ 

    W1916EP 3Gベースバンド検証ライブラリ

    既存の商用無線規格に対応した、マルチフォーマット無線機メーカー向けのKeysight SystemVueシミュレーション・リファレンス・ライブラリ(オプション)。

  • W1917EP 無線LANベースバンド検証ライブラリ W1917EP 無線LANベースバンド検証ライブラリ 

    W1917EP 無線LANベースバンド検証ライブラリ

    既存の商用無線規格への対応を可能にする、マルチフォーマット無線機メーカー向けのKeysight SystemVueシミュレーション・リファレンス・ライブラリ(オプション)。

  • W1918EP LTE-Advancedベースバンド検証ライブラリ W1918EP LTE-Advancedベースバンド検証ライブラリ 

    W1918EP LTE-Advancedベースバンド検証ライブラリ

    既存の商用無線規格への対応を可能にする、マルチフォーマット無線機メーカー向けのKeysight SystemVueシミュレーション・リファレンス・ライブラリ(オプション)。

  • W1919EP GNSSベースバンド検証ライブラリ W1919EP GNSSベースバンド検証ライブラリ 

    W1919EP GNSSベースバンド検証ライブラリ

    既存の商用無線規格への対応を可能にする、グローバル・ナビゲーション衛星システム用のKeysight SystemVueシミュレーション・リファレンス・ライブラリ(オプション)。