何をお探しですか?
DAQ970A/DAQ973A データ収集システム・データロガー
DAQ メインフレームとモジュールをバンドルして節約
測定アプリケーションに合わせて最適なバンドル製品をご購入いただくと、同じアイテムを単品でご購入いただくより、最大約10%お得です。
DAQ を購入して特典をお受け取りください
DAQ の購入をお得にする無料ギフトで、テストプロセスの自動化と合理化にお役立てください。
ハイライト
次世代データ収集システム
3スロットのメインフレームと選択可能な9個のプラグインモジュールを備えた次世代データ収集システム(DAQ)・データロガーをご活用ください。 Keysight BenchVue DAQソフトウェアを用いたDAQとの接続、タスク指向の直感的なグラフィカル・フロント・パネル、セルフガイドメニューが使用できます。DAQ970A/DAQ973Aデータ収集システムは、高品質のスイッチングと高度な6.5桁のマルチメータを内蔵し、高精度な測定を実現します。
- 6.5桁DMMを内蔵した3スロットのメインフレーム
- 9個のスイッチおよび制御プラグインモジュール
- 12種類の入力信号を測定・変換:熱電対/RTD/サーミスターによる温度、DC/AC電圧、2線式/4線式抵抗、周波数/周期、DC/AC電流、およびキャパシタンス
- USB、LAN、GPIBインタフェースが選択でき、PCへの接続が簡単
- ポイント・アンド・クリックで監視・制御ができるグラフィカル・ウェブ・インタフェース
- フロントパネルに搭載したUSBポートを使い、USBメモリへのデータロギングとデータミラーリングが可能
無料でBenchVue Basicアプリをダウンロードして、測定器を制御してください。
PathWave BenchVue データ収集ソフトウェア
データ収集ユニットをすぐさま制御して、データの記録、簡単な解析のためのさまざまな表示オプションによるデータの視覚化が可能です。
- 複数のデータ収集ユニットから特定のテスト構成の測定チャネルを制御。
- タイムドメインチャートでさまざまな波形測定操作が可能。
- 全高調波歪み(THD)、THD+ノイズ、そして信号 対 雑音 + 歪み比(SINAD)測定オペレーションを高速フーリエ変換(FFT)チャートでキャプチャ。
- 最小限の測定器に関する知識で自動化されたテストシーケンスを迅速に作成できます。
- 新しい測定器を購入するたびに、KeysightCareソフトウェアサポートのサブスクリプションとライセンスを受け取ります。
BenchVue DAQ ソフトウェアのパワーをご確認ください。
ライブデモをリクエスト
- 2日以内に開始
- セルフサービスですか。 ✕
- 体験時間:30分
無料の試用版をリクエスト
- 今すぐ開始
- セルフサービスですか。 Yes
- 体験期間:180日
比類のない機能性
これほど低価格のデータ収集システムから何を期待できるでしょうか。 信頼できる測定です。 DAQ970A/DAQ973Aのパワフルな測定性能、柔軟性、接続性、コスト要因、使いやすさにより、他のすべてのデータ収集システムを凌駕します。価格が3〜5倍のシステムでも同様です。
- シグナルコンディショニング内蔵
- 標準型PC接続
- USBフラッシュメモリによる便利なデータ保存
- BenchVueウェブインタフェースによるバーチャルなフロントパネル制御
- ニーズに合わせて変更可能なカスタム構成
Key Specifications
最大スキャン速度
450チャネル/秒
Max Sampling Rate
800 kSa/秒
最大電流
1 A
最大電圧
300 V
PathWave BenchVueソフトウェアとDAQ970Aを使用したDC-DCコンバーターのテスト
Keysight DAQ970Aデータ収集(DAQ)システムは、DC-DCコンバーターの入力電力、出力電力、ゲイン、効率をテスト・監視するのに効果的なツールであることをご存じですか?
このビデオでは、PathWave BenchVueソフトウェアがお客様のDAQ970Aを迅速に構成し、複数の測定器を制御し、最小限の測定器の知識でテストシーケンスを自動化し、詳細な解析を行う方法をご紹介しています。
自分に合ったモデルを見つける
お持ちのデータ収集システムの機能を拡張
DAQシステムの注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。