検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

データ収集、スイッチング・モジュール比較

製品の比較/一覧 (80)

製品の検索

  • 34901A 34970A/34972A用20チャネル・マルチプレクサ(2/4線)モジュール 34901A 34970A/34972A用20チャネル・マルチプレクサ(2/4線)モジュール (1) 

    34901A 34970A/34972A用20チャネル・マルチプレクサ(2/4線)モジュール

    Keysightの34970A/34972Aデータ収集/スイッチ・ユニット用の34901Aモジュールは、汎用スキャン用の用途の広いマルチプレクサです。

  • 34902A 34970A/34972A用16チャネル・マルチプレクサ(2/4線)モジュール 34902A 34970A/34972A用16チャネル・マルチプレクサ(2/4線)モジュール (1) 

    34902A 34970A/34972A用16チャネル・マルチプレクサ(2/4線)モジュール

    Keysightの34970A/34972Aデータ収集/スイッチ・ユニット用の34902Aモジュールは、リード・リレーを採用して、最大250チャネル/sのスキャン・レートを実現しています。

  • 34903A 34970A/34972A用20チャネル・アクチュエータ/汎用スイッチ・モジュール 34903A 34970A/34972A用20チャネル・アクチュエータ/汎用スイッチ・モジュール (1) 

    34903A 34970A/34972A用20チャネル・アクチュエータ/汎用スイッチ・モジュール

    Keysight 34903Aは、34970A/34972Aデータ収集/スイッチ・ユニット用の汎用スイッチ・モジュールです。

  • 34904A 34970A/34972A用4×8 2線マトリクス・モジュール 34904A 34970A/34972A用4×8 2線マトリクス・モジュール (1) 

    34904A 34970A/34972A用4×8 2線マトリクス・モジュール

    Keysightの34970A/34972Aデータ収集/スイッチ・ユニット用の34904Aモジュールを使用すれば、被試験デバイスとテスト機器を柔軟に接続できます。

  • 34905A 34970A/34972A用2 GHzデュアル1:4 RFマルチプレクサ、50 Ωモジュール 34905A 34970A/34972A用2 GHzデュアル1:4 RFマルチプレクサ、50 Ωモジュール (1) 

    34905A 34970A/34972A用2 GHzデュアル1:4 RFマルチプレクサ、50 Ωモジュール

    Keysightの34970A/34972Aデータ収集/スイッチ・ユニット用のKeysight 34905A RFマルチプレクサ・モジュールは、高周波信号/パルス信号用の広帯域スイッチング機能を備えています。

  • 34906A 34970A/34972A用2 GHzデュアル1:4 RFマルチプレクサ、75 Ωモジュール 34906A 34970A/34972A用2 GHzデュアル1:4 RFマルチプレクサ、75 Ωモジュール (1) 

    34906A 34970A/34972A用2 GHzデュアル1:4 RFマルチプレクサ、75 Ωモジュール

    Keysightの34970A/34972Aデータ収集/スイッチ・ユニット用の34906A RFマルチプレクサ・モジュールは、高周波信号やパルス信号用のさまざまなスイッチング機能を提供します。

  • 34907A 34970A/34972A用マルチファンクション・モジュール 34907A 34970A/34972A用マルチファンクション・モジュール (1) 

    34907A 34970A/34972A用マルチファンクション・モジュール

    Keysightの34970A/34972Aデータ収集/スイッチ・ユニット用の34907Aモジュールは、さまざまなセンス/制御アプリケーションに使用できる高い柔軟性を備えています。

  • 34908A 34970A/34972A用40チャネル・シングルエンド・マルチプレクサ・モジュール 34908A 34970A/34972A用40チャネル・シングルエンド・マルチプレクサ・モジュール (1) 

    34908A 34970A/34972A用40チャネル・シングルエンド・マルチプレクサ・モジュール

    Keysightの34970A/34972Aデータ収集/スイッチ・ユニット用の34908Aモジュールは、バッテリ・テスト、コンポーネント特性評価、ベンチトップ・テストといった、高密度のコモン・ロー・アプリケーションに使用できます。

  • 34921A 34980A用40チャネル・アーマチュア・マルチプレクサ 34921A 34980A用40チャネル・アーマチュア・マルチプレクサ (1) 

    34921A 34980A用40チャネル・アーマチュア・マルチプレクサ

    • 40個の2線式ラッチ・アーマチュア・リレー・チャネル
    • 300 V、1 Aのスイッチング電流、2 Aの転送電流
    • 100チャネル/sのスキャン速度
    • 内蔵の熱電対基準接合部
    • 4個の電流チャネル

  • 34922A 34980A用70チャネル・アーマチュア・マルチプレクサ 34922A 34980A用70チャネル・アーマチュア・マルチプレクサ (1) 

    34922A 34980A用70チャネル・アーマチュア・マルチプレクサ

    • 70個の2線式ラッチ・アーマチュア・リレー・チャネル
    • 300 V、1 Aのスイッチング電流、2 Aの転送電流
    • 100チャネル/sのスキャン速度
    • 2線式または4線式の複合構成