検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

N8480シリーズ・パワー・センサ

N8480 Power Sensor

N8480シリーズ・パワー・センサは、100 kHz~50 GHzの高確度RFパワー測定用の熱電対ソリューションです。これらの新しいセンサにはEEPROM機能が組み込まれており、各周波数ポイントでの校正係数を手動で入力する必要がないので、校正が簡単になります。

N8480パワー・センサは、優れたSWR、パワー・リニアリティ(<1%)、再現性により、確度が向上しており、テストの効率向上と製造コストの削減に寄与します。

さらに、下限パワー・レベルが-35 dBmまで拡張されたことで、ダイナミック・レンジが拡大していて、55 dB(シングル・センサ・ソリューション)および79 dB(コンバイン・センサ・ソリューション)という、熱電対パワー測定ソリューションとして業界最高レベルのダイナミック・レンジを実現しています。

  • -35~+20 dBm(N8481/82/85/87A)
  • -55~+35 dBm(N8481/82H)
  • -5~+44dBm(N8481/82B)

すべてのN8480センサは、EPM (E4418B/19B)、EPM-P (E4416A/17A)、Pシリーズ(N1911A/12A)パワー・メータで使用できるように設計されているため、コード変更の手間とコストが最小限ですみます。N8480センサは、Keysight 43x、E1416A、N8262Aパワー・メータ、5314xマイクロ波カウンタ、E7495x基地局テスト・セットでは使用できません。 (詳細情報)

N8480センサが使用できるようにパワー・メータをアップグレードできます。

製品の比較/一覧 (11)

製品の検索

  • N8481A 熱電対パワー・センサ N8481A 熱電対パワー・センサ (1) 

    N8481A 熱電対パワー・センサ

  • N8481B 熱電対パワー・センサ N8481B 熱電対パワー・センサ (1) 

    N8481B 熱電対パワー・センサ

  • N8481H 熱電対パワー・センサ N8481H 熱電対パワー・センサ (1) 

    N8481H 熱電対パワー・センサ

  • N8482A 熱電対パワー・センサ N8482A 熱電対パワー・センサ (1) 

    N8482A 熱電対パワー・センサ

  • N8482B 熱電対パワー・センサ N8482B 熱電対パワー・センサ (1) 

    N8482B 熱電対パワー・センサ

  • N8482H 熱電対パワー・センサ N8482H 熱電対パワー・センサ (1) 

    N8482H 熱電対パワー・センサ

  • N8485A 熱電対パワー・センサ N8485A 熱電対パワー・センサ (1) 

    N8485A 熱電対パワー・センサ

  • N8488A 熱電対パワー・センサ N8488A 熱電対パワー・センサ (1) 

    N8488A 熱電対パワー・センサ

    N8488Aパワー・センサは、KeysightのN8480パワー・センサの中で最も広い周波数レンジを備えています。

  • N8487A 熱電対パワー・センサ N8487A 熱電対パワー・センサ (1) 

    N8487A 熱電対パワー・センサ

  • N8486AQ 熱電対パワー・センサ N8486AQ 熱電対パワー・センサ (1) 

    N8486AQ 熱電対パワー・センサ