検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

ダイナミック・キャリブレータ・システム

Keysight Dynamic Calibrator

20年以上にわたって、Keysightのダイナミック・キャリブレータは、工作機械やCMMの確度を校正/検証するためのレーザー・ベースの測定システムの標準の地位を占めてきました。工程管理と効率の向上により、工場のオペレーションを最適化し、全製造コストを削減する効果があります。また、NISTにトレーサブルなダイナミック・キャリブレータの強力な測定機能により、主要な国際標準への適合が可能になります。

  • 5530 ダイナミック・キャリブレータ・システム 5530 ダイナミック・キャリブレータ・システム 

    5530 ダイナミック・キャリブレータ・システム

    Keysight 5530ダイナミック・キャリブレータは、精密工作機械や座標測定器(CMM)の測定/校正/検証のための最高の確度を実現します。

  • E1734A Laser and Optics Case E1734A Laser and Optics Case 

    E1734A Laser and Optics Case

    The E1734A is a heavy duty transport and storage case which houses a basic 5530 Laser Calibration System plus additional space for other components.

  • E1734B Tripod and Accessories Case E1734B Tripod and Accessories Case 

    E1734B Tripod and Accessories Case

    The E1734B Tripod and accessories case provides a rugged and secure means of transporting the tripod.

  • E1735A USB測定モジュール E1735A USB測定モジュール 

    E1735A USB測定モジュール

    小型軽量のKeysight E1735A USB測定モジュールは、レーザー、リモート・コントロール、オプションのA Quad B入力ケーブルとPCとの間のインタフェースの役割を果たします。

  • E1736A USBセンサ・ハブ E1736A USBセンサ・ハブ 

    E1736A USBセンサ・ハブ

    小型軽量のKeysight E1736A USBセンサ・ハブを使えば、最大4個のセンサをPCに接続できます。

  • E1737A 材料センサ E1737A 材料センサ 

    E1737A 材料センサ

    材料センサは、被測定物または素材自体の温度をモニタします。

  • E1738A 空気センサ E1738A 空気センサ 

    E1738A 空気センサ

    Keysight E1738A環境センサは、空気の圧力、温度、湿度を測定します。

  • E1739A 5-meter (16 feet) Sensor Cable E1739A 5-meter (16 feet) Sensor Cable 

    E1739A 5-meter (16 feet) Sensor Cable

    The E1739A 5-meter (16 feet) Sensor Cable is used to connect the E1736A USB Sensor Hub to either the E1737A Material Temperature Sensor or the E1738A Air Sensor.

  • E1739C 15-meter (49 feet) Sensor Cable E1739C 15-meter (49 feet) Sensor Cable 

    E1739C 15-meter (49 feet) Sensor Cable

    The E1739C 15-meter (49 feet) Sensor Cable is used to connect the E1736A USB Sensor Hub to either the E1737A Material Temperature Sensor or the E1738A Air Sensor.

  • 10753B 三脚 10753B 三脚 

    10753B 三脚

    Keysight 10753Bは、5519Aレーザー・ヘッド用の三脚です。

  • 10753C Tripod, Lightweight 10753C Tripod, Lightweight 

    10753C Tripod, Lightweight

    The Keysight 10753C Tripod provides a mounting for the Keysight 5519A/B laser head.

  • 10882B レーザ・ヘッド・ケーブル (7 m) 10882B レーザ・ヘッド・ケーブル (7 m) 

    10882B レーザ・ヘッド・ケーブル (7 m)

    Keysight 10882B は、Keysight 5519A レーザ・ヘッドを Keysight 10887B PC 校正ボードに接続する長さ 7 m のレーザ・ヘッド・ケーブルです。

  • 10888A リモート・コントローラ 10888A リモート・コントローラ 

    10888A リモート・コントローラ

    10888Aは、5529Aダイナミック・キャリブレータの電子コンポーネントを遠隔から起動するものです。

  • 5519A レーザ・ヘッド/レシーバ 5519A レーザ・ヘッド/レシーバ 

    5519A レーザ・ヘッド/レシーバ

    Keysight 5519Aレーザ・ヘッドは、5529Aダイナミック・キャリブレータ・システムのコンポーネントで、ビーム直径6 mmの...

  • 55280B リニア測定キット 55280B リニア測定キット 

    55280B リニア測定キット

    Keysight 55280Bリニア測定キットは、5529Aダイナミック・キャリブレータの一で使用する部品で、駆動機構の移動経路に沿った直線距離 (変位) と速度測定が行えます。