検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Discontinued Optical Polarization Solutions

  • N7781A ポータブル光偏波アナライザ [販売・サポート終了製品] N7781A ポータブル光偏波アナライザ [販売・サポート終了製品] 

    N7781A ポータブル光偏波アナライザ [販売・サポート終了製品]

    光信号の偏波特性の評価には、高速の光偏波アナライザが必要です。これには、ポアンカレ球の偏波状態 (SOP) の表示が含まれます。

  • N7782A ポータブル PER アナライザ [販売・サポート終了製品] N7782A ポータブル PER アナライザ [販売・サポート終了製品] 

    N7782A ポータブル PER アナライザ [販売・サポート終了製品]

    偏波保持光学デバイスの調整には、PER アナライザが必要です。Keysight の PER アナライザ・シリーズは、偏波保持ファイバやデバイスの偏波消光比 (PER) の高速かつ高確度のテストを実現することを目的として設計されています。

  • N7783A (PER測定用)ヒータユニット [販売・サポート終了製品] N7783A (PER測定用)ヒータユニット [販売・サポート終了製品] 

    N7783A (PER測定用)ヒータユニット [販売・サポート終了製品]

    Keysight の(PER測定用)ヒータユニット N7783A は、Keysight N7782A PER アナライザによりフル制御され、被試験ファイバの正確で再現性の高い温度サイクルを実現します。

  • N7784A ポータブル高速光偏波コントローラ [販売・サポート終了製品] N7784A ポータブル高速光偏波コントローラ [販売・サポート終了製品] 

    N7784A ポータブル高速光偏波コントローラ [販売・サポート終了製品]

    光学特性評価では、偏波状態 (SOP) をさまざまな方法で制御する必要があります。Keysight の光偏波コントローラ・シリーズは、光信号を高速制御できます。

  • N7785A ポータブル同期スクランブラ [販売・サポート終了製品] N7785A ポータブル同期スクランブラ [販売・サポート終了製品] 

    N7785A ポータブル同期スクランブラ [販売・サポート終了製品]

    光ネットワークのシミュレーションでは、信号の SOP を数 μs もかからずにランダムに切り替える必要があります。これを実現できるのは、Keysight N7785A などの同期スクランブラだけです。

  • N7786A ポータブル偏波シンセサイザ [販売・サポート終了製品] N7786A ポータブル偏波シンセサイザ [販売・サポート終了製品] 

    N7786A ポータブル偏波シンセサイザ [販売・サポート終了製品]

    光ネットワークの設計や光コンポーネントの特性評価には、包括的な偏波安定化/制御/スイッチング機能が必要です。これらの機能を備えているのが、Keysight の N7786A 偏波シンセサイザです。

  • N7788A ポータブル光コンポーネント・アナライザ [販売・サポート終了製品] N7788A ポータブル光コンポーネント・アナライザ [販売・サポート終了製品] 

    N7788A ポータブル光コンポーネント・アナライザ [販売・サポート終了製品]

    光コンポーネント・アナライザは、高速の光学デザインを理解する上で重要な、光学デバイスの偏波モード分散 (PMD) や微分群遅延 (DGD) を測定します。

  • N7788BD Optical Component Analyzer [販売・サポート終了製品] N7788BD Optical Component Analyzer [販売・サポート終了製品] 

    N7788BD Optical Component Analyzer [販売・サポート終了製品]

    The optical component analyzer combines polarization control with a polarimeter to measure polarization mode dispersion (PMD) or differential group delay (DGD), PDL and IL of optical components. The N7788BD has a built-in PC with touch screen.