検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

可変アッテネータ・ボックス

Keysight の可変アッテネータ・ボックスは、0 ~121 dB(1 dBステップ・サイズ)の統合型アッテネータ・ソリューションです。 1セクション当たり0.03 dBの優れた挿入損失再現性(500万サイクル全体で)と、優れた減衰確度、フラットネスにより、測定確度の向上、維持コストの削減を図ることができます。

製品の比較/一覧 (10)

  • J7201A Attenuation Control Unit, DC to 6 GHz, 0 to 121 dB, 1 dB steps J7201A Attenuation Control Unit, DC to 6 GHz, 0 to 121 dB, 1 dB steps (1) 

    J7201A Attenuation Control Unit, DC to 6 GHz, 0 to 121 dB, 1 dB steps

    J7201A attenuation control unit, DC to 6 GHz, 0 to 121 dB attenuation with 1 dB step size. Designed for WLAN and WiMAX™ device manufacturing test, mobile handset base transceiver station (BTS) handover testing.

  • J7201B Attenuation Control Unit, DC to 18 GHz, 0 to 121 dB, 1 dB steps J7201B Attenuation Control Unit, DC to 18 GHz, 0 to 121 dB, 1 dB steps (1) 

    J7201B Attenuation Control Unit, DC to 18 GHz, 0 to 121 dB, 1 dB steps

    J7201B attenuation control unit, DC to 18 GHz, 0 to 121 dB attenuation with 1 dB step size. Designed for WLAN and WiMAX™ device manufacturing test, mobile handset base transceiver station (BTS) handover testing.

  • J7201C Attenuation Control Unit, DC to 26.5 GHz, 0 to 101 dB, 1 dB step J7201C Attenuation Control Unit, DC to 26.5 GHz, 0 to 101 dB, 1 dB step (1) 

    J7201C Attenuation Control Unit, DC to 26.5 GHz, 0 to 101 dB, 1 dB step

    J7201C attenuation control unit, DC to 26.5 GHz, 0 to 101 dB attenuation with 1 dB step size. Designed for WLAN and WiMAX™ device manufacturing test, mobile handset base transceiver station (BTS) handover testing.

  • J7204A アッテネータ制御ユニット(4ch),DC~6 GHz J7204A アッテネータ制御ユニット(4ch),DC~6 GHz (1) 

    J7204A アッテネータ制御ユニット(4ch),DC~6 GHz

    • マルチチャネルアッテネータ制御ユニット(4チャネル)
    • セクション当たり0.03 dBの挿入損失再現性
    • 500万サイクルの動作寿命 
    • 優れた減衰確度とフラットネス
       

  • J7204B アッテネータ制御ユニット(4ch),DC~18 GHz J7204B アッテネータ制御ユニット(4ch),DC~18 GHz (1) 

    J7204B アッテネータ制御ユニット(4ch),DC~18 GHz

    • マルチチャネルアッテネータ制御ユニット(4チャネル)
    • セクション当たり0.03 dBの挿入損失再現性
    • 500万サイクルの動作寿命 
    • 優れた減衰確度とフラットネス
       

  • J7205A アッテネータ制御ユニット(5ch),DC~6 GHz J7205A アッテネータ制御ユニット(5ch),DC~6 GHz (1) 

    J7205A アッテネータ制御ユニット(5ch),DC~6 GHz

    • マルチチャネルアッテネータ制御ユニット(5チャネル)
    • セクション当たり0.03 dBの挿入損失再現性
    • 500万サイクルの動作寿命 
    • 優れた減衰確度とフラットネス
       

  • J7205B アッテネータ制御ユニット(5ch),DC~18 GHz J7205B アッテネータ制御ユニット(5ch),DC~18 GHz (1) 

    J7205B アッテネータ制御ユニット(5ch),DC~18 GHz

    • マルチチャネルアッテネータ制御ユニット(5チャネル)
    • セクション当たり0.03 dBの挿入損失再現性
    • 500万サイクルの動作寿命
    • 優れた減衰確度とフラットネス

  • J7211A 可変アッテネータ・ボックス、6 GHz、121 dB、1 dBステップ [販売終了製品] J7211A 可変アッテネータ・ボックス、6 GHz、121 dB、1 dBステップ [販売終了製品] (1) 

    J7211A 可変アッテネータ・ボックス、6 GHz、121 dB、1 dBステップ [販売終了製品]

    J7211A 可変アッテネータ・ボックス、DC~6 GHz、0~121 dBの減衰量(1 dBステップ・サイズ)。無線LANおよび WiMAX(TM) デバイス製造テスト、移動機ハンドセットのトランシーバ基地局(BTS)のハンドオーバ・テスト用。

  • J7211B 可変アッテネータ・ボックス、18 GHz、121 dB、1 dBステップ [販売終了製品] J7211B 可変アッテネータ・ボックス、18 GHz、121 dB、1 dBステップ [販売終了製品] (1) 

    J7211B 可変アッテネータ・ボックス、18 GHz、121 dB、1 dBステップ [販売終了製品]

    J7211B 可変アッテネータ・ボックス、DC~18 GHz、0~121 dBの減衰量(1 dBステップ・サイズ)。無線LANおよび WiMAX(TM) デバイス製造テスト、移動機ハンドセットのトランシーバ基地局(BTS)のハンドオーバ・テスト用。

  • J7211C 可変アッテネータ・ボックス、26.5 GHz、101 dB、1 dBステップ [販売終了製品] J7211C 可変アッテネータ・ボックス、26.5 GHz、101 dB、1 dBステップ [販売終了製品] (1) 

    J7211C 可変アッテネータ・ボックス、26.5 GHz、101 dB、1 dBステップ [販売終了製品]

    J7211C可変アッテネータ・ボックス、DC~26.5 GHz、0~101 dBの減衰量(1 dBステップ・サイズ)。研究開発および製造テストでの、無線通信、航空宇宙/防衛アプリケーション用。