お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
PathWave Advanced Design System(ADS)シミュレーションエレメント
エレメントは、デザインとシミュレーション機能を拡張するための手頃で柔軟な方法を提供します
PathWave Advance Design System(ADS)デザインエレメントは、W3600B PathWave ADSコア + EM Designコアバンドルに追加機能を提供し、設計者はADSの構成を設計ニーズに合わせてカスタマイズすることができます。 エレメントは、異なるデザインおよびシミュレーション機能で構成され、非常にパワフルでコスト効率の高いパッケージにまとめられています。 既存のPathWave ADSコンフィギュレーションやPathWave ADSバンドルとともに使用され、デザインとシミュレーション機能を拡張するための手頃で柔軟な方法を提供します。 その他のエレメントは、既存のバンドルに追加してデザイン/開発機能を拡張することができます。
注記:すべてのエレメントはW3600B PathWave ADSコア+EM Designコアおよびその他必要に応じたエレメントが必要です。
最適な製品の検索
これらの製品のいずれかをすでにお持ちですか?
テクニカル・サポートを見る
前
RFモジュール、MMIC、RFIC、およびRF PCB設計を目的とした包括的な物理デザイン環境です。インテリジェントな3Dマルチテクノロジー・アゼンブリおよびルーティング機能を備え、複雑なマルチチップの集積構造を実現します。 モジュールレベルのDRC/LVS/LVL OA、ODB++、Gerber、GDSIIなどに対応
ノンリニア、ハーモニックバランス、サーキットエンベロープ、トランジェント/コンボリューション回路シミュレータで周波数/変調/タイムドメインでのRF回路の解析を実現。 システム/回路シミュレーションで使われるノンリニアXパラメータ回路モデルを作成。
周波数ドメインのノンリニア回路を解析し、増幅器/ミキサー/発振器/カスタム回路などのRF/MW回路の定常非線形特性を表す振幅/位相の異なる周波数スペクトラムを作成します。
変調ドメインのデジタル変調RF信号励振下でのノンリニア回路を効率的に解析し、時間変動する周波数スペクトラムおよび振幅/位相を作成。 広帯域の変調によるメモリ効果を含む。
発振器の立ち上がりや増幅器のパルスド応答などトランジェント励振下のノンリニアRF回路を解析 コンボリューションが周波数ドメインモデルを使ってタイムドメイン・トランジェント解析を行い、高度なアルゴリズムにより因果律と受動性を保証します。
トランジェント/コンボリューション、チャネルシミュレーション、ビアデザイナー、コントロールド・インピーダンス・ライン・デザイナー(CILD)、広帯域SPICEモデル・ジェネレータその他を含みます。
PathWave ADS Memory Designerのワークフローが使い易いスマートコンポーネントおよびバスワイヤーを用いてデザインサイクルを短縮、プロジェクトの遅延の低減を実現します。 Memory DesignerエレメントはコンプライアンスおよびDDRバスシミュレータを含みます。
発電、送電、航空宇宙/防衛、自動車、データセンター、民生エレクトロニクス、IoTアプリケーション向けのパワー・コンバーター・デザインに対応
リニア条件下で動作するRF/マイクロ波回路用の周波数ドメイン回路シミュレータ 正確な分散型デバイスモデルの豊富なライブラリを含む 高速な最適化により、理想的なファーストカット設計を迅速に開発可能
並列コンピューティング用回路シミュレーション高性能コンピューティングパッケージを含みます。
VPI光リンクエレメントを用いたトランシーバーの電気-光-電気フル解析 electrical-optical-electrical(E-O-E)ソリューションのVOLコンポーネントは光パラメータがVPIDesignSuiteから入る場所です。
コマンドアドレスおよびデータバス・プリレイアウト・ビルダーは3つの追加ビアタイプを備えたウィザード駆動のワークフローです。 さらに、クラムシェル構成にも対応可能。
W3078E PathWave Advanced DDR AMI Modelerは、設計者による(特にGDDR6X、GDDR7、およびDDR6など次世代メモリシステムを対象とした)メモリインターフェース用のシングルエンドPAM4 AMIモデル構築を実現します。
USB AMI Modelerは、次世代PAM3変調によりUSB用AMIモデルの迅速かつ容易な作成を可能にします。 CTLE、AGC、Compression、DFE、CDR、その他を含むモデルの特定パラメータを変更するウィザード駆動のワークフローを使用 USB AMIモデルは次のファイルフォーマットでモデルを構築します:.ami、.dll / .so、.ibsおよび.conf(再利用できるファイルフォーマット)
PathWave ADS内でPCIe AMI Model Builderを使用して、トランスミッター(Tx)とレシーバー(Rx)の両方のPCIe用AMIモデルを迅速かつ容易に構築します。
3DEM simulation interface integrated in ADS, Virtuoso, and Custom Compiler environments for RF/Microwave circuit designers to easily run interactive EM-circuit cosimulation for tuning and optimization. Includes Momentum 3D Planar and FEM full 3D EM simulators with automatic expert setup.
Pathwave MomentumはADSに統合された3次元プレーナー電磁界シミュレータで、パッシブRF/マイクロ波分布回路およびプレーナー解析が可能になります。 メモリ効率の高いNlogNおよびマルチ・スレッド・ソルバ・アルゴリズムが最高速、高性能の3次元プレーナー電磁界シミュレーションを実現します。
複雑な高速PCBのシグナルインテグリティーを解析することで信号ネットの損失および結合の評価が可能になり、最終的にADSトランジェントおよびチャネルシミュレータで使用可能な正確な電磁界モデルの抽出が可能になります。
電源分配回路 (PDN)の完全なパワーインテグリティー(PI)解析を可能にします。 シミュレーションエンジンにはDC IRによる電圧降下解析、熱および電気-熱DC解析、PDN ACインピーダンス解析、デカップリングキャパシタ最適化、および電源プレーン共振解析が含まれます。
発電、送電、航空宇宙/防衛、自動車、データセンター、民生エレクトロニクス、IoTアプリケーション向けのパワー・コンバーター・デザインに対応
伝導性EMIソリューションはPathWave ADS PIProで利用可能です。 伝導性EMIテストベンチの測定に整合したシステム・グランド・プレーンの参照機能により差動励振の設定が可能となります。 車載テストコンプライアンスのスペクトラムリミットを含みます。
大規模な作業のパラレルシミュレーションを可能にする電磁界シミュレーションライセンス。 このライセンスは複数の電磁界ソルバーに適応できます。 複数の1パックを組み合わせれば並列処理力、性能が向上します。 このエレメントには電磁界シミュレータライセンスが必要です。
RFミックスド・シグナル・システムの回路検証のためのPtolemyおよび検証テストベンチ(VTB)データフローシミュレータ レーダー、5G/携帯電話、WiFi/コネクティビィティVTBライブラリと組み合わせて使用することを前提条件として、産業用レーダー/ワイヤレス/ネットワーキングコネクティビティ規格に対してRF回路を検証します。
5G、4G LTE Advanced、3G/3GPP LTE、3Gおよび2Gセルラーアプリケーションの検証テストベンチ(VTB) W3040E PathWave Sys-Ckt検証シミュレータが必要です。
WiFi、Bluetooth、WiMax、および追加の無線接続規格アプリケーションの検証テストベンチ(VTB) W3040E PathWave Sys-Ckt検証シミュレータが必要です。
WiMedia、ワイド・ビデオ・エリア・ネットワーク (WVAN)およびデジタルテレビ(DTV)アプリケーション用の検証テストベンチ(VTB)です。 W3040E PathWave Sys-Ckt検証シミュレータが必要です。
Pathwave System Design (SystemVue) 高性能データフロー・シミュレーション・エンジンへのアクセスが可能。またPathwave Advanced Design System (ADS)もしくはPathwave RFIC Design (GoldenGate)の規格に準拠した定義済みのテストベンチをシミュレートすることで、EVM、BER、ACPRなどの変調メトリックに対する回路性能を簡単に検証することができます。
無線セルラー (5G/4G/3G/2G)、レーダー、ネットワークコネクティビティ (WiFi/Bluetooth/WiMax)、メディアネットワーク(DTV/WVAN/WiMedia)用の最も費用対効果の高い、完全な検証テストベンチ(VTB)コレクション W3040E PathWave Sys-Ckt 検証シミュレーターが必要です。
PathWave ADS レイアウト環境及び回路シミュレーターに直接統合された最先端の熱ソルバテクノロジーに基づいた、温度を考慮した回路シミュレーション結果 外部ソルバへの手動デザイン転送が不要。
時間変動する電熱(ETH)モデルを生成し、その後の電気-熱シミュレーションを通常10倍と劇的に加速化。 W3050E PathWave 電気-熱シミュレータが必要です。 ダイナミック電熱モデルはすべてのADS回路シミュレータと使用可能です。
PathWave Synthesis、SpectraSysおよびModulated-RF:集中定数および分散定数RF/マイクロ波回路の自動合成、周波数プラニングのRFアーキテクチャーデザイン デジタル変調RFソースで正確なシステムチェーンのACPRおよびEVMバジェット解析を実現。 ADS回路設計者向けのパーソナル設計生産性向上ツールです。
サードパーティーのAnsys HFSS FEMシミュレーターを使用するためのPathwave RFPro 3DEM シミュレーション リンクオプション
有限要素法(FEM)に基づいたフルウェーブ3D電磁界シミュレーション。 レイアウトや回路スケマティックを変更することなしにADS内の3次元電磁界回路協調シミュレーションのエラーフリーの高速設定を可能にするRFPro UIを含みます。 3次元パラメータ化されたコンポーネントが3次元デザイン・インプットを加速化
次へ
PathWave ADS製品の詳細情報はこちら 構成ガイドを表示
イノベーションへの投資を保護
Advanced Design System(ADS)シミュレーションエレメントの主なリソース
ご要望、ご質問はございませんか。