検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

ADSワイヤレスライブラリ

キーサイトのADSおよびGoldenGate用のワイヤレスライブラリにより、LTE-A、LTE-3GPP、802.11ac/ad/n/g/a、CDMA/1xEV、EDGE/GSMなどの既存/最新の無線規格の設計/検証が可能になります。 これらのワイヤレスライブラリには、無線仕様に完全に準拠する「ゴールデンリファレンス」信号源と復調機能を備えた、定義済みのシミュレーションセットアップが含まれています。 信号の作成/復調アルゴリズムは、キーサイトの測定システムとまったく同じなので、測定器レベルでの規格に準拠した正確な回路シミュレーション/検証が可能です。 キーサイトのワイヤレスライブラリは、キーサイト・テクノロジーの規格制定委員会への積極的な関与により、常に最新の規格と同時に登場する業界初のライブラリで、測定システムをタイムリーに設計/開発するために不可欠です。

  • W2363EP 汎用ワイヤレス・ライブラリ・エレメント W2363EP 汎用ワイヤレス・ライブラリ・エレメント 

    W2363EP 汎用ワイヤレス・ライブラリ・エレメント

    W2363 汎用ワイヤレス・ライブラリ・エレメントは、携帯電話/DTVアプリケーションの無線規格を集めたものです。

  • W2375EP パワー・エレクトロニクス・ライブラリ・エレメント W2375EP パワー・エレクトロニクス・ライブラリ・エレメント 

    W2375EP パワー・エレクトロニクス・ライブラリ・エレメント

    • パワーエレクトロニクス用に特に構築されたコンポーネントが表示されたパレット
    • パルス幅変調器は、トランジェントコンボリューションとハーモニック・バランス・シミュレーションの両方で機能
    • パワー・デバイス・モデル:ASM GaN、SiCパワーMOS、IGBT、ゲートドライバー、汎用MOSFET

  • W2364EP 2G/3Gセルラ・ライブラリ・エレメント W2364EP 2G/3Gセルラ・ライブラリ・エレメント 

    W2364EP 2G/3Gセルラ・ライブラリ・エレメント

    無線コネクティビティ規格に準拠した物理層レベルのシステム/モデルにより、デザイン・フェーズの早い段階でアルゴリズムやシステム性能のシミュレーションと検証が可能な「ゴールデン・リファレンス」モデルを実現します。

  • W2365EP ワイヤレス ネットワーク・ライブラリ・エレメント W2365EP ワイヤレス ネットワーク・ライブラリ・エレメント 

    W2365EP ワイヤレス ネットワーク・ライブラリ・エレメント

    PHY レベルの各種無線・接続・標準規格に即したシステム/モデルを供給します。 ユーザーは供給されるモデルを“ゴールデン・リファレンス”として用い、設計の早期段階において、アルゴリズムやシステムの性能などについて検証することが可能となります。

  • W2366EP 統合ワイヤレス・ライブラリ・エレメント W2366EP 統合ワイヤレス・ライブラリ・エレメント 

    W2366EP 統合ワイヤレス・ライブラリ・エレメント

    W2366 Integrated Wireless Libraries Elementは、GSMから3GPP LTEまでのあらゆる2G/3G/3.9G携帯電話規格、無線LANからMobile WiMax/WiMediaまでのあらゆる無線ネットワーク規格、デジタルTV規格(Wirelss HDコンソーシアムのメンバに限定されているVWANは除く)に対応した15種類のKeysight無線ライブラリを包括的に集めたものです。

  • W2367EP WiMediaワイヤレス・ライブラリ・エレメント W2367EP WiMediaワイヤレス・ライブラリ・エレメント 

    W2367EP WiMediaワイヤレス・ライブラリ・エレメント

    W2367は、PC、民生品、携帯機器、自動車、軍事用などの高速(>480 Mbps)、低消費電力のUWB(Ultra Wideband)WiMedia無線パーソナル・エリア・ネットワーク(PAN)のRF/物理層を検証するの 有用なライブラリを供給します。

  • W2368EP 3GPP-LTE ワイヤレス・ライブラリ・エレメント W2368EP 3GPP-LTE ワイヤレス・ライブラリ・エレメント 

    W2368EP 3GPP-LTE ワイヤレス・ライブラリ・エレメント

    3GPP-LTE関連デバイス、機器の評価に必要となる信号処理モデルや、規格に即した評価の為の設定などが供給され、ADS上での設計・検証などに活用できます。

  • W2382EP レーダー検証テスト・ベンチ・エレメント W2382EP レーダー検証テスト・ベンチ・エレメント 

    W2382EP レーダー検証テスト・ベンチ・エレメント

    • 定義済みの一般的なレーダー信号テストベンチ 
    • EVM、ACPR、波形などのトランスミッター性能に対して、デザインを最適化することが可能 
    • Advanced Design System(ADS)で/GoldenGateと共用可能
       

  • W2383EP ADS用5Gモデムライブラリ W2383EP ADS用5Gモデムライブラリ 

    W2383EP ADS用5Gモデムライブラリ

    • 最新の5G無線規格に準拠したデザインの検証が可能 
    • 無線仕様に完全に準拠する変調信号源と復調機能を備えた、定義済みのシミュレーションセットアップを含む
       

  • W2385EP 無線ネットワーク検証テスト・ベンチ・エレメント W2385EP 無線ネットワーク検証テスト・ベンチ・エレメント 

    W2385EP 無線ネットワーク検証テスト・ベンチ・エレメント

    • 定義済みの規格に準拠した802.11ac(無線LAN)テスト・ベンチ
    • EVM、ACPR、BERなどのシステム・レベルの性能に対して、デザインを最適化することが可能
    • Advanced Design System(ADS)でGoldenGateと共用可能

  • W2388EP LTE 3GPP検証テスト・ベンチ・エレメント W2388EP LTE 3GPP検証テスト・ベンチ・エレメント 

    W2388EP LTE 3GPP検証テスト・ベンチ・エレメント

    • 定義済みの規格に準拠したLTEテスト・ベンチ
    • EVM、ACPR、BERなどのシステム・レベルの性能に対して、デザインを最適化することが可能
    • Advanced Design System(ADS)でGoldenGateと共用可能

  • W2390EP LTE-A検証テスト・ベンチ・エレメント W2390EP LTE-A検証テスト・ベンチ・エレメント 

    W2390EP LTE-A検証テスト・ベンチ・エレメント

    • 定義済みの規格に準拠したLTE-Aテスト・ベンチ
    • EVM、ACPR、BERなどのシステム・レベルの性能に対して、デザインを最適化することが可能
    • Advanced Design System(ADS)でGoldenGateと共用可能