お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
- Keysight.Home
- 製品とサービス
- アクセサリ
- 位相基準器(コムジェネレータ)
位相基準器(コムジェネレータ)
キーサイトのコムジェネレータは、位相/振幅フラットネスに優れているため、位相校正アプリケーションに最適です。当社のコムジェネレータの仕様は、10 MHz~67 GHzで、非線形測定における高精度な位相校正に最適です。 さらに、当社のコムジェネレータは、基準ミキサーや校正用ミキサーを必要とせず、周波数コンバーターの位相および遅延測定用のPNAおよびPNA-Xネットワーク・アナライザの校正に使用でき、お客様が選択できるUSB制御の周波数ディバイダを提供しています。
コムジェネレータアクセサリ
U9391C Comb Generator, 10 MHz to 26.5 GHz
Provides excellent phase and amplitude flatness, making it ideal for use in phase calibration applications.
U9391Fコムジェネレーター、10 MHz~50 GHz
新しいU9391Fコムジェネレーター、10 MHz~50 GHz は、位相/振幅フラットネスに優れているため、位相校正アプリケーションの使用に最適です。
U9391Gコムジェネレーター、10 MHz~67 GHz
キーサイトのU9391Gコムジェネレーター、10 MHz~67 GHzは、PNA-X非線形ベクトル・ネットワーク・アナライザ用の精密校正位相参照標準器となります。
U9391M Comb Generator, 10 MHz to 110 GHz
Provides excellent phase and amplitude flatness, making it ideal for use in phase calibration applications.
ご要望、ご質問はございませんか。