検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

コム・ジェネレータ

Keysight のコム・ジェネレータは、選択可能なUSB制御周波数ディバイダにより、10 MHz~ 50 GHzという広い範囲の入力信号周波数に対応し、10 MHzの狭い最小トーン間隔を実現しています。入力パワーと基本波周波数の感度は、他のコム・ジェネレータに比べて小さくなっています。このため、1つの入力パワー・レベルと周波数でコム・ジェネレータを校正した後、広い範囲の入力パワーと基本波周波数に渡って校正を適用できます。

製品の比較/一覧 (3)

  • U9391C コムジェネレーター、10 MHz ~ 26.5 GHz U9391C コムジェネレーター、10 MHz ~ 26.5 GHz (1) 

    U9391C コムジェネレーター、10 MHz ~ 26.5 GHz

    業界初の精密ノンリニア測定用位相校正標準コム・ジェネレータ

  • U9391F コム・ジェネレータ、10 MHz~50 GHz U9391F コム・ジェネレータ、10 MHz~50 GHz (1) 

    U9391F コム・ジェネレータ、10 MHz~50 GHz

    KeysightのU9391Fコム・ジェネレータは、Keysight PNA-Xノンリニア・ベクトル・ネットワーク・アナライザ (NVNA) の位相リファレンス標準として設計されています。

  • U9391G コムジェネレーター、10 MHz~67 GHz U9391G コムジェネレーター、10 MHz~67 GHz (1) 

    U9391G コムジェネレーター、10 MHz~67 GHz

    キーサイトのU9391Gコムジェネレーターは、Keysight PNA-Xノンリニア・ベクトル・ネットワーク・アナライザ(NVNA)の位相参照標準器として設計されています。