検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

ダイオード・モデリング

IC-CAPによるダイオード・モデリング。

  • W8532EP IC-CAP Rootモデル・ジェネレータ W8532EP IC-CAP Rootモデル・ジェネレータ 

    W8532EP IC-CAP Rootモデル・ジェネレータ

    デバイスの動作範囲に対してSパラメータおよびDCデータ配列のスプライン補間フィッティングを使用した、DCおよびRF 3端子アプリケーション用の自動化されたモデリング手順です。Rootダイオード/MOSモデル用の抽出も含まれています。

  • W8533EP IC-CAP Angelov-GaN Extraction Package W8533EP IC-CAP Angelov-GaN Extraction Package 

    W8533EP IC-CAP Angelov-GaN Extraction Package

    Accurate turn-key measurement and extraction solution for the Angelov-GaN model