検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

CMOSおよびHVMOSモデリング

シリコン・デバイスの製品アプリケーションは、デバイスの小型化や新しい構成/材料の導入などプロセス・テクノロジーの飛躍的な進歩によって、多様化しています。従来のロジック/メモリ・アプリケーションに留まることなく、CMOSテクノロジーの新しいアプリケーションが数多く開発されています。フラット・パネル・ディスプレイ用の高電圧デバイスや自動車システム用のハイパワー・デバイスなどの高度なアプリケーションも含まれています。

IC-CAPによる、適切なMOSモデリングの実現

  • IC-CAPのオープンなアーキテクチャと柔軟なソフトウェア環境により、さまざまなモデリング要件を満たすために抽出を調整します。
  • Keysightは、新しい業界標準モデルを迅速にサポートしていきます。
  • プログラミング環境とユーザ・インタフェースのための技術とユーザビリティを強化し続けます。
  • 以下の効率的なターンキー測定/抽出アプリケーションを利用できます。

 

製品番号 モデル 製品概要
W8532EP Root MOSFET、ダイオード、MOS デバイスの動作範囲に対してSパラメータおよびDCデータ配列のスプライン補間フィッティングを使用した、DCおよびRF 3ターミナル・アプリケーション用の自動モデリング手順です。Rootダイオード/MOSモデル用の抽出も含まれています。
W8550EP PSP DC、CV、RFパラメータの完全な測定/抽出手順 コーナ/ターゲット・モデリング抽出パッケージが含まれています。
W8551EP HiSIM2 DC、CV、RFパラメータの完全な測定/抽出手順 コーナ/ターゲット・モデリング抽出パッケージが含まれています。
W8552EP BSIMSOI4  DC、CV、RFパラメータの完全な測定/抽出手順 コーナ/ターゲット・モデリング抽出パッケージが含まれています。
W8553EP BSIM3  DC、CV、RFパラメータの完全な測定/抽出手順 コーナ/ターゲット・モデリング抽出パッケージが含まれています。
W8554EP BSIM4  DC、CV、RFパラメータの完全な測定/抽出手順 コーナ/ターゲット・モデリング抽出パッケージが含まれています。
W8555EP HiSIM_HV DC、CV、RFパラメータの完全な測定/抽出手順 コーナ/ターゲット・モデリング抽出パッケージが含まれています。
W8560EP HiSIM2およびHiSIM_HV HiSIM2とHiSIM_HVの両方のモデルの抽出がお求め安い価格のパッケージに含まれています。このライセンスはバンドル・ライセンスとして提供しています。
  • W8532EP IC-CAP Rootモデル・ジェネレータ W8532EP IC-CAP Rootモデル・ジェネレータ 

    W8532EP IC-CAP Rootモデル・ジェネレータ

    デバイスの動作範囲に対してSパラメータおよびDCデータ配列のスプライン補間フィッティングを使用した、DCおよびRF 3端子アプリケーション用の自動化されたモデリング手順です。Rootダイオード/MOSモデル用の抽出も含まれています。

  • W8533EP IC-CAP Angelov-GaN Extraction Package W8533EP IC-CAP Angelov-GaN Extraction Package 

    W8533EP IC-CAP Angelov-GaN Extraction Package

    Accurate turn-key measurement and extraction solution for the Angelov-GaN model

  • W8550EP IC-CAP PSPモデル抽出パッケージ W8550EP IC-CAP PSPモデル抽出パッケージ 

    W8550EP IC-CAP PSPモデル抽出パッケージ

    CMC(Compact Modeling Council)の次世代標準化CMOSモデルの最新バージョンをサポートする、業界初の市販の完全な抽出ツール。

  • W8551EP IC-CAP HiSIMモデル抽出パッケージ W8551EP IC-CAP HiSIMモデル抽出パッケージ 

    W8551EP IC-CAP HiSIMモデル抽出パッケージ

    高度な業界標準表面ポテンシャルCMOSモデルのHiSIM2.4モデルのDCおよびRFパラメータを抽出するための、業界初の市販の完全なソリューション。

  • W8552EP IC-CAP BSIMSOIモデル抽出パッケージ W8552EP IC-CAP BSIMSOIモデル抽出パッケージ 

    W8552EP IC-CAP BSIMSOIモデル抽出パッケージ

    BSIMSOI4モデル用のDC/CV/RFモデル・パラメータの完全な測定/抽出手順。

  • W8553EP IC-CAP BSIM3モデル抽出パッケージ W8553EP IC-CAP BSIM3モデル抽出パッケージ 

    W8553EP IC-CAP BSIM3モデル抽出パッケージ

    BSIM3モデルのDC/RFモデリングのための完全な測定/抽出手順。

  • W8554EP IC-CAP BSIM4モデル抽出パッケージ W8554EP IC-CAP BSIM4モデル抽出パッケージ 

    W8554EP IC-CAP BSIM4モデル抽出パッケージ

    BSIM4モデルのDC/RFモデリングのための完全な測定/抽出手順。

  • W8555EP IC-CAP HiSIM-HVモデル抽出パッケージ W8555EP IC-CAP HiSIM-HVモデル抽出パッケージ 

    W8555EP IC-CAP HiSIM-HVモデル抽出パッケージ

    HiSIM_HVモデルのDC/RFモデリングのための完全な測定/抽出手順。

  • W8560EP IC-CAP Hisim2/HiSIM_HV抽出 W8560EP IC-CAP Hisim2/HiSIM_HV抽出 

    W8560EP IC-CAP Hisim2/HiSIM_HV抽出

    Hisim2/HiSIM_HVモデルのDC/RFモデリングのための完全な測定/抽出手順。