検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

販売終了済みの高速デジタイザ/システム

以下の製品は、販売を終了しています。

  • DC105
  • DC110
  • DC111
  • DC220
  • DC240
  • P001
  • WE110
  • RC200
  • RC201
  • M9202A PXIe12ビット広帯域IFデジタイザ [販売終了製品] M9202A PXIe12ビット広帯域IFデジタイザ [販売終了製品] 

    M9202A PXIe12ビット広帯域IFデジタイザ [販売終了製品]

    2 Gサンプル/sで動作する、PXIe 12ビットIFデジタイザ。1 GHzのアナログ帯域幅、オンボード・リアルタイムDDC処理機能、大容量のDDR3メモリを装備。

  • M9210A PXI-H 10ビット高速デジタイジング・オシロスコープ [販売終了製品] M9210A PXI-H 10ビット高速デジタイジング・オシロスコープ [販売終了製品] 

    M9210A PXI-H 10ビット高速デジタイジング・オシロスコープ [販売終了製品]

    M9210Aは、1スロット3UのPXI ハイブリッド高速デジタイジング・オシロスコープであり、1.4 GHzアナログ帯域幅の2つのチャネルと、最大4 Gサンプル/sのリアルタイム・サンプリング・レートを備え、データ収集とテストの時間を大幅に短縮できます。

  • M9703A AXIe 12ビット高速デジタイザ/広帯域デジタルレシーバー [販売終了製品] M9703A AXIe 12ビット高速デジタイザ/広帯域デジタルレシーバー [販売終了製品] 

    M9703A AXIe 12ビット高速デジタイザ/広帯域デジタルレシーバー [販売終了製品]

    • 8チャネル、最高1.6 GSa/sのサンプリングレート(インターリーブ時:3.2 GSa/s) 
    • DC~2 GHzの入力周波数レンジ 
    • リアルタイム処理(デジタルダウンコンバートなど)と最大16 GBのオンボードメモリ

  • U1056B データ収集システムおよびソフトウェア [販売・サポート終了製品] U1056B データ収集システムおよびソフトウェア [販売・サポート終了製品] 

    U1056B データ収集システムおよびソフトウェア [販売・サポート終了製品]

    高周波信号に対して最高の測定忠実度が得られます。この測定器は、高速Gサンプル/sデジタイザ、高速PC接続、自動テスト・システムへの容易な統合を実現するソフトウェアを内蔵しています。

  • U1061A 8 ビット高速 PXI デジタイザ [販売終了製品] U1061A 8 ビット高速 PXI デジタイザ [販売終了製品] 

    U1061A 8 ビット高速 PXI デジタイザ [販売終了製品]

    高速 PXI デジタイザ、2チャネル、0.5 ~ 2 G サンプル/s、500 MHz ~ 1 GHz、高周波信号に対して最高の測定忠実度を提供。この PXI デジタイザには、大規模集積回路が統合され、大容量収集メモリが内蔵されています。

  • U1062A 10 ビット高速 PXI デジタイザ [販売・サポート終了製品] U1062A 10 ビット高速 PXI デジタイザ [販売・サポート終了製品] 

    U1062A 10 ビット高速 PXI デジタイザ [販売・サポート終了製品]

    高速 PXI デジタイザ、1 ~ 2 チャネル、4 G サンプル/s、2 GHz、高周波信号に対して最高の測定忠実度を提供この PXI デジタイザは、大規模集積回路が統合され大容量収集メモリを備えています。

  • U1063A 8 ビット高速 cPCI デジタイザ [販売・サポート終了製品] U1063A 8 ビット高速 cPCI デジタイザ [販売・サポート終了製品] 

    U1063A 8 ビット高速 cPCI デジタイザ [販売・サポート終了製品]

    高速CompactPCI®デジタイザ、4チャネル、500 Mサンプル/s~1 Gサンプル/s、150~250 MHz、高周波信号に対して最高の測定忠実度を提供。KeysightのCPCIデジタイザには、大規模集積回路と大容量捕捉メモリが内蔵されています。

  • U1064A 8 ビット高速 cPCI デジタイザ [販売・サポート終了製品] U1064A 8 ビット高速 cPCI デジタイザ [販売・サポート終了製品] 

    U1064A 8 ビット高速 cPCI デジタイザ [販売・サポート終了製品]

    高速CompactPCI®デジタイザ、1~4チャネル、1~4 Gサンプル/s、1 GHz、高周波信号に対して最高の測定忠実度を提供。KeysightのCPCIデジタイザには、大規模集積回路と大容量捕捉メモリが内蔵されています。

  • U1065A 10 ビット高速 cPCI デジタイザ [販売終了製品] U1065A 10 ビット高速 cPCI デジタイザ [販売終了製品] 

    U1065A 10 ビット高速 cPCI デジタイザ [販売終了製品]

    • U1065A-004 クワッド・チャネル、2~8 Gサンプル/sのDC282
    • U1065A-002 デュアル・チャネル、4~8 Gサンプル/sのDC252
    • U1065A-001 シングル・チャネル、8 Gサンプル/sのDC222

  • U1066A 12 ビット高速 cPCI デジタイザ [販売・サポート終了製品] U1066A 12 ビット高速 cPCI デジタイザ [販売・サポート終了製品] 

    U1066A 12 ビット高速 cPCI デジタイザ [販売・サポート終了製品]

    高速CompactPCI®デジタイザ、2チャネル、200~420 Mサンプル/s、100~300 MHz、高周波信号に対して最高の測定忠実度を提供。KeysightのCPCIデジタイザには、大規模集積回路と大容量捕捉メモリが内蔵されています。

  • U1067A 8ビット高速 PCI デジタイザ [販売・サポート終了製品] U1067A 8ビット高速 PCI デジタイザ [販売・サポート終了製品] 

    U1067A 8ビット高速 PCI デジタイザ [販売・サポート終了製品]

    8 ビットPCI デジタイザ、1チャネル、最高 1 Gサンプル/s、最大 250 MHzの帯域幅

  • U1068A 8ビット高速 PCI デジタイザ [販売・サポート終了製品] U1068A 8ビット高速 PCI デジタイザ [販売・サポート終了製品] 

    U1068A 8ビット高速 PCI デジタイザ [販売・サポート終了製品]

    8 ビットPCI デジタイザ、1チャネル、最高 2 Gサンプル/s、最大 500 MHzの帯域幅

  • U1069A 8 ビット高速 PCI デジタイザ [販売・サポート終了製品] U1069A 8 ビット高速 PCI デジタイザ [販売・サポート終了製品] 

    U1069A 8 ビット高速 PCI デジタイザ [販売・サポート終了製品]

    高速PCIデジタイザ、1/2チャネル、500 Mサンプル/s~2 Gサンプル/s、500 MHz~1 GHz

  • U1070A Acqiris 12 ビット高速 PCI デジタイザ [販売・サポート終了製品] U1070A Acqiris 12 ビット高速 PCI デジタイザ [販売・サポート終了製品] 

    U1070A Acqiris 12 ビット高速 PCI デジタイザ [販売・サポート終了製品]

    • U1070A-001 Acqiris DP 310 シングル・チャネル、420 Mサンプル/s
    • U1070A-002 Acqiris DP 308 シングル・チャネル、200 Mサンプル/s
    • U1070A-003 Acqiris DP 306 シングル・チャネル、100 Mサンプル/s

  • U1071A 8 ビット高速 PCI デジタイザ [販売終了製品] U1071A 8 ビット高速 PCI デジタイザ [販売終了製品] 

    U1071A 8 ビット高速 PCI デジタイザ [販売終了製品]

    高速PCIデジタイザ、2チャネル、0.5~2 Gサンプル/s、150 MHz~1 GHz、OEMシステムに容易に統合可能。高スループットと低消費電力性能(15 W)を備えています。

  • U1080A 8ビット高速cPCIデジタイザ(オンボード・シグナル・プロセッサ内蔵) [販売・サポート終了製品] U1080A 8ビット高速cPCIデジタイザ(オンボード・シグナル・プロセッサ内蔵) [販売・サポート終了製品] 

    U1080A 8ビット高速cPCIデジタイザ(オンボード・シグナル・プロセッサ内蔵) [販売・サポート終了製品]

    高速CompactPCI®デジタイザ、リアルタイム処理用のオンボード7 MビットFPGA。CPCIデジタイザは、オプションで512 MBのSDRAMと1 MBのデュアル・ポートSRAMから構成される外部処理メモリを備え、高周波信号に対して最高の測定忠実度を提供します。

  • U1082A 8ビット高速PCIデジタイザ、オンボード・シグナル・プロセッサ搭載 [販売・サポート終了製品] U1082A 8ビット高速PCIデジタイザ、オンボード・シグナル・プロセッサ搭載 [販売・サポート終了製品] 

    U1082A 8ビット高速PCIデジタイザ、オンボード・シグナル・プロセッサ搭載 [販売・サポート終了製品]

    • U1082A-001 デュアル・チャネル、1~2 Gサンプル/sのAP240
    • U1082A-002 デュアル・チャネル、0.5~1 Gサンプル/sのAP235
    • オンボードの信号処理が可能:アベレージング、ピーク検出、ピンポン・データ処理。
       

  • U1083A 10~14ビット高速VME/VXSモジュール [販売終了製品] U1083A 10~14ビット高速VME/VXSモジュール [販売終了製品] 

    U1083A 10~14ビット高速VME/VXSモジュール [販売終了製品]

    高速VME/VXSモジュール、500 Mサンプル/s~2 Gサンプル/s、500 MHz~3 GHz、オンボードXilinx Virtex-4/Virtex-5 FPGAおよびファームウェア開発キットを含む