検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

IC-CAPデバイス・モデリング・ソフトウェア:測定の制御とパラメータの抽出

IC-CAP (Integrated Circuit Characterization and Analysis Program)は、DC/RF半導体デバイス・モデリングの業界標準です。IC-CAPは、高速/デジタル、アナログ、パワーRFアプリケーションで使用されている正確でコンパクトなモデルを抽出します。今日の最先端の半導体ファンドリやIDMは、シリコンCMOS、バイポーラ、ガリウムヒ素化合物(GaAs)、窒化ガリウム(GaN)、その他多くのデバイス・テクノロジーのモデリングをIC-CAPに依存しています。IC-CAPは、カスタマイズ可能な最先端のモデリング・ソフトウェアで、測定/シミュレーション/最適化/統計解析ツールを備えています。

IC-CAPの主な利点

  • オープンなソフトウェア・アーキテクチャにより、最高の確度を実現。測定/抽出/検証手順の非常に柔軟な作成/自動化が可能
  • BSIM3/BSIM4、PSP、HiSIMなどの業界標準のCMOSモデル用のターンキー抽出ソリューションにより、習得時間を短縮、モデルの確度を最大化
  • 商用シミュレータへのダイレクト・リンクにより、抽出モデルと回路デザイナが使用したシミュレータとの一貫性を確保

IC-CAPの詳細

  • オンウェーハ測定 オンウェーハ測定 

    オンウェーハ測定

    IC-CAP WaferProを使用したオンウェーハ測定

  • CMOSおよびHVMOSモデリング CMOSおよびHVMOSモデリング 

    CMOSおよびHVMOSモデリング

    業界標準CMOSモデル用の完全なDCおよびRFモデリング抽出パッケージ。

  • FETモデリング FETモデリング 

    FETモデリング

    電界効果トランジスタ(FET)のモデリング

  • BJTモデリング BJTモデリング 

    BJTモデリング

    最も一般的なバイポーラ接合型トランジスタ(BJT)モデルの抽出パッケージ。

  • ダイオード・モデリング ダイオード・モデリング 

    ダイオード・モデリング

    IC-CAPによるダイオード・モデリング。

  • パワー・エレクトロニクス・モデリング パワー・エレクトロニクス・モデリング 

    パワー・エレクトロニクス・モデリング

    IC-CAP パワー・エレクトロニクス・モデリング・ツール

  • W8500BP IC-CAPデバイス・モデリング・プラットフォーム・バンドル W8500BP IC-CAPデバイス・モデリング・プラットフォーム・バンドル 

    W8500BP IC-CAPデバイス・モデリング・プラットフォーム・バンドル

    IC-CAPデバイス・モデリング・プラットフォーム・バンドルは、デバイスや回路のモデリングを始める際に必要な基本ツールです。

  • W8501EP IC-CAPコア環境 W8501EP IC-CAPコア環境 

    W8501EP IC-CAPコア環境

    IC-CAPコア環境は、データ管理、表示、プログラミング(PELを使用)の機能を提供します。MultiPlot & GUI Studio、数学変換、マクロ、SQLデータベースへのリンクなどが含まれています。

  • W8502EP IC-CAPシミュレーション/解析 W8502EP IC-CAPシミュレーション/解析 

    W8502EP IC-CAPシミュレーション/解析

    提供されたAdvanced Design System(ADS)やSPICE3シミュレータを使用したり、サポートされている外部シミュレータとダイレクト・リンクすることにより、デバイスの動作を解析/シミュレーションすることができます。ADSリニア/トランジェント、Verilog-A機能が含まれています。

  • W8503EP IC-CAPデータ・プロセッシングおよび解析(DataPro) W8503EP IC-CAPデータ・プロセッシングおよび解析(DataPro) 

    W8503EP IC-CAPデータ・プロセッシングおよび解析(DataPro)

    DataProでは統計解析を利用して、測定データの解析、 アウトライア・デバイス/ダイの特定、ゴールド・ダイおよびコーナ・ダイの選択を行います。測定データをWaferProや新しいSQLデータベースから自動的にインポートします。

  • W8510EP IC-CAPウェーハ・プロフェッショナル測定(WaferPro) W8510EP IC-CAPウェーハ・プロフェッショナル測定(WaferPro) 

    W8510EP IC-CAPウェーハ・プロフェッショナル測定(WaferPro)

    IC-CAPウェーハ・プロフェッショナルのアドオン・ソフトウェアのライセンス

  • W8511BP IC-CAPウェーハ・プロフェッショナル測定バンドル W8511BP IC-CAPウェーハ・プロフェッショナル測定バンドル 

    W8511BP IC-CAPウェーハ・プロフェッショナル測定バンドル

    IC-CAPウェーハ・プロフェッショナル測定バンドル永久ソフトウェアのライセンス

  • W8520EP IC-CAP測定器コネクティビティ W8520EP IC-CAP測定器コネクティビティ 

    W8520EP IC-CAP測定器コネクティビティ

    IC-CAPで、DC、CV、AC、時間、ノイズのすべてのリニア測定器を制御できます。DCアナライザ、CVメータおよびインピーダンス・アナライザ、ネットワーク・アナライザ、オシロスコープ、ダイナミック・シグナル・アナライザなどのドライバ。

  • W8598BP パワー・エレクトロニクス・モデル・ジェネレーター・ソフトウェア・バンドル W8598BP パワー・エレクトロニクス・モデル・ジェネレーター・ソフトウェア・バンドル 

    W8598BP パワー・エレクトロニクス・モデル・ジェネレーター・ソフトウェア・バンドル

    • GaN用の業界標準ASM-HEMTモデルのサポート
    • プロセスパラメータ情報を必要としないキーサイトのSiC/IGBTモデル
    • 測定データ(利用可能な場合はDC、CV、Sパラメータ)の自動インポート

Discontinued IC-CAP Model Numbers [販売終了製品]
Product support information for discontinued and obsolete IC-CAP model numbers.

関連する業種&テクノロジー