検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Electromagnetic Design System(EMDS)

EMDS Image

Electromagnetic Design System(EMDS) は、任意形状のパッシブ3次元ストラクチャの電磁界シミュレーション用のソリューションです。

このため、フル3次元電磁界シミュレーションが、RF回路、MMIC、プリント基板、モジュール、シグナル・インテグリティ・アプリケーションに取り組むデザイナにとって魅力的な選択肢の1つとなっています。市場で最高のコスト・パフォーマンスの3次元電磁界シミュレータ、フル3次元電磁界ソルバ、最新のソリッド・モデリング・フロントエンド、全自動のメッシング/収束機能を備え、コネクタ、機械加工部品、コンポーネント、ボンディング・ワイヤ、アンテナ、パッケージなどの任意の3次元形状のモデリングに対応します。

EMDSは、KeysightのAdvanced Design System(ADS) 環境に統合されています。 RF/マイクロ波のデザイナは、ADSを環境から各種・電磁界シミュレーション・ツールを利用できます。

製品情報

高周波/高速回路のデザイナを念頭に置いて開発されたElectromagnetic Design System(EMDS) は、確度と速度に優れ、幅広いアプリケーションに対応する高性能の有限要素電磁界シミュレータです。

EMDS Image

主な特長と利点

Electromagnetic Design System(EMDS) は、多くの優れた機能を備え、フル3次元電磁界デザイン/検証に適しています。

  • 汎用電磁界解析に対応した任意形状の3次元パッシブ構造。
  • 導体、抵抗、等方性/異方性誘電体、等方性/異方性リニア磁性材料のモデリングにより、幅広いアプリケーションに対応可能。
  • ポート数が無制限で、パッケージなどのマルチI/Oデザイン・アプリケーションのシミュレーションが可能。
  • 電界/磁界モデリングにより、デザインの電磁界のビジュアリゼーションが可能。
  • 吸収境界条件(自由空間)により、アンテナのモデリングが可能。
  • ファースト・パス・デザインを実現する、全波電磁界精度。
  • 他の多くの電磁界モデリング・ツールのシングルモード・モデリングの制限を克服する、マルチモード・インピーダンス/伝搬定数。
  • アンテナ・パラメータ(利得、指向性、偏波など)により、アンテナ・デザインの詳細な解析が可能。
  • EMDS/ADSリンクにより、電磁界/回路設計に一元的に取り組むことが可能。

アプリケーション分野

電磁界モデリング・ツールは、確度に優れています。Electromagnetic Design System(EMDS) は、機械加工された導波管コンポーネントからμmレベルの回路まで、以下を含む幅広いアプリケーションに対応するため、この定義が見直されます。

  • マイクロストリップ、ストリップライン、CPWエレメント(フィルタ、カップラ、スパイラル・インダクタ、ビア・ホール、エア・ブリッジ、ミアンダ・ライン…)
  • 多層構造
  • 信号印加/変換器(同軸からマイクロストリップ、マイクロストリップからストリップライン)
  • セラミック・フィルタ
  • 表面実装コンポーネント
  • 導波管フィルタ
  • アダプタ/変換器
  • アンテナ
  • カップラ
  • パワー・スプリッタ/コンバイナ
    コネクタ
  • モード変換器
  • フィンラインの不連続部

EMDSは、スタンドアロン・ツールとして使用することも、Advanced Design System(ADS) に統合することもできます。

  • 85270L Electromagnetic Design System (EMDS) [販売・サポート終了製品] 85270L Electromagnetic Design System (EMDS) [販売・サポート終了製品] 

    85270L Electromagnetic Design System (EMDS) [販売・サポート終了製品]

    Electromagnetic Design System (EMDS) is a complete solution for electromagnetic simulation of arbitrarily-shaped, passive three-dimensional structures