検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Advanced Design System (ADS) ソフトウェア

Advanced Design Systemは、RF、マイクロ波、高速デジタル・アプリケーション用の業界最高のエレクトロニック・デザイン・オートメーション・ソフトウェアです。強力で使いやすいインタフェースを備えたADSは、Xパラメータ*や3次元電磁界シミュレータといった革新的で商業的に成功しているテクノロジーの先駆けで、無線通信、ネットワーク、航空宇宙/防衛の分野の最先端企業に採用されています。ADSでは、WiMAX™、LTE、マルチギガビット・データ・リンク、レーダ、衛星などのアプリケーションに対して、統合されたプラットフォームで無線ライブラリと回路-システム-電磁界コ・シミュレーションを用いて、規格に準拠した完全なデザイン/検証を行えます。ADSの30秒デモをご覧になり、ADSの強力で使いやすいインタフェースの動作をご覧ください。

ADSの主な特徴

  • 高速かつ正確な使いやすいシステム/回路/電磁界シミュレータの統合により、完全なデスクトップ・フローによって、ファースト・パスでデザインの成功を実現します。
  • 長年の経験が凝縮されたアプリケーション専用のデザイン・ガイドを、使いやすいインタフェースで利用できます。
  • ADSでは、最先端業界とファンドリ・パートナーのサポートを、独占的に他社製品よりも数か月早く得られます。
     

ADSについての詳細








 

 

"WiMAX" はWiMAX フォーラムのトレードマークです。
* X-parameter キーサイト・テクノロジーのトレードマークです。

製品の比較/一覧 (29)

製品の検索

絞込み

絞込みのリセット

業種/テクノロジー

コンテンツのタイプ

製品カテゴリ

1-8 / 8

並べ替え
ADS Key Features
Overview of the Key Featues Provided in Advanced Design System (ADS).

セレクション・ガイド 2019-07-04

Signal and Power Integrity Products & Options Summary
Signal and Power Integrity Products & Options Summary

セレクション・ガイド 2017-02-22

EMPro 3D EM Simulation Platform Support Roadmap
Keysight EEsof EDA EMPro 3D EM Simulation platform support roadmap

セレクション・ガイド 2017-01-25

PDF PDF 70 KB
ADS Product Structure and Options
A summary of Keysight EEsof EDA's ADS product structure, bundles, and modules.

セレクション・ガイド 2014-05-09

ソフトウェア・バージョン、コンピュータ・プラットフォーム、オペレーティング・システム
Keysight EEsof EDA製品のアーキテクチャーは、この分野でよく使用されているLinux、Sun、PCなどのCADハードウェアプラットフォームに対応できる柔軟性を備えています。

セレクション・ガイド 2011-03-01

Keysight EEsof EDA Device Model Support
Keysight EEsof EDA device model support table introduction.

セレクション・ガイド 2010-08-19

Advanced Design Systemエレメント・ブローシャ
ADS 2009には、多くの高度なシミュレーションエレメントが含まれています。

セレクション・ガイド 2009-10-21

Selecting ADS Simulation Bundles
Pre-configured combinations of software targeted toward a specific design workflow.

セレクション・ガイド 2009-02-20

 

関連する業種&テクノロジー