検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

89600S VXIベース・ベクトル・シグナル・アナライザ

89600Sベクトル・シグナル・アナライザは、2009年11月30日に販売を完了します。 詳細

Keysight 89600Sシリーズ・ベクトル・シグナル・アナライザは、工場でインストールされる汎用のVXIベースのシステムです。

  • DC~6 GHzの周波数レンジ(構成に依存)
  • 36 MHzの解析帯域幅
  • -70 dBのTOI

89600Sシリーズ・ベクトル・シグナル・アナライザはニーズに応じてカスタマイズ可能

  • メインフレームを簡単に交換、他のVXIモジュールの搭載、ベースバンド/RFベクトル・シグナル・アナライザ・システムのメインフレームへの追加
  • 3種類のVXIメインフレーム:4スロット、6スロット、13スロット*
  • 位相コヒーレント2チャネル・ベースバンドまたはRF動作が可能
  • 最大384 Mサンプルの信号キャプチャ・メモリが使用可能

89600ベクトル信号解析(VSA)ソフトウェアの強力な信号解析ツールにより、さらに詳細な解析が可能

  • 高分解能スペクトラム解析
  • 高度な汎用/規格専用の変調解析オプション
  • 無線LANまたはWiMAX®に対する最高品質の2チャネルMIMO測定
  • 充実したタイム/周波数/変調ドメイン解析ツール
  • 柔軟なソフトウェア・ライセンスおよびサポート:ノードロック、フローティング、12ヶ月

89600シリーズ・ベクトル信号解析(VSA)ソフトウェアの詳細

注記:EN61326-1EFT性能基準Cに適合しています(EFTイベント後にオペレータの介入が必要な場合もあります)。詳細については、仕様を参照してください。本製品は、性能基準Bに準拠して、以下のEMCイミュニティ規格に適合しています。IEC 61000-4-3(放射イミュニティ)、IEC 61000-4-3(伝導イミュニティ)。本製品は、性能基準Cに準拠して、以下のEMCイミュニティ規格に適合しています。IEC 61000-4-2(静電放電)、IEC 61000-4-4(電気的高速トランジェント/バースト)、IEC 61000-4-11(電圧降下)

  • 89610S DC - 40MHzベクトル・シグナル・アナライザ [販売・サポート終了製品] 89610S DC - 40MHzベクトル・シグナル・アナライザ [販売・サポート終了製品] 

    89610S DC - 40MHzベクトル・シグナル・アナライザ [販売・サポート終了製品]

    89610A PCベース・ベクトル・シグナル・アナライザ(VSA)は、DC - 40MHzのベースバンド信号測定のために、39MHzの帯域幅を提供します。

  • 89611S ベクトル・シグナル・アナライザ、70MHz IF [販売・サポート終了製品] 89611S ベクトル・シグナル・アナライザ、70MHz IF [販売・サポート終了製品] 

    89611S ベクトル・シグナル・アナライザ、70MHz IF [販売・サポート終了製品]

    PCベースのKeysight 89600シリーズ・ベクトル・シグナル・アナライザ(VSA)は最先端のディジタル信号処理機能があり、最新の通信規格に最適です。

  • 89640S DC - 2.7GHzベクトル・シグナル・アナライザ [販売・サポート終了製品] 89640S DC - 2.7GHzベクトル・シグナル・アナライザ [販売・サポート終了製品] 

    89640S DC - 2.7GHzベクトル・シグナル・アナライザ [販売・サポート終了製品]

    89640A PCベース・ベクトル・シグナル・アナライザ(VSA)は、36MHzの帯域幅を提供して、ディジタル映像などの衛星信号、LMDS、802.11 bワイヤレスLAN、Bluetoothシステムなど...

  • 89641S ベクトル・シグナル・アナライザ DC-6.0GHz [販売・サポート終了製品] 89641S ベクトル・シグナル・アナライザ DC-6.0GHz [販売・サポート終了製品] 

    89641S ベクトル・シグナル・アナライザ DC-6.0GHz [販売・サポート終了製品]

    Keysight 89641Aは、PCベースのベクトル・シグナル・アナライザ(VSA)、89641Aは、DCから6GHzまでの周波数レンジと36MHz解析帯域幅を備えており...