検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

販売終了した終端(負荷)、オープン/ショート

  • 11512A 同軸ショート [販売・サポート終了製品] 11512A 同軸ショート [販売・サポート終了製品] 

    11512A 同軸ショート [販売・サポート終了製品]

    Keysight 11512A同軸ショートにより、50ohm同軸システムで、既知の反射位相および振幅に対する測定面を設定できます。 本器には...

  • 11565A 同軸ショート [販売・サポート終了製品] 11565A 同軸ショート [販売・サポート終了製品] 

    11565A 同軸ショート [販売・サポート終了製品]

    汎用の使用のための電気ショート

  • 908A Coaxial Termination, DC to 4 GHz [販売・サポート終了製品] 908A Coaxial Termination, DC to 4 GHz [販売・サポート終了製品] 

    908A Coaxial Termination, DC to 4 GHz [販売・サポート終了製品]

    The 908A (obsolete item) is a general-purpose, low-reflection load for terminating a 50-ohm coaxial system in its characteristic impedance over the dc to 4 GHz range.

  • 911D スライディング・ロード 3.5mm(オス)、3 - 26.5GHz [販売・サポート終了製品] 911D スライディング・ロード 3.5mm(オス)、3 - 26.5GHz [販売・サポート終了製品] 

    911D スライディング・ロード 3.5mm(オス)、3 - 26.5GHz [販売・サポート終了製品]

    Keysight 911Dスライディング・ロードは、ネットワーク・アナライザの校正および検証用の最新テクノロジーです。

  • 911E スライディング・ロード 3.5mm(メス)、3 - 26.5GHz [販売・サポート終了製品] 911E スライディング・ロード 3.5mm(メス)、3 - 26.5GHz [販売・サポート終了製品] 

    911E スライディング・ロード 3.5mm(メス)、3 - 26.5GHz [販売・サポート終了製品]

    Keysight 911Eスライディング・ロードは、ネットワーク・アナライザの校正および検証用の最新テクノロジーです。

  • P910A 固定終端、12.4 - 18GHz、WR-62 [販売・サポート終了製品] P910A 固定終端、12.4 - 18GHz、WR-62 [販売・サポート終了製品] 

    P910A 固定終端、12.4 - 18GHz、WR-62 [販売・サポート終了製品]

    Keysight P910A導波管負荷は、小さい平均電力で動作するテスト・システムの終端用に設計されています。

  • Q910A 固定終端 33 - 5GHz、WR-22 [販売・サポート終了製品] Q910A 固定終端 33 - 5GHz、WR-22 [販売・サポート終了製品] 

    Q910A 固定終端 33 - 5GHz、WR-22 [販売・サポート終了製品]

    Keysight Q910A導波管負荷は、動作時の平均電力が小さいテスト・システムの終端用の負荷です。

  • R910A 固定終端 26.5 - 40GHz、WR-28 [販売・サポート終了製品] R910A 固定終端 26.5 - 40GHz、WR-28 [販売・サポート終了製品] 

    R910A 固定終端 26.5 - 40GHz、WR-28 [販売・サポート終了製品]

    Keysight R910A導波管負荷は、動作時の平均電力が小さいテスト・システムの終端用の負荷です。精密な設計により、印加された電力をほぼ完全に吸収することが可能で、低SWRを実現しています。

  • U910A 固定終端 40 - 60GHz、WR-19 [販売・サポート終了製品] U910A 固定終端 40 - 60GHz、WR-19 [販売・サポート終了製品] 

    U910A 固定終端 40 - 60GHz、WR-19 [販売・サポート終了製品]

    Keysight U910A導波管負荷は、動作時の平均電力が小さいテスト・システムの終端用の負荷です。精密な設計により、印加された電力をほぼ完全に吸収することが可能で...

  • W910C 固定終端 75 - 110GHz、WR-10C [販売・サポート終了製品] W910C 固定終端 75 - 110GHz、WR-10C [販売・サポート終了製品] 

    W910C 固定終端 75 - 110GHz、WR-10C [販売・サポート終了製品]

    Keysight W910C導波管負荷は、動作時の平均電力が小さいテスト・システムの終端用の負荷です。精密な設計により、印加された...

  • X910B 固定終端 8.2 - 12.4GHz、WR-90 [販売・サポート終了製品] X910B 固定終端 8.2 - 12.4GHz、WR-90 [販売・サポート終了製品] 

    X910B 固定終端 8.2 - 12.4GHz、WR-90 [販売・サポート終了製品]

    Keysight X910B導波管負荷は、動作時の平均電力が小さいテスト・システムの終端用の負荷です。精密な設計により、印加された...

  • X914B スライディング負荷、8.2-12.4GHz、WR-90 [販売・サポート終了製品] X914B スライディング負荷、8.2-12.4GHz、WR-90 [販売・サポート終了製品] 

    X914B スライディング負荷、8.2-12.4GHz、WR-90 [販売・サポート終了製品]

    Keysight X914Bスライディング負荷は、先が細くなった低反射の可動負荷エレメントが精密導波管部分に取り付けられた構造と...