検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

販売終了したアダプタ、コネクタ

  • 10110B 2極バナナ-BNC(オス)アダプタ [販売・サポート終了製品] 10110B 2極バナナ-BNC(オス)アダプタ [販売・サポート終了製品] 

    10110B 2極バナナ-BNC(オス)アダプタ [販売・サポート終了製品]

    10110B 2極バナナ-BNC(オス)アダプタ

  • 11855A アクセサリ・キット、N型、75ohm [販売・サポート終了製品] 11855A アクセサリ・キット、N型、75ohm [販売・サポート終了製品] 

    11855A アクセサリ・キット、N型、75ohm [販売・サポート終了製品]

    Keysight 11855Aアクセサリ・キットには、11850D、85044B、または85046Bを使って75ohmN型コネクタのデバイスを測定する際に

  • 11856A アクセサリ・キット、N型 - BNC、75ohm [販売・サポート終了製品] 11856A アクセサリ・キット、N型 - BNC、75ohm [販売・サポート終了製品] 

    11856A アクセサリ・キット、N型 - BNC、75ohm [販売・サポート終了製品]

    Keysight 11856Aには、N型構成のネットワーク・アナライザを使って75ohmBNCコネクタのデバイスを測定する際に必要なRFコンポ...

  • 11906A 7-16(オス) - 7-16(メス)アダプタ・キット, DC - 7.5 GHz [販売・サポート終了製品] 11906A 7-16(オス) - 7-16(メス)アダプタ・キット, DC - 7.5 GHz [販売・サポート終了製品] 

    11906A 7-16(オス) - 7-16(メス)アダプタ・キット, DC - 7.5 GHz [販売・サポート終了製品]

    Keysight 11906Aは、最新の無線通信システムにおいて、高い伝送パワー・レベルで、低VSWR、低相互変調歪みの高性能コンポーネ..,

  • 11906B 7-16 - 7 mmアダプタ・キット, DC - 7.5 GHz [販売・サポート終了製品] 11906B 7-16 - 7 mmアダプタ・キット, DC - 7.5 GHz [販売・サポート終了製品] 

    11906B 7-16 - 7 mmアダプタ・キット, DC - 7.5 GHz [販売・サポート終了製品]

    Keysight 11906Bは、最新の無線通信システムにおいて、高い伝送パワー・レベルで、低VSWR、低相互変調歪みの高性能コンポ...

  • 11906C 7-16 - 7mmアダプタ・キット, DC - 7.5 GHz [販売・サポート終了製品] 11906C 7-16 - 7mmアダプタ・キット, DC - 7.5 GHz [販売・サポート終了製品] 

    11906C 7-16 - 7mmアダプタ・キット, DC - 7.5 GHz [販売・サポート終了製品]

    Keysight 11906Cは、最新の無線通信システムにおいて、高い伝送パワー・レベルで、低VSWR、低相互変調歪みの高性能コンポ...

  • 11906D 7-16 - 3.5mmアダプタ・キット, DC - 7.5 GHz [販売・サポート終了製品] 11906D 7-16 - 3.5mmアダプタ・キット, DC - 7.5 GHz [販売・サポート終了製品] 

    11906D 7-16 - 3.5mmアダプタ・キット, DC - 7.5 GHz [販売・サポート終了製品]

    Keysight 11906Dは、最新の無線通信システムにおいて、高い伝送パワー・レベルで、低VSWR、低相互変調歪みの高性能コンポ...

  • 11920A アダプタ 1.00mm(オス)-1.00mm(オス)、DC - 110GHz [販売終了製品] 11920A アダプタ 1.00mm(オス)-1.00mm(オス)、DC - 110GHz [販売終了製品] 

    11920A アダプタ 1.00mm(オス)-1.00mm(オス)、DC - 110GHz [販売終了製品]

    Keysight 11920Aは、DC - 110GHzの周波数範囲で、50オーム系コンポーネントを測定するために設計されています。

  • 11920B アダプタ 1.00mm(メス)-1.00mm(メス)、DC - 110GHz [販売終了製品] 11920B アダプタ 1.00mm(メス)-1.00mm(メス)、DC - 110GHz [販売終了製品] 

    11920B アダプタ 1.00mm(メス)-1.00mm(メス)、DC - 110GHz [販売終了製品]

    Keysight 11920Bは、高精度1.0mm導波管-同軸アダプタで、より高い周波数で、同軸デバイスを測定する簡単な方法を提供します...

  • 11920C アダプタ 1.00mm(オス)-1.00mm(メス)、DC - 110GHz [販売終了製品] 11920C アダプタ 1.00mm(オス)-1.00mm(メス)、DC - 110GHz [販売終了製品] 

    11920C アダプタ 1.00mm(オス)-1.00mm(メス)、DC - 110GHz [販売終了製品]

    Keysight 11920Cは、高精度1.0mm導波管-同軸アダプタで、より高い周波数で、同軸デバイスを測定する簡単な方法を提供します...

  • 11921A アダプタ 1.0mm(オス)-1.85mm(オス)、DC - 65GHz [販売・サポート終了製品] 11921A アダプタ 1.0mm(オス)-1.85mm(オス)、DC - 65GHz [販売・サポート終了製品] 

    11921A アダプタ 1.0mm(オス)-1.85mm(オス)、DC - 65GHz [販売・サポート終了製品]

    Keysight 11921Aは、高精度1.85mm同軸-1.0mm同軸アダプタで、より高い周波数で、同軸デバイスを測定する簡単な方法を提供します...

  • 11921B アダプタ 1.0mm(メス)-1.85mm(メス)、DC - 65GHz [販売・サポート終了製品] 11921B アダプタ 1.0mm(メス)-1.85mm(メス)、DC - 65GHz [販売・サポート終了製品] 

    11921B アダプタ 1.0mm(メス)-1.85mm(メス)、DC - 65GHz [販売・サポート終了製品]

    Keysight 11921Bは、高精度1.85mm同軸-同軸アダプタで、より高い周波数で、同軸デバイスを測定する簡単な方法を提供します

  • 11921C アダプタ 1.0mm(オス)-1.85mm(メス)、DC - 65GHz [販売・サポート終了製品] 11921C アダプタ 1.0mm(オス)-1.85mm(メス)、DC - 65GHz [販売・サポート終了製品] 

    11921C アダプタ 1.0mm(オス)-1.85mm(メス)、DC - 65GHz [販売・サポート終了製品]

    Keysight 11921C は、高精度1.85mm同軸-同軸アダプタで、より高い周波数で、同軸デバイスを測定する簡単な方法を提供します...

  • 11921D アダプタ 1.0mm(メス)-1.85mm(オス)、DC - 65GHz [販売・サポート終了製品] 11921D アダプタ 1.0mm(メス)-1.85mm(オス)、DC - 65GHz [販売・サポート終了製品] 

    11921D アダプタ 1.0mm(メス)-1.85mm(オス)、DC - 65GHz [販売・サポート終了製品]

    Keysight 11921Dは、高精度1.85mm同軸-同軸アダプタで、より高い周波数で、同軸デバイスを測定する簡単な方法を提供します

  • E2629A アダプタ(BNCオス-BNCメス、50-70Ω) [販売・サポート終了製品] E2629A アダプタ(BNCオス-BNCメス、50-70Ω) [販売・サポート終了製品] 

    E2629A アダプタ(BNCオス-BNCメス、50-70Ω) [販売・サポート終了製品]

    Keysight E2629Aは、548XXAオシロスコープで使用されるE2622A終端アダプタのシステム検査/校正に使用します。

  • N5521B アダプタ、2.92 mm (オス) - 2.92 mm (オス)、 0.01 ~ 40 GHz [販売・サポート終了製品] N5521B アダプタ、2.92 mm (オス) - 2.92 mm (オス)、 0.01 ~ 40 GHz [販売・サポート終了製品] 

    N5521B アダプタ、2.92 mm (オス) - 2.92 mm (オス)、 0.01 ~ 40 GHz [販売・サポート終了製品]

    Keysight N5521Bは、周波数レンジ 0.01~40 GHzを有する計測器グレードの2.92 mm(オス)- 2.92 mm(オス)アダプタです。

  • 34399A RS-232アダプタ・キット [販売・サポート終了製品] 34399A RS-232アダプタ・キット [販売・サポート終了製品] 

    34399A RS-232アダプタ・キット [販売・サポート終了製品]

    34399A RS-232アダプタ・キットは、25ピンのメス型コネクタを持つPCやプリンタまたはモデムに接続する場合に必要です。