お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
E/Oコンバータは、光搬送波の変調/復調に使用されます。
Find the Model that's Right for You
これらの製品のいずれかをすでにお持ちですか?
テクニカル・サポートを見る
前
キーサイトの81492A基準トランスミッターは、最大56 GbaudのボーレートでNRZおよびPAM4信号の優れたアイ品質を提供するよう設計されており、ユニバーサルシングルモードE/Oコンバータとして機能します。
Keysight's 81491A Reference Transmitter is designed to offer excellent eye quality for NRZ and PAM4 signals at baud-rates up to 32Gbaud and can serve as universal E/O converter.
次へ
イノベーションへの投資を確保
Featured Resources for the E/OトランスミッタおよびO/Eレシーバ
ご要望、ご質問はございませんか。